(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C6ACMNN00140-12N
外径用ホルダ TungCap C-ACMNN センバンコウグ

外径用ホルダ TungCap C-ACMNN C6ACMNN00140-12N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
39,130円
税込単価
43,043円

【特長】・ダブルクランプ式・アプローチ角:50°・ひし形80°ネガインサート使...

詳細情報を確認する

C6ACMNN00140-12N の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高能率加工とダウンタイムの短縮を実現

 

  • 高剛性
    ポリゴンテーパとフランジ端面の2面拘束により高クランプ剛性を実現
  • 高精度
    同一工具交換時の繰り返し刃先位置精度は、±2 μm 以内
    ポリゴン形状により、切削トルクが均等配分され、センタリング機能が向上。
 
  • TUNGCAP クイックチェンジシャンク (PSC規格互換工具)
外径用ホルダ TungCap C-ACMNN 製品仕様1
 
  • CNC タレット旋盤用クイックチェンジツーリング
外径用ホルダ TungCap C-ACMNN 製品仕様2
 
■容易な工具管理
あらゆる加工に対応
  • モジュラシステムとして使用することにより、多様な加工に対応可能
  • HSK やBT2面拘束機に対応するアダプタも設定
外径用ホルダ TungCap C-ACMNN 製品仕様3
最適ツーリング
  • エクステンションアダプタやリダクションアダプタの使用で工具干渉を回避する最適な突出し長さを選択
外径用ホルダ TungCap C-ACMNN 製品仕様4
■複合機用・B軸45°型カッティング・ヘッド
  • B軸の径方向ストロークが広がる
  • 切削抵抗が分割され重切削が可能
  • コーナー部加工の干渉がない
外径用ホルダ TungCap C-ACMNN 製品仕様5

性能・試験情報

■CNC タレット旋盤加工での飛躍的な生産性の向上

ダウンタイムを大幅削減
  • 工具交換時間を短縮・・・機上での刃具交換が不要
  • 機外での刃先計測により試削り不要・・・高精度一発加工
  • 計測・補正ミスなどによる不良品の削減
外径用ホルダ TungCap C-ACMNN 性能試験情報1
外径用ホルダ TungCap C-ACMNN 性能試験情報2
 

機械の稼働率の内訳

外径用ホルダ TungCap C-ACMNN 性能試験情報3
 
複合加工機用ツーリング
1台の機械で旋削加工とマシニング加工が可能な複合機による高能率加工に対応
外径用ホルダ TungCap C-ACMNN 性能試験情報4

外形図

外径・端面切削(A 形、ダブルクランプ式)

  • 14 MPa クーラント対応品
外径用ホルダ TungCap C-ACMNN 外形図
A: 矢視図

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
全長(mm)
適合チップ
クランプ駒
シート
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C6ACMNN00140-12N

12
140
CN□□1204□□
ACP4S
ASC422

1個

39,130( 43,043円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダブルクランプ式
・アプローチ角:50°
・ひし形80°ネガインサート使用
【用途】
・外径加工

C6ACMNN00140-12Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

外径用ホルダ TungCap C-ACMNNの型番C6ACMNN00140-12Nのページです。
型番C6ACMNN00140-12Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

外径用ホルダ TungCap C-ACMNN

外径用ホルダ TungCap C-ACMNN

    外径加工用ホルダ TungCap C-ATJNR/L

    外径加工用ホルダ TungCap C-ATJNR/L

      外径加工用ホルダ TungCap C-AWLNR/L

      外径加工用ホルダ TungCap C-AWLNR/L

        S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SDNCN

        S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SDNCN

          M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MCLNR/L

          M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MCLNR/L

            S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SSDPN

            S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SSDPN

              C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSBNR/L

              C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSBNR/L

                M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MTENN

                M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MTENN

                  ディンプル付きセラミックインサート用C形 ダブルクランプ式 CCLNR/L

                  ディンプル付きセラミックインサート用C形 ダブルクランプ式 CCLNR/L

                    C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSDNN

                    C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSDNN

                      S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVVCN

                      S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVVCN

                        外径加工用ホルダ PDJNR/L

                        外径加工用ホルダ PDJNR/L

                          外径用ホルダ ターニングA レバーロック式バイト PDPNN

                          外径用ホルダ ターニングA レバーロック式バイト PDPNN

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 39,130円 21,830円 21,830円 9,640円 11,760円 7,870円 10,810円 11,760円 15,700円 10,810円 12,050円 7,810円 16,870円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            加工用途 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 面取り 外径 外径 外径 / 端面 外径 / 面取り 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い
                            適合チップ形状 C(80°ひし形) T(三角形) W(六角形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) S(四角形) S(四角形) T(三角形) C(80°ひし形) S(四角形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし - - なし - なし - なし - なし なし - なし
                            切込み角 M:50°(オフセットなし) J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) N:63°(オフセットなし) L:95°(オフセットあり) D:45°(オフセットなし) B:75°(オフセットなし) E:60°(オフセットなし) L:95°(オフセットあり) D:45°(オフセットなし) V:72.5°(オフセットなし) J:93°(オフセットあり) P:117.5°(オフセットあり)

                            外径用ホルダ TungCap C-ACMNNのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C6ACMNN00100-0904N
                            C6ACMNN00100-12N
                            C6ACMNN00140-0904N
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合チップ切れ刃長 全長
                            (mm)
                            適合チップ クランプ駒 シート

                            39,130円

                            ( 43,043円 )
                            1個 -

                            1日目

                            09100CN□□0904□□EACP3S-EACS322

                            39,130円

                            ( 43,043円 )
                            1個 -

                            1日目

                            12100CN□□1204□□ACP4SASC422

                            39,130円

                            ( 43,043円 )
                            1個 -

                            1日目

                            09140CN□□0904□□EACP3S-EACS322

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました