(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

外径加工用ホルダ TungCap C-PDJNR/L-CHP

外径加工用ホルダ TungCap C-PDJNR/L-CHP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
32,710円 ~ 42,260円
税込価格
35,981円 ~ 46,486円

【特長】・レバーロック式・アプローチ角度:93°・高圧給油穴付【用途】・外径加...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高能率加工とダウンタイムの短縮を実現

 

  • 高剛性
    ポリゴンテーパとフランジ端面の2面拘束により高クランプ剛性を実現
  • 高精度
    同一工具交換時の繰り返し刃先位置精度は、±2 μm 以内
    ポリゴン形状により、切削トルクが均等配分され、センタリング機能が向上。
 
  • TUNGCAP クイックチェンジシャンク (PSC規格互換工具)
外径加工用ホルダ TungCap C-PDJNR/L-CHP 製品仕様1
 
  • CNC タレット旋盤用クイックチェンジツーリング
外径加工用ホルダ TungCap C-PDJNR/L-CHP 製品仕様2
 
■容易な工具管理
あらゆる加工に対応
  • モジュラシステムとして使用することにより、多様な加工に対応可能
  • HSK やBT2面拘束機に対応するアダプタも設定
外径加工用ホルダ TungCap C-PDJNR/L-CHP 製品仕様3
最適ツーリング
  • エクステンションアダプタやリダクションアダプタの使用で工具干渉を回避する最適な突出し長さを選択
外径加工用ホルダ TungCap C-PDJNR/L-CHP 製品仕様4
■複合機用・B軸45°型カッティング・ヘッド
  • B軸の径方向ストロークが広がる
  • 切削抵抗が分割され重切削が可能
  • コーナー部加工の干渉がない
外径加工用ホルダ TungCap C-PDJNR/L-CHP 製品仕様5

性能・試験情報

■CNC タレット旋盤加工での飛躍的な生産性の向上

ダウンタイムを大幅削減
  • 工具交換時間を短縮・・・機上での刃具交換が不要
  • 機外での刃先計測により試削り不要・・・高精度一発加工
  • 計測・補正ミスなどによる不良品の削減
外径加工用ホルダ TungCap C-PDJNR/L-CHP 性能試験情報1
外径加工用ホルダ TungCap C-PDJNR/L-CHP 性能試験情報2
 

機械の稼働率の内訳

外径加工用ホルダ TungCap C-PDJNR/L-CHP 性能試験情報3
 
複合加工機用ツーリング
1台の機械で旋削加工とマシニング加工が可能な複合機による高能率加工に対応
外径加工用ホルダ TungCap C-PDJNR/L-CHP 性能試験情報4

外形図

外径・倣い切削(P 形、レバーロック式)

  • 14MPa クーラント対応品
外径加工用ホルダ TungCap C-PDJNR/L-CHP 外形図
本図は右勝手(R) を示す。

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
勝手
全長(mm)
適合チップ
スパナ
シート
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15
55
DN□□1504(06)□□
P-3、T-8F
LSD43A

1個

32,710( 35,981円 )

1日目

11
55
DN□□1104□□
P-2.5、T-8F
ELSD32

1個

32,710( 35,981円 )

1日目

15
55
DN□□1504(06)□□
P-3、T-8F
LSD43A

1個

32,710( 35,981円 )

1日目

11
55
DN□□1104□□
P-2.5、T-8F
ELSD32

1個

32,710( 35,981円 )

1日目

15
65
DN□□1504(06)□□
P-3、T-8F
LSD43A

1個

42,260( 46,486円 )

1日目

11
65
DN□□1104□□
P-2.5、T-8F
ELSD32

1個

42,260( 46,486円 )

1日目

15
65
DN□□1504(06)□□
P-3、T-8F
LSD43A

1個

42,260( 46,486円 )

1日目

11
65
DN□□1104□□
P-2.5、T-8F
ELSD32

1個

42,260( 46,486円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レバーロック式
・アプローチ角度:93°
・高圧給油穴付
【用途】
・外径加工

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

外径加工用ホルダ TungCap C-PDJNR/L-CHP

外径加工用ホルダ TungCap C-PDJNR/L-CHP

    外径用ホルダ TungCap C-PDJNR/L-CHP

    外径用ホルダ TungCap C-PDJNR/L-CHP

      外径加工用ホルダ TungCap C-AWLNR/L

      外径加工用ホルダ TungCap C-AWLNR/L

        レバーロック式 C-PVJNR/L-CHP

        レバーロック式 C-PVJNR/L-CHP

          外径用ホルダ TungCap C-PWLNR/L-CHP

          外径用ホルダ TungCap C-PWLNR/L-CHP

            外径用ホルダ TungCap C-PTJNR/L

            外径用ホルダ TungCap C-PTJNR/L

              ダブルクランプ式 C-AVJNR/L

              ダブルクランプ式 C-AVJNR/L

                外径加工用ホルダ TungCap C-ATJNR/L

                外径加工用ホルダ TungCap C-ATJNR/L

                  外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SCLCR-E09

                  外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SCLCR-E09

                    重切削加工 - 鉄道車輪の修正旋削 カッティングヘッド用ホルダ 1枚刃用 L175.32-M

                    重切削加工 - 鉄道車輪の修正旋削 カッティングヘッド用ホルダ 1枚刃用 L175.32-M

                      小型旋盤用工具 シャンクバイト QSホールディングシステム用ショートバイト QS- SDJCR

                      小型旋盤用工具 シャンクバイト QSホールディングシステム用ショートバイト QS- SDJCR

                        T-Max S 旋削工具用カートリッジ CSKPR/L

                        T-Max S 旋削工具用カートリッジ CSKPR/L

                          外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SCACR-E06

                          外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SCACR-E06

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 32,710円 38,260円 21,830円 32,710円 32,710円 21,830円 21,830円 21,830円 17,257円 55,429円 17,257円 14,743円 14,522円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目~   3日目   1日目   1日目~  
                            加工用途 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い - 外径 / 倣い - 外径 / 倣い
                            適合チップ形状 D(55°ひし形) D(55°ひし形) W(六角形) V(35°ひし形) W(六角形) T(三角形) V(35°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) - D(55°ひし形) S(四角形) C(80°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - - - - -
                            切込み角 J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) - J:93°(オフセットあり) - -
                            クランプ方式 ピンロック(P) ピンロック(P) ダブルクランプ(D) ピンロック(P) ピンロック(P) ピンロック(P) ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D) - - - クランプオン(C) -

                            外径加工用ホルダ TungCap C-PDJNR/L-CHPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました