(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

外径加工用ホルダ TungCap C-PCLNR/L-CHP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

外径加工用ホルダ TungCap C-PCLNR/L-CHP

通常価格(税別)
32,710円 ~ 42,260円
税込価格
35,981円 ~ 46,486円

【特長】・レバーロック式・アプローチ角度:95°・高圧給油穴付【用途】・外径加...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
勝手
全長(mm)
適合チップ
スパナ
シート
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
09
50
CN□□0904□□
P-2.5、T-8F
LSC317

1個

32,710( 35,981円 )

1日目

09
50
CN□□0904□□
P-2.5、T-8F
LSC317

1個

32,710( 35,981円 )

1日目

09
65
CN□□0904□□
P-2.5、T-8F
LSC317

1個

42,260( 46,486円 )

1日目

09
65
CN□□0904□□
P-2.5、T-8F
LSC317

1個

42,260( 46,486円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レバーロック式
・アプローチ角度:95°
・高圧給油穴付
【用途】
・外径加工
・端面加工

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

外径加工用ホルダ TungCap C-PCLNR/L-CHP

外径加工用ホルダ TungCap C-PCLNR/L-CHP

    外径用ホルダ TungCap C-PCLNR/L-CHP

    外径用ホルダ TungCap C-PCLNR/L-CHP

      外径用ホルダ TungCap C-PWLNR/L-CHP

      外径用ホルダ TungCap C-PWLNR/L-CHP

        外径加工用ホルダ TungCap C-PDJNR/L-CHP

        外径加工用ホルダ TungCap C-PDJNR/L-CHP

          外径用ホルダ TungCap C-PCMNN-CHP

          外径用ホルダ TungCap C-PCMNN-CHP

            外径用ホルダ TungCap C-PDMNL-CHP

            外径用ホルダ TungCap C-PDMNL-CHP

              外径用ホルダ TungCap C-PDJNR/L-CHP

              外径用ホルダ TungCap C-PDJNR/L-CHP

                外径加工用ホルダ TungCap C-AWLNR/L

                外径加工用ホルダ TungCap C-AWLNR/L

                  外径用ホルダ TungCap C-PTJNR/L

                  外径用ホルダ TungCap C-PTJNR/L

                    レバーロック式外径加工用バイト 端面加工用 PTFNR/L-Eco

                    レバーロック式外径加工用バイト 端面加工用 PTFNR/L-Eco

                      レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PCLNR/L-CHP

                      レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PCLNR/L-CHP

                        SEC-外径バイト PCLN型

                        SEC-外径バイト PCLN型

                          PCLN R/L 外径・端面加工

                          PCLN R/L 外径・端面加工

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル 京セラ
                            通常価格 32,710円 38,260円 32,710円 32,710円 59,170円 59,170円 38,260円 21,830円 21,830円 8,180円 21,470円 12,035円 9,250円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目  
                            加工用途 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 端面
                            適合チップ形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) W(六角形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) W(六角形) T(三角形) T(三角形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            切込み角 L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) M:50°(オフセットなし) M:50°(オフセットなし) J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) F:90°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり)
                            クランプ方式 ピンロック(P) ピンロック(P) ピンロック(P) ピンロック(P) ピンロック(P) ピンロック(P) ピンロック(P) ダブルクランプ(D) ピンロック(P) ピンロック(P) ピンロック(P) ピンロック(P) ピンロック(P)

                            外径加工用ホルダ TungCap C-PCLNR/L-CHPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました