(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C4EPA10M035R03L065
直角肩加工用ミル TungCap C-EPA センバンコウグ

直角肩加工用ミル TungCap C-EPA C4EPA10M035R03L065

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
42,110円
税込単価
46,321円

【特長】・タンガロイTungCap・直角肩削りカッタ・エアー穴:あり

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    側面 / 溝
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

C4EPA10M035R03L065 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高能率加工とダウンタイムの短縮を実現!

【高剛性】

  • ポリゴンテーパとフランジ端面の2面拘束により高クランプ剛性を実現

【高精度】
  • 同一工具交換時の繰り返し刃先位置精度は、±2 μm 以内
  • ポリゴン形状により、切削トルクが均等配分され、センタリング機能が向上。

 

 

クイックチェンジシャンク(PSC規格互換工具)

直角肩加工用ミル TungCap C-EPA 製品の基本仕様・特長01
 

CNC タレット旋盤用クイックチェンジツーリング

直角肩加工用ミル TungCap C-EPA 製品の基本仕様・特長02
 

容易な工具管理

直角肩加工用ミル TungCap C-EPA 製品の基本仕様・特長03
【あらゆる加工に対応】
  • モジュラシステムとして使用することにより、多様な加工に対応可能
  • HSK やBT2面拘束機に対応するアダプタも設定
直角肩加工用ミル TungCap C-EPA 製品の基本仕様・特長04
【最適ツーリング】
  • エクステンションアダプタやリダクションアダプタの使用で工具干渉を回避する最適な突出し長さを選択

複合機用・B軸45°型カッティング・ヘッド

直角肩加工用ミル TungCap C-EPA 製品の基本仕様・特長05
  • B軸の径方向ストロークが広がる
  • 切削抵抗が分割され重切削が可能
  • コーナー部 加工の干渉がない

性能・試験情報

CNC タレット旋盤加工での飛躍的な生産性の向上

【ダウンタイムを大幅削減】
  • 工具交換時間を短縮・・・機上での刃具交換が不要
  • 機外での刃先計測により試削り不要・・・高精度一発加工
  • 計測・補正ミスなどによる不良品の削減
直角肩加工用ミル TungCap C-EPA 性能試験情報01
直角肩加工用ミル TungCap C-EPA 性能試験情報02
 

機械の稼働率の内訳

直角肩加工用ミル TungCap C-EPA 性能試験情報03
 

複合加工機用ツーリング

直角肩加工用ミル TungCap C-EPA 性能試験情報04
1台の機械で旋削加工とマシニング加工が可能な複合機による高能率加工に対応

外形図

直角肩加工用ミル TungCap C-EPA 外形図

型番リスト

型番
刃数(枚)
最大切り込み深さ (Ad)(mm)
工具幅 ℓ(mm)
寸法 φDc(mm)
寸法 Lf(mm)
寸法 L1(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C4EPA10M035R03L065

3
10
40
35
45
65

1個

42,110( 46,321円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タンガロイTungCap
・直角肩削りカッタ
・エアー穴:あり

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 

Loading...

C4EPA10M035R03L065で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直角肩加工用ミル TungCap C-EPAの型番C4EPA10M035R03L065のページです。
型番C4EPA10M035R03L065に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直角肩加工用ミル TungCap C-EPA

直角肩加工用ミル TungCap C-EPA

    アルファラジアスミルRV形 モジュラータイプ RV□M□□R

    アルファラジアスミルRV形 モジュラータイプ RV□M□□R

      コロミル790 (アルミエンドミル) 肩削り/エンドミル コロマントキャプト R790-C

      コロミル790 (アルミエンドミル) 肩削り/エンドミル コロマントキャプト R790-C

        スクリューイン工具用アーバ HSK63Aシャンクアーバ

        スクリューイン工具用アーバ HSK63Aシャンクアーバ

          ミーリング用ホルダ 高能率

          ミーリング用ホルダ 高能率

            ASX400形正面フライス(スクリューインタイプ)

            ASX400形正面フライス(スクリューインタイプ)

              仕上げ加工用小径カッタ DoMini-Millシリーズ HFWX04-M形

              仕上げ加工用小径カッタ DoMini-Millシリーズ HFWX04-M形

                SRF形ボールエンドミル(スクリューインタイプ)

                SRF形ボールエンドミル(スクリューインタイプ)

                  TUNGCAP BT-FC

                  TUNGCAP BT-FC

                    メーカー タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) サンドビック 三菱マテリアル 京セラ 三菱マテリアル タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ
                    通常価格 41,300円 25,985円 94,743円 66,095円 33,817円 31,021円 24,680円 15,745円 33,440円
                    通常出荷日 1日目   3日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   1日目   3日目~   1日目  
                    加工用途 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 側面 - 平面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル - -
                    CADデータ有無(2D/3D) 2D/3D - - - - - 2D/3D - 2D/3D

                    直角肩加工用ミル TungCap C-EPAのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    C4EPA10M032R03L065
                    C6EPA15M040R03L080
                    C6EPA15M050R04L080
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    刃数
                    (枚)
                    最大切り込み深さ (Ad)
                    (mm)
                    工具幅 ℓ
                    (mm)
                    寸法 φDc
                    (mm)
                    寸法 Lf
                    (mm)
                    寸法 L1
                    (mm)

                    41,300円

                    ( 45,430円 )
                    1個 -

                    1日目

                    31040324565

                    45,280円

                    ( 49,808円 )
                    1個 -

                    1日目

                    31563405880

                    53,410円

                    ( 58,751円 )
                    1個 -

                    1日目

                    41563505880

                    カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました