(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C3AWLNL22045-08N
外径加工用ホルダ TungCap C-AWLNR/L ツーリングコウグ

外径加工用ホルダ TungCap C-AWLNR/L C3AWLNL22045-08N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
24,020円
税込単価
26,422円

【特長】・ダブルクランプ式・アプローチ角:95°・六角形ネガインサート使用・複...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

C3AWLNL22045-08N の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高能率加工とダウンタイムの短縮を実現

 

  • 高剛性
    ポリゴンテーパとフランジ端面の2面拘束により高クランプ剛性を実現
  • 高精度
    同一工具交換時の繰り返し刃先位置精度は、±2 μm 以内
    ポリゴン形状により、切削トルクが均等配分され、センタリング機能が向上。
 
  • TUNGCAP クイックチェンジシャンク (PSC規格互換工具)
外径加工用ホルダ TungCap C-AWLNR/L 製品仕様1
 
  • CNC タレット旋盤用クイックチェンジツーリング
外径加工用ホルダ TungCap C-AWLNR/L 製品仕様2
 
■容易な工具管理
あらゆる加工に対応
  • モジュラシステムとして使用することにより、多様な加工に対応可能
  • HSK やBT2面拘束機に対応するアダプタも設定
外径加工用ホルダ TungCap C-AWLNR/L 製品仕様3
最適ツーリング
  • エクステンションアダプタやリダクションアダプタの使用で工具干渉を回避する最適な突出し長さを選択
外径加工用ホルダ TungCap C-AWLNR/L 製品仕様4
■複合機用・B軸45°型カッティング・ヘッド
  • B軸の径方向ストロークが広がる
  • 切削抵抗が分割され重切削が可能
  • コーナー部加工の干渉がない
外径加工用ホルダ TungCap C-AWLNR/L 製品仕様5

性能・試験情報

■CNC タレット旋盤加工での飛躍的な生産性の向上

ダウンタイムを大幅削減
  • 工具交換時間を短縮・・・機上での刃具交換が不要
  • 機外での刃先計測により試削り不要・・・高精度一発加工
  • 計測・補正ミスなどによる不良品の削減
外径加工用ホルダ TungCap C-AWLNR/L 性能試験情報1
外径加工用ホルダ TungCap C-AWLNR/L 性能試験情報2
 

機械の稼働率の内訳

外径加工用ホルダ TungCap C-AWLNR/L 性能試験情報3
 
複合加工機用ツーリング
1台の機械で旋削加工とマシニング加工が可能な複合機による高能率加工に対応
外径加工用ホルダ TungCap C-AWLNR/L 性能試験情報4

外形図

外径加工用ホルダ TungCap C-AWLNR/L 外形図-1

切れ刃形状記号L

外径加工用ホルダ TungCap C-AWLNR/L 外形図-2

本図は右勝手(R)を示す。

選定サポート情報

部品

外径加工用ホルダ TungCap C-AWLNR/L 部品

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
勝手
全長(mm)
CADデータ有無(2D/3D)
適合チップ
クランプ駒
シート
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C3AWLNL22045-08N

08
45
-
WN□0804□
ACP4S
ASW422

1個

24,020( 26,422円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダブルクランプ式
・アプローチ角:95°
・六角形ネガインサート使用
・複合加工機やNC旋盤での高精度、高能率加工に対応する、PSC互換のポリゴンカップリングを備えたツーリングシステム
【用途】
・外径加工
・端面加工

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

C3AWLNL22045-08Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外径加工用ホルダ TungCap C-AWLNR/Lの型番C3AWLNL22045-08Nのページです。
型番C3AWLNL22045-08Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

外径加工用ホルダ TungCap C-AWLNR/L

外径加工用ホルダ TungCap C-AWLNR/L

    外径加工用ホルダ TungCap C-ATJNR/L

    外径加工用ホルダ TungCap C-ATJNR/L

      外径用ホルダ TungCap C-ACMNN

      外径用ホルダ TungCap C-ACMNN

        C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTFNR/L

        C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTFNR/L

          外径用ホルダ TungCap C-PWLNR/L-CHP

          外径用ホルダ TungCap C-PWLNR/L-CHP

            外径用ホルダ A形 ネガ/ダブルクランプ式 AWLNR/L

            外径用ホルダ A形 ネガ/ダブルクランプ式 AWLNR/L

              外径用ホルダ TungCap C-PCLNR/L-CHP

              外径用ホルダ TungCap C-PCLNR/L-CHP

                外径加工用ホルダ TungCap C-PCLNR/L-CHP

                外径加工用ホルダ TungCap C-PCLNR/L-CHP

                  スクリューオン式外径加工用バイト JSDNCN

                  スクリューオン式外径加工用バイト JSDNCN

                    C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSDNN

                    C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSDNN

                      M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MCLNR/L

                      M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MCLNR/L

                        C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTCPR/L

                        C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTCPR/L

                          外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式バイト ASDNN

                          外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式バイト ASDNN

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 21,830円 21,830円 39,130円 10,950円 32,710円 7,640円 38,260円 32,710円 7,820円 10,810円 11,760円 19,420円 7,930円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            加工用途 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 面取り 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 面取り
                            適合チップ形状 W(六角形) T(三角形) C(80°ひし形) T(三角形) W(六角形) W(六角形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) S(四角形) C(80°ひし形) T(三角形) S(四角形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N)
                            切込み角 L:95°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) M:50°(オフセットなし) F:90°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) N:63°(オフセットなし) D:45°(オフセットなし) L:95°(オフセットあり) C:90°(オフセットなし) D:45°(オフセットなし)
                            クランプ方式 ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D) クランプオン(C) ピンロック(P) ダブルクランプ(D) ピンロック(P) ピンロック(P) スクリューオン(S) クランプオン(C) 二重クランプ(M) クランプオン(C) ダブルクランプ(D)

                            外径加工用ホルダ TungCap C-AWLNR/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C3AWLNL22045-0604N
                            C3AWLNR22045-0604N
                            C3AWLNR22045-08N
                            C4AWLNL27050-0604N
                            C4AWLNL27050-08N
                            C4AWLNR27050-0604N
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合チップ切れ刃長 勝手 全長
                            (mm)
                            CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            適合チップ クランプ駒 シート

                            24,020円

                            ( 26,422円 )
                            1個 -

                            1日目

                            0645-WN□0604□ACP3S-EASW322

                            24,020円

                            ( 26,422円 )
                            1個 -

                            1日目

                            0645-WN□0604□ACP3S-EASW322

                            24,020円

                            ( 26,422円 )
                            1個 -

                            1日目

                            0845-WN□0804□ACP4SASW422

                            21,830円

                            ( 24,013円 )
                            1個 -

                            1日目

                            06502D/3DWN□0604□ACP4SASW422

                            21,830円

                            ( 24,013円 )
                            1個 -

                            1日目

                            08502D/3DWN□0804□ACP4SASW422

                            21,830円

                            ( 24,013円 )
                            1個 -

                            1日目

                            06502D/3DWN□0604□ACP4SASW422

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました