(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C4ADUNR27090-15
内径加工用ホルダ TungCap C-ADUNR/L-IN センバンコウグ

内径加工用ホルダ TungCap C-ADUNR/L-IN C4ADUNR27090-15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
30,450円
税込単価
33,495円

【特長】・ダブルクランプ式・ひし形55°ネガインサート使用【用途】・ボーリング

詳細情報を確認する

C4ADUNR27090-15 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高能率加工とダウンタイムの短縮を実現

【高剛性】

  • ポリゴンテーパとフランジ端面の2面拘束により高クランプ剛性を実現

【高精度】
  • 同一工具交換時の繰り返し刃先位置精度は、±2 μm 以内
  • ポリゴン形状により、切削トルクが均等配分され、センタリング機能が向上。
 

クイックチェンジシャンク(PSC規格互換工具)

内径加工用ホルダ TungCap C-ADUNR/L-IN 製品特長1
 

CNC タレット旋盤用クイックチェンジツーリング

内径加工用ホルダ TungCap C-ADUNR/L-IN 製品特長2
 

容易な工具管理

内径加工用ホルダ TungCap C-ADUNR/L-IN 製品特長3
【あらゆる加工に対応】
  • モジュラシステムとして使用することにより、多様な加工に対応可能
  • HSK やBT2面拘束機に対応するアダプタも設定
内径加工用ホルダ TungCap C-ADUNR/L-IN 製品特長4
【最適ツーリング】
  • エクステンションアダプタやリダクションアダプタの使用で工具干渉を回避する最適な突出し長さを選択

複合機用・B軸45°型カッティング・ヘッド

内径加工用ホルダ TungCap C-ADUNR/L-IN 製品特長5
  • B軸の径方向ストロークが広がる
  • 切削抵抗が分割され重切削が可能
  • コーナー部 加工の干渉がない

性能・試験情報

CNC タレット旋盤加工での飛躍的な生産性の向上

【ダウンタイムを大幅削減】
  • 工具交換時間を短縮・・・機上での刃具交換が不要
  • 機外での刃先計測により試削り不要・・・高精度一発加工
  • 計測・補正ミスなどによる不良品の削減
内径加工用ホルダ TungCap C-ADUNR/L-IN 性能・試験情報1
内径加工用ホルダ TungCap C-ADUNR/L-IN 性能・試験情報2
 

機械の稼働率の内訳

内径加工用ホルダ TungCap C-ADUNR/L-IN 性能・試験情報3
 

複合加工機用ツーリング

内径加工用ホルダ TungCap C-ADUNR/L-IN 性能・試験情報4
1台の機械で旋削加工とマシニング加工が可能な複合機による高能率加工に対応

外形図

  • 14MPaクーラント対応品
内径加工用ホルダ TungCap C-ADUNR/L-IN 外形図
本図は右勝手(R)を示す。

型番リスト

型番
最小加工径(mm)
全長(mm)
適合チップ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C4ADUNR27090-15

50
90
DN**1504...

1個

30,450( 33,495円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダブルクランプ式
・ひし形55°ネガインサート使用
【用途】
・ボーリング

Loading...

C4ADUNR27090-15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

内径加工用ホルダ TungCap C-ADUNR/L-INの型番C4ADUNR27090-15のページです。
型番C4ADUNR27090-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

内径加工用ホルダ TungCap C-ADUNR/L-IN

内径加工用ホルダ TungCap C-ADUNR/L-IN

    内径・端面切削(S形、スクリューオン式) C-SDXXR

    内径・端面切削(S形、スクリューオン式) C-SDXXR

      内径加工用ホルダ TungCap C-PDUNR/L-IN

      内径加工用ホルダ TungCap C-PDUNR/L-IN

        内径・端面切削(S形、スクリューオン式) C-SCLCR

        内径・端面切削(S形、スクリューオン式) C-SCLCR

          内径・端面切削(P形、レバーロック式) C-PCLNR/L

          内径・端面切削(P形、レバーロック式) C-PCLNR/L

            内径・端面切削(S形、スクリューオン式) C-SVQBR/L

            内径・端面切削(S形、スクリューオン式) C-SVQBR/L

              縦形 C-CHSR/L

              縦形 C-CHSR/L

                T-Max U-ロック ねじ切りボーリングバイト

                T-Max U-ロック ねじ切りボーリングバイト

                  標準アンビルと傾き角付アンビル

                  標準アンビルと傾き角付アンビル

                    コロターンSL 570型カッティングヘッド

                    コロターンSL 570型カッティングヘッド

                      端面溝入れ切削 JBSR

                      端面溝入れ切削 JBSR

                        内径・端面切削(S形、スクリューオン式)C-SWLXR/L

                        内径・端面切削(S形、スクリューオン式)C-SWLXR/L

                          コロターン107 ポジチップ用ボーリングバイト

                          コロターン107 ポジチップ用ボーリングバイト

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ サンドビック カーメックス サンドビック タンガロイ タンガロイ サンドビック
                            通常価格 30,450円 29,860円 30,450円 30,330円 30,450円 36,210円 34,100円 21,000円 1,980円 42,857円 6,650円 30,330円 19,465円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   3日目   5日目   1日目   1日目~  
                            加工用途 内径・通し穴 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 - - 内径・通し穴 - 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴
                            適合チップ形状 D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) - - - D(55°ひし形) - W(六角形) C(80°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ5°(B) - - - - - - ポジ7°(C)
                            適合チップ切れ刃長 15 07 11 09 - - - - - - - 04 -
                            勝手 - - - - - - - -

                            内径加工用ホルダ TungCap C-ADUNR/L-INのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C4ADUNR20070-15
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最小加工径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            適合チップ

                            30,450円

                            ( 33,495円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3870DN**1504…

                            内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました