(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘッド交換式ドリル DrillMeister L/D=8 TID-F-8

ヘッド交換式ドリル DrillMeister L/D=8 TID-F-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
46,170円 ~ 84,650円
税込価格
50,787円 ~ 93,115円

タンガロイ ホルダ ヘッド交換式ドリル DrillMeister L/D=8...

詳細情報を確認する

  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D
  • クーラント穴:
    あり

(i)ご注意

  • 本商品はホルダのみです。ヘッドは別売りです。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【圧倒的な工具寿命と優れた加工性能を実現するヘッド交換式ドリル】

再研・再コートが不要なヘッド交換式ドリルは安定長寿命を提供

 
DrillMeister刃先(マージン)の状態

 

ヘッド交換式ドリル DrillMeister L/D=8 TID-F-8 製品基本仕様・特徴03
  • ヘッド交換式により、常に新品ヘッドが使用できる
  • 最適な膜厚状態での使用により工具寿命延長
  • 一定コーティング品質により、寿命のバラつきを最小化

 

複数回再コートを実施した
ソリッドドリルの刃先(マージン)の状態
ヘッド交換式ドリル DrillMeister L/D=8 TID-F-8 製品基本仕様・特長04
  • 複数回の再コートにより過大な膜厚
  • 過大な膜厚によるコーティング膜の脆弱化
  • 本来のコーティング性能が十分に発揮できない
  • 寿命のバラつきが発生

 

【迅速なヘッド交換と信頼性の高いクランプ機構】

  • ワンアクションでのヘッド交換により、工具交換時間を大幅に短縮
  • 独自のクランプ機能により高い振れ精度と信頼性の高いクランプを実現
  • ヘッド抜け落ち防止機構により信頼性が更に向上
ヘッド交換式ドリル DrillMeister L/D=8 TID-F-8 製品の基本仕様・特長01
 

TID形シャンク

  • 最適化されたねじれ溝により、深穴加工時の切りくず排出性を向上
  • ツイステッドオイルホールの採用で、クーラント吐出量が大幅アップ
  • 円筒シャンクボディ(L/D=3.5, 6, 8)は長いシャンク長を採用。
    ツールホルダ把握時のシャンク把握長の調整幅が大きく、従来品よりも柔軟な突出し長調整が行え必要最低限の溝長を維持したままでの干渉回避が可能
ヘッド交換式ドリル DrillMeister L/D=8 TID-F-8 製品の基本仕様・特長02

性能・試験情報

ヘッド交換式による寿命管理例
ヘッド交換式ドリル DrillMeister L/D=8 TID-F-8 製品基本仕様・特徴03
  • 長寿命かつ寿命のばらつきが少ないので、高い寿命設定が可能
ソリッドドリルによる寿命管理例
ヘッド交換式ドリル DrillMeister L/D=8 TID-F-8 製品基本仕様・特長06
  • 低い寿命に合わせた寿命設定になる

外形図

ヘッド交換式ドリル DrillMeister L/D=8 TID-F-8 外形図

型番リスト

型番
全長(L1)(mm)
首下長・溝長(L3)(mm)
シャンク径・MT No
シャンク長(mm)
ポケットサイズ(mm)
ΦD(mm)
寸法 Dc min(mm)
寸法 Dc max(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
115.6
56
12
45
7
16
7
7.4
-

1個

46,170( 50,787円 )

1日目

119.6
60
12
45
7
16
7.5
7.9
-

1個

46,170( 50,787円 )

1日目

124.4
64
12
45
8
16
8
8.4
-

1個

46,170( 50,787円 )

1日目

128.4
68
12
45
8
16
8.5
8.9
-

1個

46,170( 50,787円 )

1日目

132.8
72
12
45
9
16
9
9.4
-

1個

46,170( 50,787円 )

1日目

136.8
76
12
45
9
16
9.5
9.9
-

1個

46,170( 50,787円 )

1日目

144.2
80
16
48
10
20
10
10.4
10

1個

51,270( 56,397円 )

1日目

148.2
84
16
48
10
20
10.5
10.9
10

1個

51,270( 56,397円 )

1日目

152.6
88
16
48
11
20
11
11.4
10

1個

51,270( 56,397円 )

1日目

156.6
92
16
48
11
20
11.5
11.9
10

1個

51,270( 56,397円 )

1日目

161
96
16
48
12
20
12
12.4
10

1個

51,270( 56,397円 )

1日目

165
100
16
48
12
20
12.5
21.9
10

1個

51,270( 56,397円 )

1日目

169.6
104
16
48
13
20
13
13.4
10

1個

51,270( 56,397円 )

1日目

173.6
108
16
48
13
20
13.5
13.9
10

1個

51,270( 56,397円 )

1日目

180.1
112
16
48
14
20
14
14.4
10

1個

51,270( 56,397円 )

1日目

184.2
116
16
48
14
20
14.5
14.9
10

1個

51,270( 56,397円 )

1日目

193.7
120
20
50
15
25
150
15.9
10

1個

53,560( 58,916円 )

1日目

203.3
128
20
50
16
25
16
16.9
10

1個

53,560( 58,916円 )

1日目

212.9
136
20
50
17
25
17
17.9
10

1個

56,880( 62,568円 )

1日目

228.5
144
25
56
18
32
18
18.9
10

1個

62,570( 68,827円 )

1日目

238
152
25
56
19
32
19
19.9
10

1個

62,570( 68,827円 )

1日目

247.6
160
25
56
20
32
20
20.9
10

1個

67,440( 74,184円 )

1日目

257.2
168
25
56
21
32
21
21.9
10

1個

67,440( 74,184円 )

1日目

266.8
176
25
56
22
32
22
22.9
10

1個

67,440( 74,184円 )

1日目

28.3
184
32
60
23
42
23
23.9
10

1個

75,580( 83,138円 )

1日目

289.9
192
32
60
24
42
24
24.9
10

1個

75,580( 83,138円 )

1日目

299.5
200
32
60
25
42
25
25.9
10

1個

84,650( 93,115円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイ ホルダ ヘッド交換式ドリル DrillMeister L/D=8 TID-F-8。

(i)ご注意

  • 本商品はホルダのみです。ヘッドは別売りです。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘッド交換式ドリル DrillMeister L/D=8 TID-F-8

ヘッド交換式ドリル DrillMeister L/D=8 TID-F-8

    ヘッド交換式ドリル DrillMeister L/D=3 TID-F-3

    ヘッド交換式ドリル DrillMeister L/D=3 TID-F-3

      ヘッド交換式ドリル DrillMeister L/D=5 TID-F-5

      ヘッド交換式ドリル DrillMeister L/D=5 TID-F-5

        刃先交換式ドリル TungSix-Drill L/D=3 TDS-F-3

        刃先交換式ドリル TungSix-Drill L/D=3 TDS-F-3

          刃先交換式ドリル TDX-F-2

          刃先交換式ドリル TDX-F-2

            ヘッド交換式ドリル DrillMeister用 ドリルボディ TID L/D=1.5

            ヘッド交換式ドリル DrillMeister用 ドリルボディ TID L/D=1.5

              刃先交換式ドリル TDX-F-3

              刃先交換式ドリル TDX-F-3

                ヘッド交換式ドリル DrillForceMeister用ドリルボディ L/D=3

                ヘッド交換式ドリル DrillForceMeister用ドリルボディ L/D=3

                  ヘッド交換式ドリル TungCap用ドリルボディ C-TDX

                  ヘッド交換式ドリル TungCap用ドリルボディ C-TDX

                    深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ TRLG形

                    深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ TRLG形

                      刃先交換式ドリル TDX-F-5

                      刃先交換式ドリル TDX-F-5

                        刃先交換式ドリル TDX-F L/D=4

                        刃先交換式ドリル TDX-F L/D=4

                          PXDZ フェニックスヘッド交換式ドリルPXD 3Dタイプ

                          PXDZ フェニックスヘッド交換式ドリルPXD 3Dタイプ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ オーエスジー
                            通常価格 46,170円 27,740円 37,820円 41,760円 35,990円 24,460円 38,620円 50,750円 42,770円 81,000円 48,240円 43,950円 29,634円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            CADデータ有無(2D/3D) 2D/3D 2D/3D 2D/3D - - 2D/3D - 2D/3D - - - - -
                            クーラント穴 あり あり あり - - - - - - - - - -

                            ヘッド交換式ドリル DrillMeister L/D=8 TID-F-8のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘッド交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました