(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TID060F12-1.5
ヘッド交換式ドリル DrillMeister用 ドリルボディ TID L/D=1.5 ドリル

ヘッド交換式ドリル DrillMeister用 ドリルボディ TID L/D=1.5 TID060F12-1.5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
24,460円
税込単価
26,906円

【特長】・DRILL MEISTER用のヘッド交換式ドリル・フランジタイプによ...

詳細情報を確認する

  • シャンク径・MT No:
    12
  • シャンク長(mm):
    45
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D
  • ΦD(mm):
    16

TID060F12-1.5 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【圧倒的な工具寿命と優れた加工性能を実現するヘッド交換式ドリル】

再研・再コートが不要なヘッド交換式ドリルは安定長寿命を提供

 
DrillMeister刃先(マージン)の状態

 

ヘッド交換式ドリル DrillMeister用 ドリルボディ TID L/D=1.5 製品基本仕様・特徴03
  • ヘッド交換式により、常に新品ヘッドが使用できる
  • 最適な膜厚状態での使用により工具寿命延長
  • 一定コーティング品質により、寿命のバラつきを最小化

 

複数回再コートを実施した
ソリッドドリルの刃先(マージン)の状態
ヘッド交換式ドリル DrillMeister用 ドリルボディ TID L/D=1.5 製品基本仕様・特長04
  • 複数回の再コートにより過大な膜厚
  • 過大な膜厚によるコーティング膜の脆弱化
  • 本来のコーティング性能が十分に発揮できない
  • 寿命のバラつきが発生

 

【迅速なヘッド交換と信頼性の高いクランプ機構】

  • ワンアクションでのヘッド交換により、工具交換時間を大幅に短縮
  • 独自のクランプ機能により高い振れ精度と信頼性の高いクランプを実現
  • ヘッド抜け落ち防止機構により信頼性が更に向上
ヘッド交換式ドリル DrillMeister用 ドリルボディ TID L/D=1.5 製品の基本仕様・特長01
 

TID形シャンク

  • 最適化されたねじれ溝により、深穴加工時の切りくず排出性を向上
  • ツイステッドオイルホールの採用で、クーラント吐出量が大幅アップ
  • 円筒シャンクボディ(L/D=3.5, 6, 8)は長いシャンク長を採用。
    ツールホルダ把握時のシャンク把握長の調整幅が大きく、従来品よりも柔軟な突出し長調整が行え必要最低限の溝長を維持したままでの干渉回避が可能
ヘッド交換式ドリル DrillMeister用 ドリルボディ TID L/D=1.5 製品の基本仕様・特長02

性能・試験情報

ヘッド交換式による寿命管理例
ヘッド交換式ドリル DrillMeister用 ドリルボディ TID L/D=1.5 製品基本仕様・特徴03
  • 長寿命かつ寿命のばらつきが少ないので、高い寿命設定が可能
ソリッドドリルによる寿命管理例
ヘッド交換式ドリル DrillMeister用 ドリルボディ TID L/D=1.5 製品基本仕様・特長06
  • 低い寿命に合わせた寿命設定になる

外形図

ヘッド交換式ドリル DrillMeister用 ドリルボディ TID L/D=1.5 外形図

型番リスト

型番
全長(L1)(mm)
首下長・溝長(L3)(mm)
ポケットサイズ(mm)
寸法 Dc min(mm)
寸法 Dc max(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TID060F12-1.5

68
9
6
6
6.4

1個

24,460( 26,906円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・DRILL MEISTER用のヘッド交換式ドリル
・フランジタイプにより、強固な把持
・サイドロックホルダに対応可能

カタログ

 

TID060F12-1.5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘッド交換式ドリル DrillMeister用 ドリルボディ TID L/D=1.5の型番TID060F12-1.5のページです。
型番TID060F12-1.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘッド交換式ドリル DrillMeister用 ドリルボディ TID L/D=1.5

ヘッド交換式ドリル DrillMeister用 ドリルボディ TID L/D=1.5

    ヘッド交換式ドリル DrillMeister L/D=5 TID-F-5

    ヘッド交換式ドリル DrillMeister L/D=5 TID-F-5

      ヘッド交換式ドリル TungCap用ドリルボディ C-TDX

      ヘッド交換式ドリル TungCap用ドリルボディ C-TDX

        ヘッド交換式ドリル DrillMeister L/D=3 TID-F-3

        ヘッド交換式ドリル DrillMeister L/D=3 TID-F-3

          ヘッド交換式ドリル DrillMeister L/D=8 TID-F-8

          ヘッド交換式ドリル DrillMeister L/D=8 TID-F-8

            刃先交換式ドリル TungSix-Drill L/D=3 TDS-F-3

            刃先交換式ドリル TungSix-Drill L/D=3 TDS-F-3

              ヘッド交換式ドリル DrillForceMeister用ドリルボディ L/D=3

              ヘッド交換式ドリル DrillForceMeister用ドリルボディ L/D=3

                ヘッド交換式ドリル DrillMeister用ドリルボディ L/D=12

                ヘッド交換式ドリル DrillMeister用ドリルボディ L/D=12

                  ヘッド交換式ドリル DrillForceMeister用ドリルボディ L/D=5

                  ヘッド交換式ドリル DrillForceMeister用ドリルボディ L/D=5

                    刃先交換式ドリル TDX-F L/D=4

                    刃先交換式ドリル TDX-F L/D=4

                      深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ TRLG形

                      深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ TRLG形

                        刃先交換式ドリル TDX-F-3

                        刃先交換式ドリル TDX-F-3

                          TUNGBORE(タングボア) HSK-A

                          TUNGBORE(タングボア) HSK-A

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 24,460円 37,820円 42,770円 27,740円 46,170円 41,760円 50,750円 46,880円 61,020円 43,950円 81,000円 38,620円 40,370円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            シャンク径・MT No 12 - - - - - - - - - - - -
                            シャンク長(mm) 45 - - - - - - - - - - - -
                            CADデータ有無(2D/3D) 2D/3D 2D/3D - 2D/3D 2D/3D - 2D/3D - 2D/3D - - - -
                            ΦD(mm) 16 - - - - - - - - - - - -

                            ヘッド交換式ドリル DrillMeister用 ドリルボディ TID L/D=1.5のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TID065F12-1.5
                            TID070F12-1.5
                            TID075F12-1.5
                            TID080F12-1.5
                            TID090F12-1.5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長(L1)
                            (mm)
                            首下長・溝長(L3)
                            (mm)
                            ポケットサイズ
                            (mm)
                            寸法 Dc min
                            (mm)
                            寸法 Dc max
                            (mm)

                            24,460円

                            ( 26,906円 )
                            1個 -

                            1日目

                            69.110.0066.56.9

                            24,460円

                            ( 26,906円 )
                            1個 -

                            1日目

                            70.111777.4

                            24,460円

                            ( 26,906円 )
                            1個 -

                            1日目

                            70.911.3077.57.9

                            24,460円

                            ( 26,906円 )
                            1個 -

                            1日目

                            72.412888.9

                            24,460円

                            ( 26,906円 )
                            1個 -

                            1日目

                            74.314999.9

                            ヘッド交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました