(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

6~20枚刃 不等リード・不等分割 TEC-H-CF

6~20枚刃 不等リード・不等分割 TEC-H-CF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
11,120円 ~ 80,680円
税込価格
12,232円 ~ 88,748円

【特長】・6~20枚刃・ビビリ低減・不等リード・不等分割エンドミル・高速仕上げ...

詳細情報を確認する

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
6~20枚刃 不等リード・不等分割 TEC-H-CF 推奨切削条件表

型番リスト

型番
ねじれ角
刃径(mm)
刃数(枚)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
コーナC(mm)
ねじれ角詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
強ネジレ(45~60°)
6
6
12
6
57
0.2
45

1個

11,120( 12,232円 )

1日目

強ネジレ(45~60°)
8
8
16
8
63
0.2
45

1個

15,840( 17,424円 )

1日目

標準ネジレ(30~44°)
10
10
20
10
72
0.3
35

1個

22,000( 24,200円 )

1日目

標準ネジレ(30~44°)
12
12
24
12
83
0.3
35

1個

30,240( 33,264円 )

1日目

標準ネジレ(30~44°)
16
16
32
16
92
0.3
35

1個

48,090( 52,899円 )

1日目

標準ネジレ(30~44°)
20
20
40
20
104
0.4
30

1個

80,680( 88,748円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・6~20枚刃
・ビビリ低減
・不等リード
・不等分割エンドミル
・高速仕上げ用

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

6~20枚刃 不等リード・不等分割 TEC-H-CF

6~20枚刃 不等リード・不等分割 TEC-H-CF

    VACシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

    VACシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

      VACシリーズ超硬不等リードスクエアエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ

      VACシリーズ超硬不等リードスクエアエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ

        7枚刃不等リード・不等分割TEC-H7-CF C面

        7枚刃不等リード・不等分割TEC-H7-CF C面

          3枚刃 アルミ加工用 不等リード TECA-H3-CF-R

          3枚刃 アルミ加工用 不等リード TECA-H3-CF-R

            3枚刃 アルミ加工用 不等リード給油穴付 TEAP-H3-CFR

            3枚刃 アルミ加工用 不等リード給油穴付 TEAP-H3-CFR

              4、6枚刃 ねじれ角45°TECL-B-4, 6

              4、6枚刃 ねじれ角45°TECL-B-4, 6

                4枚刃 不等リード・不等分割 高硬度材対応 TEC-H4M-CF-E

                4枚刃 不等リード・不等分割 高硬度材対応 TEC-H4M-CF-E

                  TAC4 4枚刃Aカットエンドミル MA

                  TAC4 4枚刃Aカットエンドミル MA

                    4枚刃 不等リード・不等分割 ショートタイプ TEC-H4S-CF-E C面

                    4枚刃 不等リード・不等分割 ショートタイプ TEC-H4S-CF-E C面

                      コロミル プルーラ 汎用エンドミル

                      コロミル プルーラ 汎用エンドミル

                        超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 GM-4E

                        超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 GM-4E

                          VACシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/エキストラロングタイプ

                          VACシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/エキストラロングタイプ

                            メーカー タンガロイ ミスミ ミスミ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ アサヒ工具 タンガロイ サンドビック 株洲工具 ミスミ
                            通常価格 11,120円 - - 8,200円 6,760円 20,960円 8,400円 6,440円 13,848円 4,770円 10,206円 1,093円 -
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン アルミ / チタン / 銅 アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 - - メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 -
                            コーナー形状 C面 - - - - - ピンカド C面 C面 C面 - - -
                            CADデータ有無 2D/3D - - - - - 2D/3D 2D/3D - - - - -

                            6~20枚刃 不等リード・不等分割 TEC-H-CFのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました