(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

4、6枚刃 ねじれ角45°エクストラロングタイプ TECX-B-4, 6

4、6枚刃 ねじれ角45°エクストラロングタイプ TECX-B-4, 6
通常価格(税別)
21,600円 ~ 88,630円
税込価格
23,760円 ~ 97,493円

【特長】・4枚および6枚刃・ねじれ角45度・エクストラ・ロングタイプ・超硬ソリ...

詳細情報を確認する

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
4、6枚刃 ねじれ角45°エクストラロングタイプ TECX-B-4, 6 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃数(枚)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
4
60
10
112

1個

21,600( 23,760円 )

1日目

10
4
60
10
112

1個

21,600( 23,760円 )

1日目

12
4
72
12
150

1個

32,000( 35,200円 )

1日目

12
4
72
12
150

1個

32,000( 35,200円 )

1日目

16
6
80
16
150

1個

58,610( 64,471円 )

1日目

16
6
80
16
150

1個

58,610( 64,471円 )

1日目

20
6
80
20
150

1個

88,630( 97,493円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・4枚および6枚刃
・ねじれ角45度
・エクストラ・ロングタイプ
・超硬ソリッドエンドミル

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4、6枚刃 ねじれ角45°エクストラロングタイプ TECX-B-4, 6

4、6枚刃 ねじれ角45°エクストラロングタイプ TECX-B-4, 6

    4、6枚刃 ねじれ角45°TECL-B-4, 6

    4、6枚刃 ねじれ角45°TECL-B-4, 6

      4枚刃 ねじれ角45°TEC-B4

      4枚刃 ねじれ角45°TEC-B4

        3枚刃 ねじれ角30/45°TEC-A4/B4

        3枚刃 ねじれ角30/45°TEC-A4/B4

          2枚刃 ねじれ角30/45°TECC-A2/B2

          2枚刃 ねじれ角30/45°TECC-A2/B2

            2枚刃 ねじれ角30°TEC-A2

            2枚刃 ねじれ角30°TEC-A2

              3枚刃 ねじれ角45°溝加工用 TEC-B3-C

              3枚刃 ねじれ角45°溝加工用 TEC-B3-C

                6枚刃 ねじれ角45°エクストラロングタイプ 高硬度材対応 TEC-B6

                6枚刃 ねじれ角45°エクストラロングタイプ 高硬度材対応 TEC-B6

                  TSCシリーズ超硬不等リードスクエアエンドミル 4枚刃/ショートタイプ

                  TSCシリーズ超硬不等リードスクエアエンドミル 4枚刃/ショートタイプ

                    2枚刃 ねじれ角30°ショートタイプ TEC-A2

                    2枚刃 ねじれ角30°ショートタイプ TEC-A2

                      VACシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/エキストラロングタイプ

                      VACシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/エキストラロングタイプ

                        2枚刃 ねじれ角45°アルミ溝加工用 TECA-B2

                        2枚刃 ねじれ角45°アルミ溝加工用 TECA-B2

                          超硬刃部首逃がしエンドミル 4枚刃/ショートタイプ

                          超硬刃部首逃がしエンドミル 4枚刃/ショートタイプ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ ミスミ タンガロイ ミスミ タンガロイ ミスミ
                            通常価格 21,600円 8,400円 7,410円 6,140円 6,140円 4,380円 7,930円 10,160円 - 4,880円 - 5,970円 -
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目  
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン - 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) - - 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 不等リード・不等分割 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°)
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 - メーカー標準品 - メーカー標準品 メーカー標準品
                            コーナー形状 ピンカド ピンカド - - - - - - アタリ付き - - - アタリ付き

                            4、6枚刃 ねじれ角45°エクストラロングタイプ TECX-B-4, 6のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト