(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TEC080B4L-32C08-79-AH725
4、6枚刃 ねじれ角45°TECL-B-4, 6 ソリッドエンドミル

4、6枚刃 ねじれ角45°TECL-B-4, 6 TEC080B4L-32C08-79-AH725

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
13,600円
税込単価
14,960円

【特長】・4枚および6枚刃・ねじれ角45度・ロングタイプ・超硬ソリッドエンドミ...

詳細情報を確認する

TEC080B4L-32C08-79-AH725 の仕様・寸法情報

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
4、6枚刃 ねじれ角45°TECL-B-4, 6 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃数(枚)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TEC080B4L-32C08-79-AH725

8
4
32
8
79

1個

13,600( 14,960円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・4枚および6枚刃
・ねじれ角45度
・ロングタイプ
・超硬ソリッドエンドミル

カタログ

 

Loading...

TEC080B4L-32C08-79-AH725で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4、6枚刃 ねじれ角45°TECL-B-4, 6の型番TEC080B4L-32C08-79-AH725のページです。
型番TEC080B4L-32C08-79-AH725に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4、6枚刃 ねじれ角45°TECL-B-4, 6

4、6枚刃 ねじれ角45°TECL-B-4, 6

    4、6枚刃 ねじれ角45°エクストラロングタイプ TECX-B-4, 6

    4、6枚刃 ねじれ角45°エクストラロングタイプ TECX-B-4, 6

      4枚刃 ねじれ角45°TEC-B4

      4枚刃 ねじれ角45°TEC-B4

        3枚刃 ねじれ角30/45°TEC-A4/B4

        3枚刃 ねじれ角30/45°TEC-A4/B4

          2枚刃 ねじれ角30/45°TECC-A2/B2

          2枚刃 ねじれ角30/45°TECC-A2/B2

            3枚刃 ねじれ角45°溝加工用 TEC-B3-C

            3枚刃 ねじれ角45°溝加工用 TEC-B3-C

              2枚刃 ねじれ角30°TEC-A2

              2枚刃 ねじれ角30°TEC-A2

                2枚刃 ねじれ角45°アルミ溝加工用 TECA-B2

                2枚刃 ねじれ角45°アルミ溝加工用 TECA-B2

                  2枚刃 ねじれ角30°ショートタイプ TEC-A2

                  2枚刃 ねじれ角30°ショートタイプ TEC-A2

                    3枚刃 ねじれ角45°ショートタイプ TEC-B3-W

                    3枚刃 ねじれ角45°ショートタイプ TEC-B3-W

                      6枚刃 ねじれ角45°エクストラロングタイプ 高硬度材対応 TEC-B6

                      6枚刃 ねじれ角45°エクストラロングタイプ 高硬度材対応 TEC-B6

                        3枚刃 ねじれ角45°アルミ溝加工用 TECA-B3

                        3枚刃 ねじれ角45°アルミ溝加工用 TECA-B3

                          TSCシリーズ超硬不等リードスクエアエンドミル 4枚刃/ショートタイプ

                          TSCシリーズ超硬不等リードスクエアエンドミル 4枚刃/ショートタイプ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ ミスミ
                            通常価格 8,400円 21,600円 7,410円 6,140円 6,140円 7,930円 4,380円 5,970円 4,880円 5,210円 10,160円 5,970円 -
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / チタン アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) - - 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 不等リード・不等分割
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 -
                            コーナー形状 ピンカド ピンカド - - - - - - - - - - アタリ付き

                            4、6枚刃 ねじれ角45°TECL-B-4, 6のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TEC060B4L-24C06-65-AH725
                            TEC060B4L-24W06-65-AH725
                            TEC080B4L-32W08-79-AH725
                            TEC100B4L-40C10-100-AH725
                            TEC100B4L-40W10-100-AH725
                            TEC120B4L-48C12-100-AH725
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)

                            8,480円

                            ( 9,328円 )
                            1個 -

                            1日目

                            6424665

                            8,400円

                            ( 9,240円 )
                            1個 -

                            1日目

                            6424665

                            13,600円

                            ( 14,960円 )
                            1個 -

                            1日目

                            8432879

                            19,040円

                            ( 20,944円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1044010100

                            19,040円

                            ( 20,944円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1044010100

                            26,080円

                            ( 28,688円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1244812100

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました