(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

4枚刃 ステンレス加工用 不等リード・不等分割 TEC-H4L-CF-R

4枚刃 ステンレス加工用 不等リード・不等分割 TEC-H4L-CF-R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,352円 ~ 59,821円
税込価格
8,087円 ~ 65,803円

様々なアプリケーションに対応する超硬ソリッドエンドミルシリーズ。耐びびり性に優...

詳細情報を確認する

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
4枚刃 ステンレス加工用 不等リード・不等分割 TEC-H4L-CF-R 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
CADデータ有無
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
10
0.2
15
6
57
2D/3D

1個

7,352( 8,087円 )

1日目

6
12
0.2
20
6
57
2D/3D

1個

8,160( 8,976円 )

1日目

10
20
0.5
32
10
72
2D/3D

1個

11,600( 12,760円 )

1日目

10
20
0.5
32
10
72
2D/3D

1個

11,600( 12,760円 )

1日目

12
24
0.6
38
12
83
2D/3D

1個

19,680( 21,648円 )

1日目

12
24
0.6
38
12
83
2D/3D

1個

19,680( 21,648円 )

1日目

16
32
0.8
50
16
100
2D/3D

1個

35,840( 39,424円 )

1日目

16
32
0.8
50
16
100
2D/3D

1個

35,840( 39,424円 )

1日目

20
40
1
60
20
110
2D/3D

1個

59,821( 65,803円 )

1日目

20
40
1
60
20
110
2D/3D

1個

59,821( 65,803円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

様々なアプリケーションに対応する超硬ソリッドエンドミルシリーズ。耐びびり性に優れた VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4枚刃 ステンレス加工用 不等リード・不等分割 TEC-H4L-CF-R

4枚刃 ステンレス加工用 不等リード・不等分割 TEC-H4L-CF-R

    コロミルプルーラHD 荒,仕上げ加工用エンドミル センターカット 2S342-PA-1730

    コロミルプルーラHD 荒,仕上げ加工用エンドミル センターカット 2S342-PA-1730

      コロミルプルーラHD 超硬エンドミル(スクエア・センターカット・オイルホール付)

      コロミルプルーラHD 超硬エンドミル(スクエア・センターカット・オイルホール付)

        4枚刃 ねじれ角45°TEC-B4-R

        4枚刃 ねじれ角45°TEC-B4-R

          4枚刃 チタン加工用 不等リード・不等分割 TECK-H4M-CF-R

          4枚刃 チタン加工用 不等リード・不等分割 TECK-H4M-CF-R

            7/9枚刃 チタン加工用 不等リード・不等分割 TECK-H7/9-CFR

            7/9枚刃 チタン加工用 不等リード・不等分割 TECK-H7/9-CFR

              7枚刃 不等リード・不等分割 TEC-H7-CF

              7枚刃 不等リード・不等分割 TEC-H7-CF

                アルミ加工用ソリッドエンドミル(レギュラ刃長)(コーナR付き) AL-SEES3-R形

                アルミ加工用ソリッドエンドミル(レギュラ刃長)(コーナR付き) AL-SEES3-R形

                  コロミルプルーラHD 荒,仕上げ加工用エンドミル センターカットなし 2F342-PC-1730

                  コロミルプルーラHD 荒,仕上げ加工用エンドミル センターカットなし 2F342-PC-1730

                    4枚刃 不等リード・不等分割 TEC-H4M-CF-R

                    4枚刃 不等リード・不等分割 TEC-H4M-CF-R

                      アルミ加工用ソリッドエンドミル(レギュラ刃長)(コーナR付き) AL-SEES2-R形

                      アルミ加工用ソリッドエンドミル(レギュラ刃長)(コーナR付き) AL-SEES2-R形

                        4枚刃 不等リード・不等分割 ショートタイプ TEC-H4S-CF-E

                        4枚刃 不等リード・不等分割 ショートタイプ TEC-H4S-CF-E

                          4刃不等リードコーナRショート強力重切削型 NEO-CR-PHS

                          4刃不等リードコーナRショート強力重切削型 NEO-CR-PHS

                            メーカー タンガロイ サンドビック サンドビック タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ ダイジェット サンドビック タンガロイ ダイジェット タンガロイ オーエスジー
                            通常価格 7,352円 11,314円 14,514円 7,770円 7,570円 8,800円 8,400円 8,090円 13,257円 7,960円 7,453円 5,360円 8,888円
                            通常出荷日 1日目   3日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   3日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 鋳鉄 調質鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 鋳鉄 アルミ / 銅 一般鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
                            コーティング 鋼用 - 鋼用 - 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 -
                            刃数(枚) 4 4 4 4 4 - 7 3 5 4 2 4 4

                            4枚刃 ステンレス加工用 不等リード・不等分割 TEC-H4L-CF-Rのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました