(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TEC060H4M-12C06CF-R02-57-AH725
4枚刃 不等リード・不等分割 TEC-H4M-CF-R ソリッドエンドミル

4枚刃 不等リード・不等分割 TEC-H4M-CF-R TEC060H4M-12C06CF-R02-57-AH725

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,960円
税込単価
8,756円

【特長】・4枚刃・不等分割エンドミル・ビビリ低減・不等リード・ラジアスタイプ

詳細情報を確認する

TEC060H4M-12C06CF-R02-57-AH725 の仕様・寸法情報

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
4枚刃 不等リード・不等分割 TEC-H4M-CF-R 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TEC060H4M-12C06CF-R02-57-AH725

6
12
0.2
6
57

1個

7,960( 8,756円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・4枚刃
・不等分割エンドミル
・ビビリ低減
・不等リード
・ラジアスタイプ

カタログ

 

Loading...

TEC060H4M-12C06CF-R02-57-AH725で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4枚刃 不等リード・不等分割 TEC-H4M-CF-Rの型番TEC060H4M-12C06CF-R02-57-AH725のページです。
型番TEC060H4M-12C06CF-R02-57-AH725に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4枚刃 不等リード・不等分割 TEC-H4M-CF-R

4枚刃 不等リード・不等分割 TEC-H4M-CF-R

    4枚刃 チタン加工用 不等リード・不等分割 TECK-H4M-CF-R

    4枚刃 チタン加工用 不等リード・不等分割 TECK-H4M-CF-R

      4枚刃 不等リード・不等分割 TEC-H4X-CF-R

      4枚刃 不等リード・不等分割 TEC-H4X-CF-R

        4枚刃 ステンレス加工用 不等リード・不等分割 TEC-H4L-CF-R

        4枚刃 ステンレス加工用 不等リード・不等分割 TEC-H4L-CF-R

          7枚刃 不等リード・不等分割 TEC-H7-CF

          7枚刃 不等リード・不等分割 TEC-H7-CF

            5枚刃 ビビリ低減 不等リード・不等分割 TEC-H5M-CF-R

            5枚刃 ビビリ低減 不等リード・不等分割 TEC-H5M-CF-R

              7/9枚刃 チタン加工用 不等リード・不等分割 TECK-H7/9-CFR

              7/9枚刃 チタン加工用 不等リード・不等分割 TECK-H7/9-CFR

                4枚刃 不等リード・不等分割 ショートタイプ TEC-H4S-CF-E

                4枚刃 不等リード・不等分割 ショートタイプ TEC-H4S-CF-E

                  4枚刃 ねじれ角45°TEC-B4-R

                  4枚刃 ねじれ角45°TEC-B4-R

                    VACシリーズ超硬不等リードラジアスエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ

                    VACシリーズ超硬不等リードラジアスエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ

                      TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

                      TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

                        TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ

                        TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ

                          VACシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

                          VACシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 7,960円 7,570円 8,880円 7,352円 8,400円 7,944円 8,800円 5,360円 7,770円 - - - -
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - 鋼用 鋼用 - - 鋼用 鋼用 -
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 - - - -
                            刃数(枚) 4 4 4 4 7 5 - 4 4 4 2 4 2

                            4枚刃 不等リード・不等分割 TEC-H4M-CF-Rのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TEC060H4M-12W06CF-R02-57-AH725
                            TEC080H4M-16C08CF-R04-63-AH725
                            TEC080H4M-16W08CF-R04-63-AH725
                            TEC100H4M-20C10CF-R05-72-AH725
                            TEC100H4M-20W10CF-R05-72-AH725
                            TEC120H4M-24C12CF-R06-83-AH725
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)

                            7,960円

                            ( 8,756円 )
                            1個 -

                            1日目

                            6120.2657

                            11,360円

                            ( 12,496円 )
                            1個 -

                            1日目

                            8160.4863

                            11,360円

                            ( 12,496円 )
                            1個 -

                            1日目

                            8160.4863

                            13,520円

                            ( 14,872円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10200.51072

                            13,520円

                            ( 14,872円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10200.51072

                            19,040円

                            ( 20,944円 )
                            1個 -

                            1日目

                            12240.61283

                            超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました