(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

7枚刃 不等リード・不等分割 TEC-H7-CF

7枚刃 不等リード・不等分割 TEC-H7-CF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
8,400円 ~ 62,090円
税込価格
9,240円 ~ 68,299円

【特長】・7枚刃・不等分割エンドミル・ビビリ低減・高速仕上げ用

詳細情報を確認する

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
7枚刃 不等リード・不等分割 TEC-H7-CF 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
CADデータ有無
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
12
0.2
6
57
2D/3D

1個

8,400( 9,240円 )

1日目

8
16
0.4
8
63
-

1個

11,840( 13,024円 )

1日目

10
20
0.5
10
72
2D/3D

1個

16,400( 18,040円 )

1日目

12
24
0.6
12
83
3D

1個

23,760( 26,136円 )

1日目

16
32
0.8
16
92
2D/3D

1個

37,440( 41,184円 )

1日目

20
40
1
20
104
3D

1個

62,090( 68,299円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・7枚刃
・不等分割エンドミル
・ビビリ低減
・高速仕上げ用

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

7枚刃 不等リード・不等分割 TEC-H7-CF

7枚刃 不等リード・不等分割 TEC-H7-CF

    4枚刃 不等リード・不等分割 ショートタイプ TEC-H4S-CF-E

    4枚刃 不等リード・不等分割 ショートタイプ TEC-H4S-CF-E

      スーパーワンカットエンドミル DZ-SOCM4形(ミドル刃長)(コーナR付き)

      スーパーワンカットエンドミル DZ-SOCM4形(ミドル刃長)(コーナR付き)

        京セラ ソリッドエンドミル 4TFRーXT型

        京セラ ソリッドエンドミル 4TFRーXT型

          メーカー タンガロイ タンガロイ ダイジェット 京セラ
          通常価格 8,400円 5,360円 11,050円 8,945円
          通常出荷日 1日目   1日目   3日目   4日目  
          工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬
          被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
          ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) - 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°)
          コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用
          標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品

          7枚刃 不等リード・不等分割 TEC-H7-CFのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました