(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

7枚刃不等リード・不等分割TEC-H7-CF C面

7枚刃不等リード・不等分割TEC-H7-CF C面

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,200円 ~ 86,970円
税込価格
9,020円 ~ 95,667円

タンガロイ 超硬スクエアエンドミル 7枚刃 不等リード・不等分割 TEC-H...

詳細情報を確認する

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

優れた切削性能を発揮する超高性能エンドミル。

ヴァリアブルマイスター

耐びびり性の高さで高能率
・びびりの生じやすい高切込みや大きな切削幅の加工に最適
・長突き出しで加工できることから、多様な部位への加工が可能

安定した長寿命を実現
・振動が減少することで刃先にかかる衝撃が緩和され、寿命延長や安定化がはかれる
・耐摩耗性に優れたPVDコーティング材種と強靭な母材の組み合わせ

7枚刃不等リード・不等分割TEC-H7-CF C面 製品仕様

外形図

7枚刃不等リード・不等分割TEC-H7-CF C面 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

溝加工/荒加工ae=0.4×D以上

7枚刃不等リード・不等分割TEC-H7-CF C面 関連画像1

中仕上げ加工/肩削りae=0.1~0.4×D

7枚刃不等リード・不等分割TEC-H7-CF C面 関連画像2

切削条件時の注意

仕上げ加工(送りは要求精度による)/低切込み高送り加工ae=0.05~0.1×D

7枚刃不等リード・不等分割TEC-H7-CF C面 関連画像3
  • 切込み量aeが大きい側の場合には切削速度Vcは低い側の数値で開始してください
  • 溝長が長いアイテムは切削速度送りをびびりの発生状態に応じて低く設定してください
  • エアーブローが推奨ですが、ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金の加工には水溶性切削油剤の使用が効果的です
  • 機械や取り付けなど剛性が少なくびびりが発生するような場合には切削速度と送りを同じ比率で下げてください
  • 工具の突き出し長さが長くびびりが発生する場合には切削速度Vcと送りfzを20~40%低くしてください

選定サポート情報

7枚刃不等リード・不等分割TEC-H7-CF C面 選定サポート

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
コーナー形状
コーナC(mm)
シャンクタイプ
CADデータ有無
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
12
6
57
-
-
円筒
2D/3D

1個

8,200( 9,020円 )

1日目

6
18
6
65
C面
0.2
円筒
2D/3D

1個

8,880( 9,768円 )

1日目

6
24
6
70
C面
0.2
円筒
2D/3D

1個

10,720( 11,792円 )

1日目

6
36
6
90
C面
0.2
円筒
2D/3D

1個

13,920( 15,312円 )

1日目

8
16
8
63
-
-
円筒
2D/3D

1個

10,000( 11,000円 )

1日目

8
24
8
90
C面
0.2
円筒
2D/3D

1個

12,640( 13,904円 )

1日目

8
32
8
90
C面
0.2
円筒
2D/3D

1個

17,280( 19,008円 )

1日目

8
48
8
110
C面
0.2
円筒
2D/3D

1個

22,320( 24,552円 )

1日目

10
20
10
72
-
-
円筒
2D/3D

1個

14,000( 15,400円 )

1日目

10
20
10
72
-
-
ウェルドン
2D/3D

1個

14,000( 15,400円 )

1日目

10
30
10
85
C面
0.3
円筒
2D/3D

1個

16,220( 17,842円 )

1日目

10
40
10
100
C面
0.3
円筒
2D/3D

1個

24,400( 26,840円 )

1日目

10
60
10
130
C面
0.3
円筒
-

1個

31,680( 34,848円 )

1日目

12
24
12
83
-
-
円筒
2D/3D

1個

19,360( 21,296円 )

1日目

12
24
12
83
-
-
ウェルドン
2D/3D

1個

19,360( 21,296円 )

1日目

12
48
12
110
C面
0.3
円筒
2D/3D

1個

33,280( 36,608円 )

1日目

12
72
12
140
C面
0.3
円筒
2D/3D

1個

43,720( 48,092円 )

1日目

16
32
16
92
-
-
円筒
2D/3D

1個

30,320( 33,352円 )

1日目

16
32
16
92
-
-
ウェルドン
2D/3D

1個

30,320( 33,352円 )

1日目

16
48
16
110
C面
0.3
円筒
2D/3D

1個

34,950( 38,445円 )

1日目

16
64
16
131
C面
0.3
円筒
2D/3D

1個

52,700( 57,970円 )

1日目

16
96
16
175
C面
0.3
円筒
2D/3D

1個

68,570( 75,427円 )

1日目

20
40
20
104
-
-
円筒
2D/3D

1個

50,520( 55,572円 )

1日目

20
40
20
104
-
-
ウェルドン
2D/3D

1個

50,520( 55,572円 )

1日目

20
60
20
140
C面
0.4
円筒
2D/3D

1個

60,720( 66,792円 )

1日目

20
80
20
140
C面
0.4
円筒
2D/3D

1個

86,970( 95,667円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイ 超硬スクエアエンドミル 7枚刃 不等リード・不等分割 TEC-H7-CF C面。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

7枚刃不等リード・不等分割TEC-H7-CF C面

7枚刃不等リード・不等分割TEC-H7-CF C面

    4枚刃 不等リード・不等分割 ショートタイプ TEC-H4S-CF-E C面

    4枚刃 不等リード・不等分割 ショートタイプ TEC-H4S-CF-E C面

      6~20枚刃 不等リード・不等分割 TEC-H-CF

      6~20枚刃 不等リード・不等分割 TEC-H-CF

        4枚刃 ねじれ角30°エクストラロングタイプ TEC-A4-C-E

        4枚刃 ねじれ角30°エクストラロングタイプ TEC-A4-C-E

          VACシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

          VACシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

            XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長4D(ロング)タイプ

            XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長4D(ロング)タイプ

              XACシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/ショートタイプ

              XACシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/ショートタイプ

                XACシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/ロングタイプ

                XACシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/ロングタイプ

                  XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ

                  XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ

                    超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ

                    超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ

                      3枚刃 アルミ加工用 不等リード給油穴付 TECA-H3-CF-R-C

                      3枚刃 アルミ加工用 不等リード給油穴付 TECA-H3-CF-R-C

                        4、6枚刃 ねじれ角45°TECL-B-4, 6

                        4、6枚刃 ねじれ角45°TECL-B-4, 6

                          VACシリーズ超硬不等リードスクエアエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ

                          VACシリーズ超硬不等リードスクエアエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ タンガロイ タンガロイ ミスミ
                            通常価格 8,200円 4,770円 11,120円 5,460円 - - 820円 1,800円 - - 10,960円 8,400円 -
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 側面 - - 側面 / 溝 - - 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み - - 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み - -
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割 - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割 強ネジレ(45~60°) -
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 - - メーカー標準品 メーカー標準品 - - メーカー標準品 メーカー標準品 -

                            7枚刃不等リード・不等分割TEC-H7-CF C面のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました