(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TEC060H4S-06C06CF-E50-AH725
4枚刃 不等リード・不等分割 ショートタイプ TEC-H4S-CF-E C面 ソリッドエンドミル

4枚刃 不等リード・不等分割 ショートタイプ TEC-H4S-CF-E C面 TEC060H4S-06C06CF-E50-AH725

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,770円
税込単価
5,247円

タンガロイ 超硬スクエアエンドミル 4枚刃 不等リード・不等分割 ショートタ...

詳細情報を確認する

TEC060H4S-06C06CF-E50-AH725 の仕様・寸法情報

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
4枚刃 不等リード・不等分割 ショートタイプ TEC-H4S-CF-E C面 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
コーナC(mm)
CADデータ有無
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TEC060H4S-06C06CF-E50-AH725

6
6
6
50
0.25
2D/3D

1個

4,770( 5,247円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイ 超硬スクエアエンドミル 4枚刃 不等リード・不等分割 ショートタイプ TEC-H4S-CF-E C面。

TEC060H4S-06C06CF-E50-AH725で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

4枚刃 不等リード・不等分割 ショートタイプ TEC-H4S-CF-E C面の型番TEC060H4S-06C06CF-E50-AH725のページです。
型番TEC060H4S-06C06CF-E50-AH725に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4枚刃 不等リード・不等分割 ショートタイプ TEC-H4S-CF-E C面

4枚刃 不等リード・不等分割 ショートタイプ TEC-H4S-CF-E C面

    7枚刃不等リード・不等分割TEC-H7-CF C面

    7枚刃不等リード・不等分割TEC-H7-CF C面

      4枚刃 ねじれ角30°エクストラロングタイプ TEC-A4-C-E

      4枚刃 ねじれ角30°エクストラロングタイプ TEC-A4-C-E

        4枚刃 ねじれ角38°不等分割 コンビネーションタイプ TEFS-E44-CF

        4枚刃 ねじれ角38°不等分割 コンビネーションタイプ TEFS-E44-CF

          4枚刃 ねじれ角30°標準タイプ TEC-A4-C-E

          4枚刃 ねじれ角30°標準タイプ TEC-A4-C-E

            4枚刃 不等リード・不等分割 高硬度材対応 TEC-H4M-CF-E

            4枚刃 不等リード・不等分割 高硬度材対応 TEC-H4M-CF-E

              TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長4D(ロング)タイプ

              TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長4D(ロング)タイプ

                3枚刃 ねじれ角30/38°ショートタイプ TEC-A3/E3

                3枚刃 ねじれ角30/38°ショートタイプ TEC-A3/E3

                  4枚刃 ねじれ角30°高硬度材対応 TEC-A4-C

                  4枚刃 ねじれ角30°高硬度材対応 TEC-A4-C

                    3枚刃 ねじれ角38°溝加工用 ショートタイプ TECS/TECCS-E3

                    3枚刃 ねじれ角38°溝加工用 ショートタイプ TECS/TECCS-E3

                      XACシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/ショートタイプ

                      XACシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/ショートタイプ

                        XACシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/ショートタイプ

                        XACシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/ショートタイプ

                          XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ

                          XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ ミスミ タンガロイ タンガロイ タンガロイ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 4,770円 8,200円 5,460円 11,840円 3,360円 6,440円 - 3,470円 6,230円 5,860円 1,220円 820円 -
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂
                            ねじれ角 不等リード・不等分割 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 - メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 -
                            刃数(枚) 4 7 4 4 4 4 4 3 4 3 4 2 4

                            4枚刃 不等リード・不等分割 ショートタイプ TEC-H4S-CF-E C面のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TEC060H4S-06W06CF-E50-AH725
                            TEC080H4S-08C08CF-E63-AH725
                            TEC080H4S-08W08CF-E63-AH725
                            TEC100H4S-10C10CF-E66-AH725
                            TEC100H4S-10W10CF-E66-AH725
                            TEC120H4S-12C12CF-E73-AH725
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            コーナC
                            (mm)
                            CADデータ有無

                            4,770円

                            ( 5,247円 )
                            1個 -

                            1日目

                            666500.252D/3D

                            6,360円

                            ( 6,996円 )
                            1個 -

                            1日目

                            888630.32D/3D

                            6,360円

                            ( 6,996円 )
                            1個 -

                            1日目

                            888630.32D/3D

                            8,070円

                            ( 8,877円 )
                            1個 -

                            1日目

                            101010660.42D/3D

                            7,940円

                            ( 8,734円 )
                            1個 -

                            1日目

                            101010660.42D/3D

                            10,880円

                            ( 11,968円 )
                            1個 -

                            1日目

                            121212730.52D/3D

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました