(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TECP080H4L-16/26W8CF-R04-AH725
4枚刃 ステンレス・耐熱合金加工用 不等リード・不等分割 TECP-H4L-CFR ソリッドエンドミル

4枚刃 ステンレス・耐熱合金加工用 不等リード・不等分割 TECP-H4L-CFR TECP080H4L-16/26W8CF-R04-AH725

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,400円
税込単価
11,440円

【特長】・4枚刃・ニック付ラフィングエンドミル・不等リード・長突出し

詳細情報を確認する

TECP080H4L-16/26W8CF-R04-AH725 の仕様・寸法情報

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
4枚刃 ステンレス・耐熱合金加工用 不等リード・不等分割 TECP-H4L-CFR 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
CADデータ有無
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TECP080H4L-16/26W8CF-R04-AH725

8
16
0.4
8
63
3D

1個

10,400( 11,440円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・4枚刃
・ニック付ラフィングエンドミル
・不等リード
・長突出し

カタログ

 

Loading...

TECP080H4L-16/26W8CF-R04-AH725で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4枚刃 ステンレス・耐熱合金加工用 不等リード・不等分割 TECP-H4L-CFRの型番TECP080H4L-16/26W8CF-R04-AH725のページです。
型番TECP080H4L-16/26W8CF-R04-AH725に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4枚刃 ステンレス・耐熱合金加工用 不等リード・不等分割 TECP-H4L-CFR

4枚刃 ステンレス・耐熱合金加工用 不等リード・不等分割 TECP-H4L-CFR

    エポックラフィング ロングシャンク EPQLS4□□□-CS

    エポックラフィング ロングシャンク EPQLS4□□□-CS

      アルミ加工用ラフィングエンドミル AL-OCRS-XLS形

      アルミ加工用ラフィングエンドミル AL-OCRS-XLS形

        超硬ラフィングエンドミル 4枚刃 GM-4W

        超硬ラフィングエンドミル 4枚刃 GM-4W

          超硬ラフィングエンドミル アルミ加工用/3枚刃/レギュラータイプ

          超硬ラフィングエンドミル アルミ加工用/3枚刃/レギュラータイプ

            4枚刃 ねじれ角38°不等分割 ラフィングタイプ TEFS-E44-CF

            4枚刃 ねじれ角38°不等分割 ラフィングタイプ TEFS-E44-CF

              DLCコート超硬ラフィングエンドミル アルミ加工用/3枚刃/レギュラータイプ

              DLCコート超硬ラフィングエンドミル アルミ加工用/3枚刃/レギュラータイプ

                3、4枚刃 ねじれ角30/38°合金鋼・ステンレス鋼用 TERF-A/E

                3、4枚刃 ねじれ角30/38°合金鋼・ステンレス鋼用 TERF-A/E

                  アルミ加工用ラフィングエンドミル レギュラー刃長 コーナR付き AL-OCRS

                  アルミ加工用ラフィングエンドミル レギュラー刃長 コーナR付き AL-OCRS

                    4、6枚刃 ねじれ角45°TECR-B-MF

                    4、6枚刃 ねじれ角45°TECR-B-MF

                      コロミル プルーラ 荒加工用エンドミル R216

                      コロミル プルーラ 荒加工用エンドミル R216

                        4枚刃 ねじれ角45°不等分割 ラフィングタイプ TEFS-B44

                        4枚刃 ねじれ角45°不等分割 ラフィングタイプ TEFS-B44

                          4枚刃 ねじれ角38°TECP-E4L

                          4枚刃 ねじれ角38°TECP-E4L

                            メーカー タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ダイジェット 株洲工具 ミスミ タンガロイ ミスミ タンガロイ ダイジェット タンガロイ サンドビック タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 10,400円 18,342円 10,880円 2,831円 - 11,840円 - 9,840円 12,611円 10,320円 78,286円 10,880円 7,620円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン
                            ねじれ角 不等リード・不等分割 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°)
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 - メーカー標準品 - メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品
                            刃数(枚) 4 4 3 4 3 4 3 - - - - 4 4

                            4枚刃 ステンレス・耐熱合金加工用 不等リード・不等分割 TECP-H4L-CFRのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TECP100H4L-20/32C10CF-R05-AH725
                            TECP100H4L-20/32W10CF-R05-AH725
                            TECP120H4L-24/38C12CF-R06-AH725
                            TECP160H4L-32/50C16CF-R08-AH725
                            TECP160H4L-32/50W16CF-R08-AH725
                            TECP200H4L-40/60C20CF-R10-AH725
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            CADデータ有無

                            14,320円

                            ( 15,752円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10200.510722D/3D

                            14,320円

                            ( 15,752円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10200.51072-

                            20,080円

                            ( 22,088円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            12240.612832D/3D

                            31,280円

                            ( 34,408円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            16320.8161002D/3D

                            31,280円

                            ( 34,408円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            16320.816100-

                            51,807円

                            ( 56,988円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            2040120110-

                            超硬ラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました