(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TECK040H4M-08C06CF-R02-AH725
4枚刃 チタン加工用 不等リード・不等分割 TECK-H4M-CF-R ソリッドエンドミル

4枚刃 チタン加工用 不等リード・不等分割 TECK-H4M-CF-R TECK040H4M-08C06CF-R02-AH725

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,160円
税込単価
8,976円

様々なアプリケーションに対応する超硬ソリッドエンドミルシリーズ。耐びびり性に優...

詳細情報を確認する

TECK040H4M-08C06CF-R02-AH725 の仕様・寸法情報

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
4枚刃 チタン加工用 不等リード・不等分割 TECK-H4M-CF-R 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
CADデータ有無
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TECK040H4M-08C06CF-R02-AH725

4
8
0.2
6
57
2D/3D

1個

8,160( 8,976円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

様々なアプリケーションに対応する超硬ソリッドエンドミルシリーズ。耐びびり性に優れた VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター)。

Loading...

TECK040H4M-08C06CF-R02-AH725で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

4枚刃 チタン加工用 不等リード・不等分割 TECK-H4M-CF-Rの型番TECK040H4M-08C06CF-R02-AH725のページです。
型番TECK040H4M-08C06CF-R02-AH725に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4枚刃 チタン加工用 不等リード・不等分割 TECK-H4M-CF-R

4枚刃 チタン加工用 不等リード・不等分割 TECK-H4M-CF-R

    4枚刃 不等リード・不等分割 ショートタイプ TEC-H4S-CF-E

    4枚刃 不等リード・不等分割 ショートタイプ TEC-H4S-CF-E

      アルミ加工用ソリッドエンドミル(レギュラ刃長)(コーナR付き) AL-SEES3-R形

      アルミ加工用ソリッドエンドミル(レギュラ刃長)(コーナR付き) AL-SEES3-R形

        ダイヤモンドコーティングエンドミル 4枚刃 コーナーR タイプN 6723

        ダイヤモンドコーティングエンドミル 4枚刃 コーナーR タイプN 6723

          XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ

          XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ

            3刃 銅・アルミ合金用コーナR ショート形 CA-CR-ETS

            3刃 銅・アルミ合金用コーナR ショート形 CA-CR-ETS

              7枚刃 不等リード・不等分割 TEC-H7-CF

              7枚刃 不等リード・不等分割 TEC-H7-CF

                4刃不等リードコーナRショート強力重切削型 NEO-CR-PHS

                4刃不等リードコーナRショート強力重切削型 NEO-CR-PHS

                  XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/ショートタイプ

                  XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/ショートタイプ

                    超耐熱合金加工用ラジアスエンドミル 4JER

                    超耐熱合金加工用ラジアスエンドミル 4JER

                      XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

                      XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

                        ノンコート/TSCシリーズ超硬0.1mm単位ラジアス指定エンドミル

                        ノンコート/TSCシリーズ超硬0.1mm単位ラジアス指定エンドミル

                          FXコート チタン合金加工用不等リードエンドミル(5枚刃)

                          FXコート チタン合金加工用不等リードエンドミル(5枚刃)

                            メーカー タンガロイ タンガロイ ダイジェット グーリング ミスミ オーエスジー タンガロイ オーエスジー ミスミ 京セラ ミスミ ミスミ オーエスジー
                            通常価格 7,570円 5,360円 8,090円 9,129円 - 8,739円 8,400円 8,888円 - 18,890円 - - 17,063円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目  
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン アルミ / 銅 - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 チタン
                            コーティング 鋼用 鋼用 ノンコート 非鉄用(ダイヤコート) 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - 鋼用
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 - - メーカー標準品 - - メーカー標準品 - メーカー標準品 メーカー標準品
                            刃数(枚) 4 4 3 4 4 3 7 4 4 4 2 - 5

                            4枚刃 チタン加工用 不等リード・不等分割 TECK-H4M-CF-Rのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TECK050H4M-10C06CF-R02-AH725
                            TECK060H4M-12C06CF-R02-AH725
                            TECK060H4M-12W06CF-R02-AH725
                            TECK080H4M-16C08CF-R04-AH725
                            TECK080H4M-16W08CF-R04-AH725
                            TECK100H4M-20C10CF-R05-AH725
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            CADデータ有無

                            7,570円

                            ( 8,327円 )
                            1個 -

                            1日目

                            5100.26572D/3D

                            8,170円

                            ( 8,987円 )
                            1個 -

                            1日目

                            6120.26572D/3D

                            8,170円

                            ( 8,987円 )
                            1個 -

                            1日目

                            6120.26572D

                            10,000円

                            ( 11,000円 )
                            1個 -

                            1日目

                            8160.48632D/3D

                            10,000円

                            ( 11,000円 )
                            1個 -

                            1日目

                            8160.48632D/3D

                            14,000円

                            ( 15,400円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10200.510722D/3D

                            超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました