(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TECK060H7-13C06CF-R02T57-AH725
7/9枚刃 チタン加工用 不等リード・不等分割 TECK-H7/9-CFR ソリッドエンドミル

7/9枚刃 チタン加工用 不等リード・不等分割 TECK-H7/9-CFR TECK060H7-13C06CF-R02T57-AH725

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,800円
税込単価
9,680円

【特長】・7および9枚刃・不等分割エンドミル・ビビリ低減、不等リード、チタン加...

詳細情報を確認する

TECK060H7-13C06CF-R02T57-AH725 の仕様・寸法情報

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
7/9枚刃 チタン加工用 不等リード・不等分割 TECK-H7/9-CFR 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃数(枚)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
CADデータ有無
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TECK060H7-13C06CF-R02T57-AH725

6
7
13
0.2
6
57
2D/3D

1個

8,800( 9,680円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・7および9枚刃
・不等分割エンドミル
・ビビリ低減、不等リード、チタン加工用

カタログ

 

TECK060H7-13C06CF-R02T57-AH725で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

7/9枚刃 チタン加工用 不等リード・不等分割 TECK-H7/9-CFRの型番TECK060H7-13C06CF-R02T57-AH725のページです。
型番TECK060H7-13C06CF-R02T57-AH725に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

7/9枚刃 チタン加工用 不等リード・不等分割 TECK-H7/9-CFR

7/9枚刃 チタン加工用 不等リード・不等分割 TECK-H7/9-CFR

    7枚刃 不等リード・不等分割 TEC-H7-CF

    7枚刃 不等リード・不等分割 TEC-H7-CF

      4枚刃 不等リード・不等分割 TEC-H4M-CF-R

      4枚刃 不等リード・不等分割 TEC-H4M-CF-R

        4枚刃 ステンレス加工用 不等リード・不等分割 TEC-H4L-CF-R

        4枚刃 ステンレス加工用 不等リード・不等分割 TEC-H4L-CF-R

          4枚刃 チタン加工用 不等リード・不等分割 TECK-H4M-CF-R

          4枚刃 チタン加工用 不等リード・不等分割 TECK-H4M-CF-R

            5枚刃 ビビリ低減 不等リード・不等分割 TEC-H5M-CF-R

            5枚刃 ビビリ低減 不等リード・不等分割 TEC-H5M-CF-R

              VACシリーズ超硬不等リードラジアスエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ

              VACシリーズ超硬不等リードラジアスエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ

                4枚刃 不等リード・不等分割 TEC-H4X-CF-R

                4枚刃 不等リード・不等分割 TEC-H4X-CF-R

                  VACシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

                  VACシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

                    4枚刃 不等リード・不等分割 ショートタイプ TEC-H4S-CF-E

                    4枚刃 不等リード・不等分割 ショートタイプ TEC-H4S-CF-E

                      TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

                      TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

                        XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ロングシャンク・ショートタイプ

                        XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ロングシャンク・ショートタイプ

                          XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

                          XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ ミスミ タンガロイ ミスミ タンガロイ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 8,800円 8,400円 7,960円 7,352円 7,570円 7,944円 - 8,880円 - 5,360円 - - -
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - - 鋼用 - 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 - メーカー標準品 - メーカー標準品 - - -
                            コーティング詳細 AH725 AH710 AH725 AH725 AH725 - - AH725 - AH725 - - -

                            7/9枚刃 チタン加工用 不等リード・不等分割 TECK-H7/9-CFRのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TECK060H7-13W06CF-R02T57-AH725
                            TECK080H7-19C08CF-R04T63-AH725
                            TECK080H7-19W08CF-R04T63-AH725
                            TECK100H7-22C10CF-R05T72-AH725
                            TECK100H7-22W10CF-R05T72-AH725
                            TECK120H7-26C12CF-R06T83-AH725
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            CADデータ有無

                            8,800円

                            ( 9,680円 )
                            1個 -

                            1日目

                            67130.26572D/3D

                            12,560円

                            ( 13,816円 )
                            1個 -

                            1日目

                            87190.48632D/3D

                            12,560円

                            ( 13,816円 )
                            1個 -

                            1日目

                            87190.48632D/3D

                            17,440円

                            ( 19,184円 )
                            1個 -

                            1日目

                            107220.510722D/3D

                            17,440円

                            ( 19,184円 )
                            1個 -

                            1日目

                            107220.510722D/3D

                            24,800円

                            ( 27,280円 )
                            1個 -

                            1日目

                            127260.612832D/3D

                            超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました