(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TECA060H4-09/30C06CF-R02-KS15F
4枚刃 アルミ加工用 不等リード TECA-H4-CF-R ソリッドエンドミル

4枚刃 アルミ加工用 不等リード TECA-H4-CF-R TECA060H4-09/30C06CF-R02-KS15F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,550円
税込単価
9,405円

【特長】・超硬ソリッドエンドミル(L/D=3、4、5)・不等リード、不等分割、...

詳細情報を確認する

TECA060H4-09/30C06CF-R02-KS15F の仕様・寸法情報

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
4枚刃 アルミ加工用 不等リード TECA-H4-CF-R 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TECA060H4-09/30C06CF-R02-KS15F

6
9
30
6
65

1個

8,550( 9,405円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超硬ソリッドエンドミル(L/D=3、4、5)
・不等リード、不等分割、アルミ加工用首細タイプ

カタログ

 

Loading...

TECA060H4-09/30C06CF-R02-KS15Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4枚刃 アルミ加工用 不等リード TECA-H4-CF-Rの型番TECA060H4-09/30C06CF-R02-KS15Fのページです。
型番TECA060H4-09/30C06CF-R02-KS15Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4枚刃 アルミ加工用 不等リード TECA-H4-CF-R

4枚刃 アルミ加工用 不等リード TECA-H4-CF-R

    XALシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

    XALシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

      VACシリーズ超硬不等リードロングネックラジアスエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

      VACシリーズ超硬不等リードロングネックラジアスエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

        TSCシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

        TSCシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

          MRCシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ

          MRCシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ

            TSCシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃ロングネックタイプ

            TSCシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃ロングネックタイプ

              HHRS 4枚刃/6枚刃 ロングネックラジアスエンドミル

              HHRS 4枚刃/6枚刃 ロングネックラジアスエンドミル

                エポックターボリブ(ペンシルネック) ETRP4-TH

                エポックターボリブ(ペンシルネック) ETRP4-TH

                  MRCシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

                  MRCシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

                    TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ロング コーナーR(シャンク切欠きあり)

                    TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ロング コーナーR(シャンク切欠きあり)

                      XALシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ

                      XALシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ

                        VACシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ

                        VACシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ

                          TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ロング コーナーR(内部給油仕様/シャンク切欠きなし)

                          TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ロング コーナーR(内部給油仕様/シャンク切欠きなし)

                            メーカー タンガロイ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ユニオンツール MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ エムーゲ・フランケン ミスミ ミスミ エムーゲ・フランケン
                            通常価格 7,130円 - 3,010円 - 2,590円 - 3,867円 8,022円 3,320円 7,158円 - 2,350円 7,793円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 12日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 12日目  
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 - メーカー標準品 - メーカー標準品 - メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 - メーカー標準品 メーカー標準品
                            コーナ・ボール半径(mm) 0.2 - - - - - - - - - - - -
                            コーティング詳細 KS15F - - - - - - - - - - - -

                            4枚刃 アルミ加工用 不等リード TECA-H4-CF-Rのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TECA060H4-12/18C06CF-R02-KS15F
                            TECA080H4-12/40C08CF-R02-KS15F
                            TECA080H4-16/24C08CF-R02-KS15F
                            TECA100H4-15/50C10CF-R02-KS15F
                            TECA100H4-20/30C10CF-R02-KS15F
                            TECA120H4-18/60C12CF-R02-KS15F
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)

                            7,130円

                            ( 7,843円 )
                            1個 -

                            1日目

                            61218657

                            13,840円

                            ( 15,224円 )
                            1個 -

                            1日目

                            81240879

                            8,960円

                            ( 9,856円 )
                            1個 -

                            1日目

                            81624863

                            19,040円

                            ( 20,944円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1015501092

                            12,560円

                            ( 13,816円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1020301072

                            26,480円

                            ( 29,128円 )
                            1個 -

                            1日目

                            12186012100

                            超硬ロングネックラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました