(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TungMeister用 内径/外径ねじ(60°普通刃)加工用カッタヘッド VTR-IS

TungMeister用 内径/外径ねじ(60°普通刃)加工用カッタヘッド VTR-IS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
6,110円 ~ 7,220円
税込価格
6,721円 ~ 7,942円

【仕様】・60°・3~4枚刃・対応シリーズ:TungMeister・材種:GH...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    その他
  • 仕上げ区分:
    仕上げ加工
  • 取付け方法:
    ねじ込み式
  • 被削材:
    鋼、ステンレス、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度材
  • 用途:
    内径/外径ねじ加工

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

外形図

CRKS=接続ねじサイズ

形番GH730GH130TP適用可能最小
ねじサイズ
DCNOFRECFPDXCRKSスパナトルク*
TPNTPX
VTR160L12IS05-3S060.52M2015.73-0.051.4S06KEYV-177(1)/KEYV-T25(2)10
VTR160L12IS15-3S061.52M2215.730.05-1.4S06KEYV-177(1)/KEYV-T25(2)10
VTR220L28IS30-4S0834.5M3621.740.2-2.8S08KEYV-217(1)/KEYV-T30L(2)15

:新製品

▲:廃止予定

(1)GH130に適用可能

(2)GH730に適用可能

トルク*:推奨締付けトルク(N・m)

型番リスト

型番
外径(D)(φ)
総刃数(枚)
スパナ
材種
寸法 RE(mm)
接続ねじサイズ(CRKS)
適用可能最小ねじサイズ
寸法 TPN(mm)
寸法 TPX(mm)
寸法 CF(mm)
寸法 PDX(mm)
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15.7
3
KEYV-T25
GH730
-
S06
M20
0.5
2
0.05
1.4
-

2個

6,110( 6,721円 )

1日目

15.7
3
KEYV-T25
GH730
0.05
S06
M22
1.5
2
-
1.4
-

2個

6,110( 6,721円 )

1日目

21.7
4
KEYV-T30L
GH730
0.2
S08
M36
3
4.5
-
2.8
-

2個

7,220( 7,942円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・60°
・3~4枚刃
・対応シリーズ:TungMeister
・材種:GH130、GH730
【用途】
・内径/外径ねじ加工用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TungMeister用 内径/外径ねじ(60°普通刃)加工用カッタヘッド VTR-IS

TungMeister用 内径/外径ねじ(60°普通刃)加工用カッタヘッド VTR-IS

    超硬ヘッド EHX-EPP4-TH

    超硬ヘッド EHX-EPP4-TH

      超硬ヘッド EHX-ETM4-TH

      超硬ヘッド EHX-ETM4-TH

        超硬ヘッド EHXH-ETM4-TH

        超硬ヘッド EHXH-ETM4-TH

          IMX-S4HV-S 難削材加工用 クーラントホール付4枚刃制振スクエアヘッド

          IMX-S4HV-S 難削材加工用 クーラントホール付4枚刃制振スクエアヘッド

            TungMeister用ヘッド ラジアス 2枚刃 VRB/VRC-02

            TungMeister用ヘッド ラジアス 2枚刃 VRB/VRC-02

              IMX-S4HV 難削材加工用 4枚刃制振スクエアヘッド

              IMX-S4HV 難削材加工用 4枚刃制振スクエアヘッド

                IMX-C4FV 高能率加工用4枚刃ラジアスヘッド

                IMX-C4FV 高能率加工用4枚刃ラジアスヘッド

                  タングマイスター用ヘッド スクエア 4枚刃 汎用型

                  タングマイスター用ヘッド スクエア 4枚刃 汎用型

                    超硬ヘッド EHX-CEPR6-TH

                    超硬ヘッド EHX-CEPR6-TH

                      ソリッドモジュラーヘッド 防振タイプ

                      ソリッドモジュラーヘッド 防振タイプ

                        ヘッド交換式エンドミルTungMeister用 溝入れ加工用カッタヘッド VST形

                        ヘッド交換式エンドミルTungMeister用 溝入れ加工用カッタヘッド VST形

                          アルミ用Sヘッド

                          アルミ用Sヘッド

                            メーカー タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル タンガロイ 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ダイジェット タンガロイ ダイジェット
                            通常価格 6,110円 11,945円 13,748円 15,788円 10,391円 4,610円 7,772円 9,201円 4,360円 13,748円 18,622円 4,320円 23,809円
                            通常出荷日 1日目   3日目   3日目   3日目   1日目~   1日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   2日目~   1日目   4日目  
                            加工用途 その他 - - - 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 曲面 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / その他 - 平面 / 側面 / 傾斜切り込み / 曲面 - 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
                            仕上げ区分 仕上げ加工 - - - - - - その他 その他 - その他 仕上げ加工 その他
                            取付け方法 ねじ込み式 - - - ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 - ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式
                            被削材 鋼、ステンレス、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度材 - - - - - - - 鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、チタン合金、耐熱合金、焼入れ鋼 - - 鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、チタン合金、耐熱合金 -
                            用途 内径/外径ねじ加工 - - - - - - - 汎用 - - - -

                            TungMeister用 内径/外径ねじ(60°普通刃)加工用カッタヘッド VTR-ISのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘッド交換式スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました