(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MTECZ1010D1618NPTF-AH725
ねじ切りカッター NPTFねじ用 給油穴付 MTECZ-NPTF ソリッドエンドミル

ねじ切りカッター NPTFねじ用 給油穴付 MTECZ-NPTF MTECZ1010D1618NPTF-AH725

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
51,780円
税込単価
56,958円

【特長】・超硬スレッドミル・内径・外径加工(NPTFねじ)用・貫通穴用油穴付き

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

MTECZ1010D1618NPTF-AH725 解除

Loading...

MTECZ1010D1618NPTF-AH725 の仕様・寸法情報

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ねじ切りカッター NPTFねじ用 給油穴付 MTECZ-NPTF 推奨切削条件表

型番リスト

型番
山数
全長(mm)
刃長(mm)
寸法 φDc(mm)
寸法 φDs(mm)
レンジ
刃数(枚)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MTECZ1010D1618NPTF-AH725

18
73
16.20
10
10
1/4-3/8
4

1個

51,780( 56,958円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超硬スレッドミル
・内径・外径加工(NPTFねじ)用
・貫通穴用油穴付き

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 

Loading...

MTECZ1010D1618NPTF-AH725で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ切りカッター NPTFねじ用 給油穴付 MTECZ-NPTFの型番MTECZ1010D1618NPTF-AH725のページです。
型番MTECZ1010D1618NPTF-AH725に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ切りカッター NPTFねじ用 給油穴付 MTECZ-NPTF

ねじ切りカッター NPTFねじ用 給油穴付 MTECZ-NPTF

    ねじ切りカッター ユニファイねじ用 給油穴付 MTECZ-UN

    ねじ切りカッター ユニファイねじ用 給油穴付 MTECZ-UN

      ねじ切りカッター ウィットねじ(BSP・BSF)用 給油穴付 MTECZ-W

      ねじ切りカッター ウィットねじ(BSP・BSF)用 給油穴付 MTECZ-W

        ねじ切りカッター メートルねじ深穴用 給油穴付 MTECQ-ISO

        ねじ切りカッター メートルねじ深穴用 給油穴付 MTECQ-ISO

          ねじ切りカッター メートルねじ短刃長用 MTECSH-ISO

          ねじ切りカッター メートルねじ短刃長用 MTECSH-ISO

            ねじ切りカッター ユニファイねじ短刃長用 MTECSH-UN

            ねじ切りカッター ユニファイねじ短刃長用 MTECSH-UN

              プラネットカッタシリーズ NCプラネットカッタ  WX-PNC

              プラネットカッタシリーズ NCプラネットカッタ WX-PNC

                プラネットカッタシリーズ 油穴付きスチール用プラネットカッタ  WXO-ST-PNC

                プラネットカッタシリーズ 油穴付きスチール用プラネットカッタ WXO-ST-PNC

                  プラネットカッタシリーズ 小径プラネットカッタ WH-VM-PNC

                  プラネットカッタシリーズ 小径プラネットカッタ WH-VM-PNC

                    TiAlNコート超硬ねじ切りカッター 内径メートルねじ用

                    TiAlNコート超硬ねじ切りカッター 内径メートルねじ用

                      メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ オーエスジー オーエスジー オーエスジー ミスミ
                      通常価格 46,240円 46,240円 46,240円 36,940円 23,660円 23,660円 23,280円 27,069円 8,328円 -
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                      工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                      ねじ種類 管用テーパ ユニファイ ウィット メートル メートル ユニファイ - メートル - メートル
                      被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 高硬度鋼~HRC60 / チタン 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 樹脂 - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                      コーティング・表面処理 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - 鋼用
                      被削材(詳細) 合金鋼(SCM) 適合 / 工具鋼(SKD焼入れ前) 適合 合金鋼(SCM) 適合 / 工具鋼(SKD焼入れ前) 適合 合金鋼(SCM) 適合 / 工具鋼(SKD焼入れ前) 適合 合金鋼(SCM) 適合 / 工具鋼(SKD焼入れ前) 適合 - - - - - -

                      ねじ切りカッター NPTFねじ用 給油穴付 MTECZ-NPTFのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      MTECZ08076C1027NPTF-AH725
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      山数 全長
                      (mm)
                      刃長
                      (mm)
                      寸法 φDc
                      (mm)
                      寸法 φDs
                      (mm)
                      レンジ 刃数
                      (枚)

                      46,240円

                      ( 50,864円 )
                      1個 -

                      1日目

                      276410.807.6081/83

                      スレッドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました