(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MTECZ1010C272.0ISO-AH725
ねじ切りカッター メートルねじ用 給油穴付 MTECZ-ISO ソリッドエンドミル

ねじ切りカッター メートルねじ用 給油穴付 MTECZ-ISO MTECZ1010C272.0ISO-AH725

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
51,780円
税込単価
56,958円

【特長】・超硬スレッドミル・内径加工(ISOメートルねじ)用・貫通穴用油穴付き

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

MTECZ1010C272.0ISO-AH725 解除

Loading...

MTECZ1010C272.0ISO-AH725 の仕様・寸法情報

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ねじ切りカッター メートルねじ用 給油穴付 MTECZ-ISO 推奨切削条件表

型番リスト

型番
呼び
ピッチ
全長(mm)
刃長(mm)
寸法 φDc(mm)
寸法 φDs(mm)
刃数(枚)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MTECZ1010C272.0ISO-AH725

Coarse:M14,Fine:=>M15
2
73
27
10
10
3

1個

51,780( 56,958円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超硬スレッドミル
・内径加工(ISOメートルねじ)用
・貫通穴用油穴付き

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 

MTECZ1010C272.0ISO-AH725で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ切りカッター メートルねじ用 給油穴付 MTECZ-ISOの型番MTECZ1010C272.0ISO-AH725のページです。
型番MTECZ1010C272.0ISO-AH725に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ切りカッター メートルねじ用 給油穴付 MTECZ-ISO

ねじ切りカッター メートルねじ用 給油穴付 MTECZ-ISO

    ねじ切りカッター NPTFねじ用 給油穴付 MTECZ-NPTF

    ねじ切りカッター NPTFねじ用 給油穴付 MTECZ-NPTF

      ねじ切りカッター ユニファイねじ用 給油穴付 MTECZ-UN

      ねじ切りカッター ユニファイねじ用 給油穴付 MTECZ-UN

        ねじ切りカッター ウィットねじ(BSP・BSF)用 給油穴付 MTECZ-W

        ねじ切りカッター ウィットねじ(BSP・BSF)用 給油穴付 MTECZ-W

          ねじ切りカッター メートルねじ深穴用 給油穴付 MTECQ-ISO

          ねじ切りカッター メートルねじ深穴用 給油穴付 MTECQ-ISO

            ねじ切りカッター メートルねじ短刃長用 MTECSH-ISO

            ねじ切りカッター メートルねじ短刃長用 MTECSH-ISO

              ねじ切りカッター ユニファイねじ短刃長用 MTECSH-UN

              ねじ切りカッター ユニファイねじ短刃長用 MTECSH-UN

                プラネットカッタシリーズ NCプラネットカッタ  WX-PNC

                プラネットカッタシリーズ NCプラネットカッタ WX-PNC

                  プラネットカッタシリーズ 油穴付きスチール用プラネットカッタ  WXO-ST-PNC

                  プラネットカッタシリーズ 油穴付きスチール用プラネットカッタ WXO-ST-PNC

                    プラネットカッタシリーズ 小径プラネットカッタ WH-VM-PNC

                    プラネットカッタシリーズ 小径プラネットカッタ WH-VM-PNC

                      TiAlNコート超硬ねじ切りカッター 内径メートルねじ用

                      TiAlNコート超硬ねじ切りカッター 内径メートルねじ用

                        メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ オーエスジー オーエスジー オーエスジー ミスミ
                        通常価格 40,670円 46,240円 46,240円 46,240円 36,940円 23,660円 23,660円 23,280円 27,069円 8,328円 -
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                        工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                        ねじ種類 メートル 管用テーパ ユニファイ ウィット メートル メートル ユニファイ - メートル - メートル
                        被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 高硬度鋼~HRC60 / チタン 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 樹脂 - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                        コーティング・表面処理 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - 鋼用
                        被削材(詳細) 合金鋼(SCM) 適合 / 工具鋼(SKD焼入れ前) 適合 合金鋼(SCM) 適合 / 工具鋼(SKD焼入れ前) 適合 合金鋼(SCM) 適合 / 工具鋼(SKD焼入れ前) 適合 合金鋼(SCM) 適合 / 工具鋼(SKD焼入れ前) 適合 合金鋼(SCM) 適合 / 工具鋼(SKD焼入れ前) 適合 - - - - - -

                        ねじ切りカッター メートルねじ用 給油穴付 MTECZ-ISOのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        MTECZ08078C171.5ISO-AH725
                        MTECZ0808D161.0ISO-AH725
                        MTECZ1009C281.75ISO-AH725
                        MTECZ1010D211.5ISO-AH725
                        MTECZ12118D272.0ISO-AH725
                        MTECZ1212D261.5ISO-AH725
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        呼び ピッチ 全長
                        (mm)
                        刃長
                        (mm)
                        寸法 φDc
                        (mm)
                        寸法 φDs
                        (mm)
                        刃数
                        (枚)

                        46,240円

                        ( 50,864円 )
                        1個 -

                        1日目

                        Coarse:M10,Fine:=>M121.564177.8083

                        46,240円

                        ( 50,864円 )
                        1個 -

                        1日目

                        Fine:=>M1016416.5884

                        59,610円

                        ( 65,571円 )
                        1個 -

                        1日目

                        Coarse:M12,Fine:=>M121.757328.909.00103

                        51,780円

                        ( 56,958円 )
                        1個 -

                        1日目

                        Fine:=>M141.57321.8010104

                        66,780円

                        ( 73,458円 )
                        1個 -

                        1日目

                        Coarse:M16,Fine:=>M172842711.80124

                        66,780円

                        ( 73,458円 )
                        1個 -

                        1日目

                        Fine:=>M161.58426.312124

                        スレッドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました