(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MTECS0808C251.5MJ-AH725
ねじ切りカッター MJねじ用 短刃長 MTECS-MJ センバンコウグ

ねじ切りカッター MJねじ用 短刃長 MTECS-MJ MTECS0808C251.5MJ-AH725

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
32,560円
税込単価
35,816円

【特長】・超硬小径スレッドミル・内径加工(MJねじ)用・短刃長タイプ・油穴付き...

詳細情報を確認する

型番

MTECS0808C251.5MJ-AH725 解除

Loading...

MTECS0808C251.5MJ-AH725 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 超硬小径スレッドミル
  • 内径加工(MJ ねじ)用
  • 短刃長タイプ
  • 油穴付き
SolidThread(ソリッドスレッド)MTECS は、小内径のねじ切り加工に適した工具です。短刃長(3 ピッチ)仕様で、3 つ以上の刃数を持ち、加工時の干渉を防ぐ小径ネックを特長としています。
この独自の工具設計と、PVD (TiAlN) コーティングを施した微粒超硬材種AH725 を組み合わせることにより、優れた切削性能を発揮し、非常に高精度な加工形状に仕上がります。
短い刃長のため、切削抵抗が低く、工具が曲がりにくいという利点があります。これによって、曲がりの少ない長ねじを加工することができます。
ねじ切りカッター MJねじ用 短刃長 MTECS-MJ 特長

タップと比較すると、SolidThread(ソリッドスレッド)は、高精度な加工が可能であり、壊れたタップが穴の途中で詰まってしまうといったトラブルもありません。

特長

  • MTECS( 小径・短刃長) で加工可能なねじサイズ:M1 x 0.25(下穴径 0.75 mm)~M20 x 2.50 まで
  • 加工長さ:2xD, 3xD
  • 高速加工が可能
  • サイクルタイムを短縮
  • 被削材と工具の接触が少なく低切削抵抗、求められる形状を高精度で実現
  • 加工が薄肉部分に近づいても、ねじが楕円形にならない
  • タップのような破損の心配がない
  • 止まり穴でも、安定したねじ切り加工
  • 高硬度鋼・耐熱合金・チタンの加工で優れた切削性能を発揮

性能・試験情報

ソリッドスレッド vs. タップ

特長ソリッド スレッ ドタップ
ねじ加工面品質
ねじ形状高精度中精度
ねじ公差標準カッタ:4H, 5H, 6H標準タップ:6H、特殊タップ:4H
加工時間タップと同程度、あるいは短い短い
加工負荷非常に低い高い
加工可能なねじ径広範囲ねじのサイズごとに特殊タップが必要
左ねじ加工への対応同じカッタで加工可能左/右勝手に応じて異なるタップが必要
形状さらい刃付き普通刃

外形図

ねじ切りカッター MJねじ用 短刃長 MTECS-MJ 外形図-1
ねじ切りカッター MJねじ用 短刃長 MTECS-MJ 外形図-2

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ねじ切りカッター MJねじ用 短刃長 MTECS-MJ 推奨切削条件表

選定サポート情報

メートル内径ねじ用ThreadMilling の工具選定

ねじ切りカッター MJねじ用 短刃長 MTECS-MJ メートル内径ねじ用ThreadMilling の工具選定

選定計算式

スレッドミルによる内径ねじ切り加工のCNC プログラム

右ねじ 下から上への加工(ダウンカット)

プログラムは、工具の中心点を基準としています。
このプログラミング方式では、摩耗による偏りが生じる場合を除いて、工具径補正を必要としません。

A=(Do - D)/2    A = ツールパスの半径  Do = めねじ谷径  D = 工具径

一般的なプログラム
G90    G00 G54 G43 H1X0 Y0 Z10 S (n: 回転速度)
G00    Z-( ねじ深さ)
G01    G91 G41 D1 X (A/2) Y-(A/2) Z0 F ( 工具中心)
G03    X(A/2) Y(A/2) R(A/2) Z(1/8 ピッチ) F ( 工具刃先)
G03    X0 Y0 I -(A) J0 Z (pitch)
G03    X-(A/2) Y(A/2) R(A/2) Z(1/8 ピッチ)
G01    G40 X -(A/2) Y-(A/2) Z0
G90    X0 Y0 Z0

内径ねじ切り
例: M20x2.0 IN-RH ( ねじ深さ 20 mm)
Tool :  MTEC1010C27 2.0ISO
( 工具径. 10 mm)
A=(Do-D)/2=(20-10)/2=5
A/2=2.5
( 工具径補正= 0)
G90    G0 G54 G43 G17 H1X0 Y0 Z10 S4000
G0      Z-20
G01    G91 G41 D1X 2.5 Y-2.5 Z0 F840
G03    X2.5 Y2.5 R2.5 Z0.25 F420
G03    X0 Y0 I-5.0 J0 Z2.0
G03    X-2.5 Y2.5 R2.5 Z0.25
G01    G40 X-2.5 Y-2.5 Z0
G90    G0 X0 Y0 Z0
M30
%
ねじ切りカッター MJねじ用 短刃長 MTECS-MJ スレッドミルによる内径ねじ切り加工のCNC プログラム

n : 回転速度
f : 刃当り送り
z : 刃数

内径ねじ切り
外径ねじ切り
ねじ切りカッター MJねじ用 短刃長 MTECS-MJ 内径ねじ切り
ねじ切りカッター MJねじ用 短刃長 MTECS-MJ 外径ねじ切り

最新のマシニングセンタでは、ヘリカル補間を使うことにより、非対称のワークにおいてもねじ切りを行うことが可能です。

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
呼び
ピッチ
全長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
外径(mm)
CADデータ有無
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MTECS0808C251.5MJ-AH725

10
1.5
64
25
8
8
-

1個

32,560( 35,816円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超硬小径スレッドミル
・内径加工(MJねじ)用
・短刃長タイプ
・油穴付き
・M1×0.25の小径のねじ切り加工に適したソリッド工具

カタログ

 

MTECS0808C251.5MJ-AH725で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ切りカッター MJねじ用 短刃長 MTECS-MJの型番MTECS0808C251.5MJ-AH725のページです。
型番MTECS0808C251.5MJ-AH725に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ切りカッター MJねじ用 短刃長 MTECS-MJ

ねじ切りカッター MJねじ用 短刃長 MTECS-MJ

    穴あけ・ねじ切り・面取り加工用小径エンドミル メートルねじ MTECD-ISO

    穴あけ・ねじ切り・面取り加工用小径エンドミル メートルねじ MTECD-ISO

      ねじ切りカッター ユニファイねじ短刃長用 MTECSH-UN

      ねじ切りカッター ユニファイねじ短刃長用 MTECSH-UN

        ねじ切りカッター メートルねじ短刃長用 MTECSH-ISO

        ねじ切りカッター メートルねじ短刃長用 MTECSH-ISO

          ねじ切りカッター NPTFねじ用 給油穴付 MTECZ-NPTF

          ねじ切りカッター NPTFねじ用 給油穴付 MTECZ-NPTF

            ねじ切りカッター ウィットねじ(BSP・BSF)用 給油穴付 MTECZ-W

            ねじ切りカッター ウィットねじ(BSP・BSF)用 給油穴付 MTECZ-W

              ねじ切りカッター ユニファイねじ用 給油穴付 MTECZ-UN

              ねじ切りカッター ユニファイねじ用 給油穴付 MTECZ-UN

                ねじ切りカッター メートルねじ用 給油穴付 MTECZ-ISO

                ねじ切りカッター メートルねじ用 給油穴付 MTECZ-ISO

                  ねじ切りカッター メートルねじ深穴用 給油穴付 MTECQ-ISO

                  ねじ切りカッター メートルねじ深穴用 給油穴付 MTECQ-ISO

                    DMT 3in1 UN 内径ユニファイねじ60°内部給油穴付

                    DMT 3in1 UN 内径ユニファイねじ60°内部給油穴付

                      DMT 3in1 ISO 内径メートルねじ60° 内部給油穴付

                      DMT 3in1 ISO 内径メートルねじ60° 内部給油穴付

                        ねじ切りカッター メートルねじ用 短刃長 MTECS-ISO

                        ねじ切りカッター メートルねじ用 短刃長 MTECS-ISO

                          ねじ切りカッター ユニファイねじ用 短刃長 MTECS-UN

                          ねじ切りカッター ユニファイねじ用 短刃長 MTECS-UN

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ カーメックス カーメックス タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 25,190円 28,840円 23,660円 23,660円 46,240円 46,240円 46,240円 40,670円 36,940円 27,386円 27,386円 22,270円 22,270円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            ねじ種類 メートル メートル ユニファイ メートル 管用テーパ ウィット ユニファイ メートル メートル ユニファイ メートル メートル ユニファイ
                            穴種類 止り穴用 - - - - - - - - 通り穴・止り穴用(兼用) 通り穴・止り穴用(兼用) - -
                            被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 高硬度鋼~HRC60 / チタン 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
                            コーティング・表面処理 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 窒化処理 窒化処理 鋼用 鋼用

                            ねじ切りカッター MJねじ用 短刃長 MTECS-MJのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MTECS06032C100.7MJ-AH725
                            MTECS06039C120.8MJ-AH725
                            MTECS06048C151.0MJ-AH725
                            MTECS08061C201.25MJ-AH725
                            MTECS10092C301.75MJ-AH725
                            MTECS1010C352.0MJ-AH725
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            呼び ピッチ 全長
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            外径
                            (mm)
                            CADデータ有無

                            25,590円

                            ( 28,149円 )
                            1個 -

                            1日目

                            40.7581063.2-

                            25,190円

                            ( 27,709円 )
                            1個 -

                            1日目

                            50.85812.563.92D/3D

                            25,590円

                            ( 28,149円 )
                            1個 -

                            1日目

                            61581564.8-

                            32,050円

                            ( 35,255円 )
                            1個 -

                            1日目

                            81.25642086.12D/3D

                            35,040円

                            ( 38,544円 )
                            1個 -

                            1日目

                            121.757330109.22D/3D

                            35,600円

                            ( 39,160円 )
                            1個 -

                            1日目

                            14、16273351010-

                            スレッドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました