(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MTECS06016C456UN-AH725
ねじ切りカッター ユニファイねじ用 短刃長 MTECS-UN ソリッドエンドミル

ねじ切りカッター ユニファイねじ用 短刃長 MTECS-UN MTECS06016C456UN-AH725

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
22,270円
税込単価
24,497円

【特長】・超硬小径スレッドミル・ねじ切り加工(ユニファイねじ)用・短刃長タイプ...

詳細情報を確認する

型番

MTECS06016C456UN-AH725 解除

Loading...

MTECS06016C456UN-AH725 の仕様・寸法情報

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ねじ切りカッター ユニファイねじ用 短刃長 MTECS-UN 推奨切削条件表

型番リスト

型番
呼び
ピッチ
全長(mm)
寸法 φDc(mm)
寸法 φDs(mm)
寸法 L3(mm)
刃数(枚)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MTECS06016C456UN-AH725

UNC:♯2,UNF:♯3
56山
58
1.65
6
4.4
3

1個

22,270( 24,497円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超硬小径スレッドミル
・ねじ切り加工(ユニファイねじ)用
・短刃長タイプ
・内径(ユニファイねじ)用

カタログ

 

MTECS06016C456UN-AH725で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ切りカッター ユニファイねじ用 短刃長 MTECS-UNの型番MTECS06016C456UN-AH725のページです。
型番MTECS06016C456UN-AH725に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ切りカッター ユニファイねじ用 短刃長 MTECS-UN

ねじ切りカッター ユニファイねじ用 短刃長 MTECS-UN

    ねじ切りカッター ウィットねじ(BSP・BSF)用 短刃長 MTECS-W

    ねじ切りカッター ウィットねじ(BSP・BSF)用 短刃長 MTECS-W

      ねじ切りカッター メートルねじ短刃長用 MTECSH-ISO

      ねじ切りカッター メートルねじ短刃長用 MTECSH-ISO

        ねじ切りカッター ユニファイねじ短刃長用 MTECSH-UN

        ねじ切りカッター ユニファイねじ短刃長用 MTECSH-UN

          穴あけ・ねじ切り・面取り加工用小径エンドミル メートルねじ MTECD-ISO

          穴あけ・ねじ切り・面取り加工用小径エンドミル メートルねじ MTECD-ISO

            ねじ切りカッター MJねじ用 短刃長 MTECS-MJ

            ねじ切りカッター MJねじ用 短刃長 MTECS-MJ

              ねじ切りカッター UNJねじ用 短刃長 MTECS-UNJ

              ねじ切りカッター UNJねじ用 短刃長 MTECS-UNJ

                DMT 3in1 UN 内径ユニファイねじ60°内部給油穴付

                DMT 3in1 UN 内径ユニファイねじ60°内部給油穴付

                  DMT 3in1 ISO 内径メートルねじ60° 内部給油穴付

                  DMT 3in1 ISO 内径メートルねじ60° 内部給油穴付

                    ねじ切りカッター メートルねじ用 給油穴付 MTECZ-ISO

                    ねじ切りカッター メートルねじ用 給油穴付 MTECZ-ISO

                      ねじ切りカッター ウィットねじ(BSP・BSF)用 給油穴付 MTECZ-W

                      ねじ切りカッター ウィットねじ(BSP・BSF)用 給油穴付 MTECZ-W

                        ねじ切りカッター NPTFねじ用 給油穴付 MTECZ-NPTF

                        ねじ切りカッター NPTFねじ用 給油穴付 MTECZ-NPTF

                          ねじ切りカッター ユニファイねじ用 給油穴付 MTECZ-UN

                          ねじ切りカッター ユニファイねじ用 給油穴付 MTECZ-UN

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ カーメックス カーメックス タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 22,270円 27,230円 23,660円 23,660円 28,840円 25,190円 25,190円 27,386円 27,386円 40,670円 46,240円 46,240円 46,240円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            ねじ種類 ユニファイ ウィット メートル ユニファイ メートル メートル ユニファイ ユニファイ メートル メートル ウィット 管用テーパ ユニファイ
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 高硬度鋼~HRC60 / チタン 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
                            コーティング・表面処理 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 窒化処理 窒化処理 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用
                            被削材(詳細) 合金鋼(SCM) 適合 / 工具鋼(SKD焼入れ前) 適合 合金鋼(SCM) 適合 / 工具鋼(SKD焼入れ前) 適合 - - 合金鋼(SCM) 適合 / 工具鋼(SKD焼入れ前) 適合 - - - - 合金鋼(SCM) 適合 / 工具鋼(SKD焼入れ前) 適合 合金鋼(SCM) 適合 / 工具鋼(SKD焼入れ前) 適合 合金鋼(SCM) 適合 / 工具鋼(SKD焼入れ前) 適合 合金鋼(SCM) 適合 / 工具鋼(SKD焼入れ前) 適合

                            ねじ切りカッター ユニファイねじ用 短刃長 MTECS-UNのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MTECS03012C880UN-AH725
                            MTECS03015C672UN-AH725
                            MTECS03021C1240UN-AH725
                            MTECS06016C656UN-AH725
                            MTECS06019C548UN-AH725
                            MTECS06021C640UN-AH725
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            呼び ピッチ 全長
                            (mm)
                            寸法 φDc
                            (mm)
                            寸法 φDs
                            (mm)
                            寸法 L3
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)

                            27,230円

                            ( 29,953円 )
                            1個 -

                            1日目

                            UNF:♯080山391.15383

                            27,230円

                            ( 29,953円 )
                            1個 -

                            1日目

                            UNF:♯172山391.45363

                            27,230円

                            ( 29,953円 )
                            1個 -

                            1日目

                            UNC:♯440山392.13123

                            22,270円

                            ( 24,497円 )
                            1個 -

                            1日目

                            UNC:♯2,UNF:♯356山581.6566.63

                            22,270円

                            ( 24,497円 )
                            1個 -

                            1日目

                            UNC:♯3,UNF:♯448山581.965.23

                            22,270円

                            ( 24,497円 )
                            1個 -

                            1日目

                            UNC:♯440山582.166.33

                            スレッドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました