(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MTECSH06012C480UN-AH750
ねじ切りカッター ユニファイねじ短刃長用 MTECSH-UN ソリッドエンドミル

ねじ切りカッター ユニファイねじ短刃長用 MTECSH-UN MTECSH06012C480UN-AH750

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
23,660円
税込単価
26,026円

【商品仕様】・超硬小径スレッドミル・内径加工(高硬度鋼ユニファイねじ)用・短刃...

詳細情報を確認する

型番

MTECSH06012C480UN-AH750 解除

Loading...

MTECSH06012C480UN-AH750 の仕様・寸法情報

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ねじ切りカッター ユニファイねじ短刃長用 MTECSH-UN 推奨切削条件表

型番リスト

型番
呼び
山数
全長(mm)
CADデータ有無
寸法 φDc(mm)
寸法 φDs(mm)
寸法 L3(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MTECSH06012C480UN-AH750

UNF:♯0
80.0
58
2D/3D
1.15
6
4.00

1個

23,660( 26,026円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・超硬小径スレッドミル
・内径加工(高硬度鋼ユニファイねじ)用
・短刃長タイプ
・左勝手

カタログ

 

MTECSH06012C480UN-AH750で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ切りカッター ユニファイねじ短刃長用 MTECSH-UNの型番MTECSH06012C480UN-AH750のページです。
型番MTECSH06012C480UN-AH750に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ切りカッター ユニファイねじ短刃長用 MTECSH-UN

ねじ切りカッター ユニファイねじ短刃長用 MTECSH-UN

    ねじ切りカッター メートルねじ短刃長用 MTECSH-ISO

    ねじ切りカッター メートルねじ短刃長用 MTECSH-ISO

      ねじ切りカッター メートルねじ深穴用 給油穴付 MTECQ-ISO

      ねじ切りカッター メートルねじ深穴用 給油穴付 MTECQ-ISO

        ねじ切りカッター NPTFねじ用 給油穴付 MTECZ-NPTF

        ねじ切りカッター NPTFねじ用 給油穴付 MTECZ-NPTF

          ねじ切りカッター ウィットねじ(BSP・BSF)用 給油穴付 MTECZ-W

          ねじ切りカッター ウィットねじ(BSP・BSF)用 給油穴付 MTECZ-W

            ねじ切りカッター ユニファイねじ用 給油穴付 MTECZ-UN

            ねじ切りカッター ユニファイねじ用 給油穴付 MTECZ-UN

              ねじ切りカッター メートルねじ用 給油穴付 MTECZ-ISO

              ねじ切りカッター メートルねじ用 給油穴付 MTECZ-ISO

                ねじ切りカッター UNJねじ用 短刃長 MTECS-UNJ

                ねじ切りカッター UNJねじ用 短刃長 MTECS-UNJ

                  ねじ切りカッター MJねじ用 短刃長 MTECS-MJ

                  ねじ切りカッター MJねじ用 短刃長 MTECS-MJ

                    ねじ切りカッター メートルねじ用 短刃長 MTECS-ISO

                    ねじ切りカッター メートルねじ用 短刃長 MTECS-ISO

                      ねじ切りカッター ウィットねじ(BSP・BSF)用 短刃長 MTECS-W

                      ねじ切りカッター ウィットねじ(BSP・BSF)用 短刃長 MTECS-W

                        ねじ切りカッター ユニファイねじ用 短刃長 MTECS-UN

                        ねじ切りカッター ユニファイねじ用 短刃長 MTECS-UN

                          穴あけ・ねじ切り・面取り加工用小径エンドミル メートルねじ MTECD-ISO

                          穴あけ・ねじ切り・面取り加工用小径エンドミル メートルねじ MTECD-ISO

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 23,660円 23,660円 36,940円 46,240円 46,240円 46,240円 40,670円 25,190円 25,190円 22,270円 27,230円 22,270円 28,840円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            ねじ種類 ユニファイ メートル メートル 管用テーパ ウィット ユニファイ メートル ユニファイ メートル メートル ウィット ユニファイ メートル
                            被削材 高硬度鋼~HRC60 / チタン 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
                            コーティング・表面処理 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用
                            タップ種類 ねじ切りカッター ねじ切りカッター ねじ切りカッター ねじ切りカッター ねじ切りカッター ねじ切りカッター ねじ切りカッター - - ねじ切りカッター ねじ切りカッター ねじ切りカッター -

                            ねじ切りカッター ユニファイねじ短刃長用 MTECSH-UNのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MTECSH06016C656UN-AH750
                            MTECSH06019C548UN-AH750
                            MTECSH06021C640UN-AH750
                            MTECSH06021C840UN-AH750
                            MTECSH06024C740UN-AH750
                            MTECSH06024C940UN-AH750
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            呼び 山数 全長
                            (mm)
                            CADデータ有無 寸法 φDc
                            (mm)
                            寸法 φDs
                            (mm)
                            寸法 L3
                            (mm)

                            23,660円

                            ( 26,026円 )
                            1個 -

                            1日目

                            UNC:♯2,UNF:♯356.0582D/3D1.6566.6

                            23,660円

                            ( 26,026円 )
                            1個 -

                            1日目

                            UNC:♯3,UNF:♯448.0582D/3D1.965.2

                            23,660円

                            ( 26,026円 )
                            1個 -

                            1日目

                            UNC:♯440.0582D/3D2.166.3

                            23,660円

                            ( 26,026円 )
                            1個 -

                            1日目

                            UNC:♯440.0582D/3D2.168

                            23,660円

                            ( 26,026円 )
                            1個 -

                            1日目

                            UNC:♯5,UNF:♯640.0582D/3D2.4567.00

                            23,660円

                            ( 26,026円 )
                            1個 -

                            1日目

                            UNC:♯5,UNF:♯640.0582D/3D2.4569.6

                            スレッドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました