(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MTECQ1010D301.5ISO-AH725
ねじ切りカッター メートルねじ深穴用 給油穴付 MTECQ-ISO ソリッドエンドミル

ねじ切りカッター メートルねじ深穴用 給油穴付 MTECQ-ISO MTECQ1010D301.5ISO-AH725

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
36,940円
税込単価
40,634円

【商品仕様】・超硬スレッドミル・深穴ねじ切り加工(ISOメートルねじ)用・内部...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

MTECQ1010D301.5ISO-AH725 解除

Loading...

MTECQ1010D301.5ISO-AH725 の仕様・寸法情報

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ねじ切りカッター メートルねじ深穴用 給油穴付 MTECQ-ISO 推奨切削条件表

型番リスト

型番
ピッチ
全長(mm)
刃長(mm)
寸法 φDc(mm)
寸法 φDs(mm)
レンジ
寸法 L3(mm)
刃数(枚)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MTECQ1010D301.5ISO-AH725

1.5
73
18
10
10
=>M13
30.00
4

1個

36,940( 40,634円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・超硬スレッドミル
・深穴ねじ切り加工(ISOメートルねじ)用
・内部給油用油穴付き深穴用

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 

Loading...

MTECQ1010D301.5ISO-AH725で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ切りカッター メートルねじ深穴用 給油穴付 MTECQ-ISOの型番MTECQ1010D301.5ISO-AH725のページです。
型番MTECQ1010D301.5ISO-AH725に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ切りカッター メートルねじ深穴用 給油穴付 MTECQ-ISO

ねじ切りカッター メートルねじ深穴用 給油穴付 MTECQ-ISO

    ねじ切りカッター NPTFねじ用 給油穴付 MTECZ-NPTF

    ねじ切りカッター NPTFねじ用 給油穴付 MTECZ-NPTF

      ねじ切りカッター ウィットねじ(BSP・BSF)用 給油穴付 MTECZ-W

      ねじ切りカッター ウィットねじ(BSP・BSF)用 給油穴付 MTECZ-W

        ねじ切りカッター ユニファイねじ用 給油穴付 MTECZ-UN

        ねじ切りカッター ユニファイねじ用 給油穴付 MTECZ-UN

          ねじ切りカッター メートルねじ用 給油穴付 MTECZ-ISO

          ねじ切りカッター メートルねじ用 給油穴付 MTECZ-ISO

            ねじ切りカッター ユニファイねじ短刃長用 MTECSH-UN

            ねじ切りカッター ユニファイねじ短刃長用 MTECSH-UN

              ねじ切りカッター メートルねじ短刃長用 MTECSH-ISO

              ねじ切りカッター メートルねじ短刃長用 MTECSH-ISO

                ねじ切りカッター メートルねじ用 給油穴付 MTECB-ISO

                ねじ切りカッター メートルねじ用 給油穴付 MTECB-ISO

                  ねじ切りカッター ユニファイねじ用 給油穴付 MTECB-UN

                  ねじ切りカッター ユニファイねじ用 給油穴付 MTECB-UN

                    ねじ切りカッター NPTねじ用 給油穴付 MTECB-NPT

                    ねじ切りカッター NPTねじ用 給油穴付 MTECB-NPT

                      ねじ切りカッター ウィット(BSP)ねじ用 給油穴付 MTECB-W

                      ねじ切りカッター ウィット(BSP)ねじ用 給油穴付 MTECB-W

                        油穴付MTZ ジェットミルスレッド ISO

                        油穴付MTZ ジェットミルスレッド ISO

                          油穴付MTZ ジェットミルスレッド BSPT

                          油穴付MTZ ジェットミルスレッド BSPT

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ カーメックス カーメックス
                            通常価格 36,940円 46,240円 46,240円 46,240円 40,670円 23,660円 23,660円 27,090円 27,090円 32,740円 32,740円 27,507円 31,897円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 - 超硬 超硬
                            ねじ種類 メートル 管用テーパ ウィット ユニファイ メートル ユニファイ メートル メートル ユニファイ 管用テーパ ウィット メートル 管用平行
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 高硬度鋼~HRC60 / チタン 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂
                            コーティング・表面処理 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 窒化処理 窒化処理
                            被削材(詳細) 合金鋼(SCM) 適合 / 工具鋼(SKD焼入れ前) 適合 合金鋼(SCM) 適合 / 工具鋼(SKD焼入れ前) 適合 合金鋼(SCM) 適合 / 工具鋼(SKD焼入れ前) 適合 合金鋼(SCM) 適合 / 工具鋼(SKD焼入れ前) 適合 合金鋼(SCM) 適合 / 工具鋼(SKD焼入れ前) 適合 - - 合金鋼(SCM) 適合 / 工具鋼(SKD焼入れ前) 適合 合金鋼(SCM) 適合 / 工具鋼(SKD焼入れ前) 適合 合金鋼(SCM) 適合 / 工具鋼(SKD焼入れ前) 適合 合金鋼(SCM) 適合 / 工具鋼(SKD焼入れ前) 適合 - -

                            ねじ切りカッター メートルねじ深穴用 給油穴付 MTECQ-ISOのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MTECQ1212D381.0ISO-AH725
                            MTECQ2020D453.5ISO-AH725
                            MTECQ2020F562.0ISO-AH725
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ピッチ 全長
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            寸法 φDc
                            (mm)
                            寸法 φDs
                            (mm)
                            レンジ 寸法 L3
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)

                            51,490円

                            ( 56,639円 )
                            1個 -

                            1日目

                            184211212=>M1438.004

                            73,720円

                            ( 81,092円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3.51052820.0020.0=>M2645.504

                            73,720円

                            ( 81,092円 )
                            1個 -

                            1日目

                            21053420.0020.0=>M2456.006

                            スレッドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました