(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MTECE1010D151.5ISO-AH725
ねじ切りカッター メートルねじ用 MTECE-ISO ソリッドエンドミル

ねじ切りカッター メートルねじ用 MTECE-ISO MTECE1010D151.5ISO-AH725

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
38,040円
税込単価
41,844円

【商品仕様】・超硬スレッドミル・外径加工(ISOメートルねじ)用

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

MTECE1010D151.5ISO-AH725 解除

Loading...

MTECE1010D151.5ISO-AH725 の仕様・寸法情報

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ねじ切りカッター メートルねじ用 MTECE-ISO 推奨切削条件表

型番リスト

型番
ピッチ
全長(mm)
刃長(mm)
寸法 φDc(mm)
寸法 φDs(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MTECE1010D151.5ISO-AH725

1.5
73
15.80
10
10

1個

38,040( 41,844円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・超硬スレッドミル
・外径加工(ISOメートルねじ)用

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 

Loading...

MTECE1010D151.5ISO-AH725で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ切りカッター メートルねじ用 MTECE-ISOの型番MTECE1010D151.5ISO-AH725のページです。
型番MTECE1010D151.5ISO-AH725に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ切りカッター メートルねじ用 MTECE-ISO

ねじ切りカッター メートルねじ用 MTECE-ISO

    ねじ切りカッター メートルねじ用 MTEC-ISO

    ねじ切りカッター メートルねじ用 MTEC-ISO

      ねじ切りカッター メートルねじ短刃長用 MTECSH-ISO

      ねじ切りカッター メートルねじ短刃長用 MTECSH-ISO

        ねじ切りカッター メートルねじ用 短刃長 MTECS-ISO

        ねじ切りカッター メートルねじ用 短刃長 MTECS-ISO

          穴あけ・ねじ切り・面取り加工用小径エンドミル メートルねじ MTECD-ISO

          穴あけ・ねじ切り・面取り加工用小径エンドミル メートルねじ MTECD-ISO

            ねじ切りカッター ユニファイねじ用 MTECE-UN

            ねじ切りカッター ユニファイねじ用 MTECE-UN

              ねじ切りカッター ユニファイねじ短刃長用 MTECSH-UN

              ねじ切りカッター ユニファイねじ短刃長用 MTECSH-UN

                ねじ切りカッター ユニファイねじ用 MTEC-UN

                ねじ切りカッター ユニファイねじ用 MTEC-UN

                  ねじ切りカッター メートルねじ用 給油穴付 MTECZ-ISO

                  ねじ切りカッター メートルねじ用 給油穴付 MTECZ-ISO

                    ねじ切りカッター NPTねじ用 MTEC-NPT

                    ねじ切りカッター NPTねじ用 MTEC-NPT

                      ねじ切りカッター メートルねじ用 給油穴付 MTECB-ISO

                      ねじ切りカッター メートルねじ用 給油穴付 MTECB-ISO

                        ねじ切りカッター UNJねじ用 短刃長 MTECS-UNJ

                        ねじ切りカッター UNJねじ用 短刃長 MTECS-UNJ

                          ねじ切りカッター メートルねじ深穴用 給油穴付 MTECQ-ISO

                          ねじ切りカッター メートルねじ深穴用 給油穴付 MTECQ-ISO

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 38,040円 26,260円 23,660円 22,270円 28,840円 38,040円 23,660円 27,820円 40,670円 27,820円 27,090円 25,190円 36,940円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            ねじ種類 メートル メートル メートル メートル メートル ユニファイ ユニファイ ユニファイ メートル 管用テーパ メートル ユニファイ メートル
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
                            コーティング・表面処理 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用
                            被削材(詳細) 合金鋼(SCM) 適合 / 工具鋼(SKD焼入れ前) 適合 合金鋼(SCM) 適合 / 工具鋼(SKD焼入れ前) 適合 - 合金鋼(SCM) 適合 / 工具鋼(SKD焼入れ前) 適合 合金鋼(SCM) 適合 / 工具鋼(SKD焼入れ前) 適合 合金鋼(SCM) 適合 / 工具鋼(SKD焼入れ前) 適合 - 合金鋼(SCM) 適合 / 工具鋼(SKD焼入れ前) 適合 合金鋼(SCM) 適合 / 工具鋼(SKD焼入れ前) 適合 合金鋼(SCM) 適合 / 工具鋼(SKD焼入れ前) 適合 合金鋼(SCM) 適合 / 工具鋼(SKD焼入れ前) 適合 - 合金鋼(SCM) 適合 / 工具鋼(SKD焼入れ前) 適合

                            ねじ切りカッター メートルねじ用 MTECE-ISOのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MTECE1010D161.0ISO-AH725
                            MTECE1010D161.25ISO-AH725
                            MTECE1212D201.5ISO-AH725
                            MTECE1212D201.75ISO-AH725
                            MTECE1212D212.0ISO-AH725
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ピッチ 全長
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            寸法 φDc
                            (mm)
                            寸法 φDs
                            (mm)

                            38,040円

                            ( 41,844円 )
                            1個 -

                            1日目

                            17316.51010

                            38,040円

                            ( 41,844円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1.257316.901010

                            49,940円

                            ( 54,934円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1.58420.301212

                            49,940円

                            ( 54,934円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1.758420.11212

                            49,940円

                            ( 54,934円 )
                            1個 -

                            1日目

                            284211212

                            スレッドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました