(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EASD05M016C16.0R04
面取り加工用エンドミル TungQuad EASD05 フライスヨウコウグ

面取り加工用エンドミル TungQuad EASD05 EASD05M016C16.0R04

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
35,560円
税込単価
39,116円

【特長】・TUNGQUADのチャンファカッタ・SD*T05タイプインサート

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    面取り
  • 取付け方法:
    柄付きタイプ
  • 全長 (L)(mm):
    100
  • 寸法 Lf(mm):
    40
  • 寸法 ℓs(mm):
    60
  • 寸法 L3(mm):
    6.8
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D
  • 寸法 B(mm):
    3.0

EASD05M016C16.0R04 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■多刃仕様で高生産性を実現

あらゆる被削材の肩削りにおいて、高い生産性を実現する多刃仕様の小径カッタ。

 

刀数の比較

面取り加工用エンドミル TungQuad EASD05 刀数の比較
 

■多機能チャンファカッター

TungQuad シリーズに新たにチャンファカッターを追加。同じカッタで突っ込み加工、横送り加工、裏面取り加工やコーナ部のバリ取りなどが可能

  • 最小加工可能径は、突っ込み加工の場合は6mm、裏面取り加工の場合は12.5mm
  • 従来の、SD*T050204インサートを使用、切削抵抗の軽減を実現
  • AH725、AH140、およびTH10を標準材種設定
面取り加工用エンドミル TungQuad EASD05 チャンファカッター

性能・試験情報

■切削性能

  • チャンファおよびカウンタシンク加工
面取り加工用エンドミル TungQuad EASD05 性能・試験情報
 

【部品】
締付けねじ:CSPB-2L043
スパナ:IP-6DB

外形図

面取り加工用エンドミル TungQuad EASD05 外形図

チャンファカッタ、SDMT/SDHT05 タイプインサート

 

型番リスト

型番
シャンク径 (d)(mm)
刃数(枚)
寸法 φDc(mm)
寸法 ΦD1(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EASD05M016C16.0R04

16
4
22
15.7

1個

35,560( 39,116円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・TUNGQUADのチャンファカッタ
・SD*T05タイプインサート

カタログ

 

Loading...

EASD05M016C16.0R04で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

面取り加工用エンドミル TungQuad EASD05の型番EASD05M016C16.0R04のページです。
型番EASD05M016C16.0R04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

面取り加工用エンドミル TungQuad EASD05

面取り加工用エンドミル TungQuad EASD05

    ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ EXN06

    ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ EXN06

      サイドチッパー(シャンクタイプフライス) SIC形 ミディアムタイプ

      サイドチッパー(シャンクタイプフライス) SIC形 ミディアムタイプ

        サイドチッパー(シャンクタイプフライス) SIC形 ロングタイプ

        サイドチッパー(シャンクタイプフライス) SIC形 ロングタイプ

          ねじ止め式小径直角肩加工用 柄付きカッタ EPAV06

          ねじ止め式小径直角肩加工用 柄付きカッタ EPAV06

            サンドビック コロカットホルダ QD-L/QD-N/QD-R

            サンドビック コロカットホルダ QD-L/QD-N/QD-R

              高送り加工用カッタ DoFeed-Mini EXN03-C

              高送り加工用カッタ DoFeed-Mini EXN03-C

                ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ EXN03

                ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ EXN03

                  フルカットミル(FCR型ロングタイプ)

                  フルカットミル(FCR型ロングタイプ)

                    フルカットミル(FCM型ロングタイプ)

                    フルカットミル(FCM型ロングタイプ)

                      TUNGQUAD(タング・クワッド) 超多刃小径カッタ

                      TUNGQUAD(タング・クワッド) 超多刃小径カッタ

                        フルカットミル(FCM型標準・ロングタイプ)

                        フルカットミル(FCM型標準・ロングタイプ)

                          TACミル ROUNDSPLIT ERC16

                          TACミル ROUNDSPLIT ERC16

                            メーカー タンガロイ タンガロイ ダイジェット ダイジェット タンガロイ サンドビック タンガロイ タンガロイ 大昭和精機 大昭和精機 タンガロイ 大昭和精機 タンガロイ
                            通常価格 25,550円 35,340円 24,119円 28,871円 17,740円 17,500円 27,810円 22,250円 21,146円 21,146円 83,140円 21,120円 35,990円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目   3日目   1日目~   7日目~   1日目   1日目   5日目   5日目   1日目   1日目~   1日目  
                            加工用途 面取り 平面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル 溝 / 突っ込み(Z送り) 平面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル / その他 平面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル / その他 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 平面 / 溝 側面 / 溝 平面
                            取付け方法 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ - 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ - 柄付きタイプ 柄付きタイプ
                            全長 (L)(mm) 100 - - - - - - - - - - - -
                            寸法 Lf(mm) 40 - - - - - - - - - - - -
                            寸法 ℓs(mm) 60 - - - - - - - - - - - -

                            面取り加工用エンドミル TungQuad EASD05のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EASD05M006C12.0R01
                            EASD05M008C12.0R02
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            シャンク径 (d)
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            寸法 φDc
                            (mm)
                            寸法 ΦD1
                            (mm)

                            25,550円

                            ( 28,105円 )
                            1個 -

                            1日目

                            121125.7

                            28,690円

                            ( 31,559円 )
                            1個 -

                            1日目

                            122147.8

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました