(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自動盤用突切りバイト サブスピンドル対応 JSXXR/L-S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JSXXL1616X09-S
自動盤用突切りバイト サブスピンドル対応 JSXXR/L-S バイト

通常単価(税別)
11,030円
税込単価
12,133円

独自の高剛性クランプ機能を備えたシリーズ。直径ø20 mm 以下の小物部品の突...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    溝入れ / 突っ切り
  • 適合刃幅(mm):
    1~2
  • ホルダ角度(°):
    0
  • タイプ:
    一体型
  • シャンク材質:
  • スパナ:
    T-1008/5
  • 締付けトルク(N・m):
    1.2

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
 
カタログを表示

JSXXL1616X09-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
CADデータ有無(2D/3D)
頭部(mm)
刃先距離(mm)
刃先高さ(mm)
適合チップ
クランプねじ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JSXXL1616X09-S

16
16
120
2D/3D
30
5.5
16
JX□G06□□□、JX□G12□□□、JX□G16□□□、JX□G20□□□
CSTC-4L055DR
-

1個

11,030( 12,133円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

独自の高剛性クランプ機能を備えたシリーズ。直径ø20 mm 以下の小物部品の突切り、溝入れ、ねじ切り加工に最適。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動盤用突切りバイト サブスピンドル対応 JSXXR/L-Sの型番JSXXL1616X09-Sのページです。
型番JSXXL1616X09-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自動盤用突切りバイト サブスピンドル対応 JSXXR/L-S

自動盤用突切りバイト サブスピンドル対応 JSXXR/L-S

    外径・端面溝入れホルダ KGD

    外径・端面溝入れホルダ KGD

      My-Tシリーズ 縦型シャンク CGWSR/L

      My-Tシリーズ 縦型シャンク CGWSR/L

        スミボロン溝入れバイト BNGG型

        スミボロン溝入れバイト BNGG型

          小型旋盤用外径溝入れバイト JSTGR/L

          小型旋盤用外径溝入れバイト JSTGR/L

            ブレード用縦型シャンク 外径切削 CHSR/L

            ブレード用縦型シャンク 外径切削 CHSR/L

              CTAH/CTAH-S スモールツールバイト(外径突切り)

              CTAH/CTAH-S スモールツールバイト(外径突切り)

                GYモジュラーホルダ(外径00°ストレートホルダ)

                GYモジュラーホルダ(外径00°ストレートホルダ)

                  ハイコート パラチップ(突切り・溝入れ用)ホルダ

                  ハイコート パラチップ(突切り・溝入れ用)ホルダ

                    ドゥーグリップ 突切加工用一体型ホルダー(スクリュークランプ)

                    ドゥーグリップ 突切加工用一体型ホルダー(スクリュークランプ)

                      コロカット1・2 突切りブレード

                      コロカット1・2 突切りブレード

                        外径・側面切削 CHFVR/L

                        外径・側面切削 CHFVR/L

                          コロカット MB 外径加工用シャンクバイト MB-R/L

                          コロカット MB 外径加工用シャンクバイト MB-R/L

                            メーカー タンガロイ 京セラ タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル 三菱マテリアル カムス(旧高周波精密) イスカル サンドビック タンガロイ サンドビック
                            通常価格 10,950円 18,500円 11,830円 25,202円 7,820円 14,530円 10,560円 10,921円 37,530円 11,274円 18,400円 14,530円 13,933円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~  
                            加工用途 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ 溝入れ 溝入れ 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 端面溝入れ / ぬすみ / 倣い / 横送り / 突っ切り - 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 端面溝入れ
                            適合刃幅(mm) 1~2 - 2~5 - 0.33~3 - 0.7、1、1.5、2 - - - - - -
                            ホルダ角度(°) 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 90 -
                            タイプ 一体型 一体型 モジュラー型(ブレード) 一体型 一体型 モジュラー型(ブレード) 一体型 - - - - モジュラー型(ブレード) -
                            シャンク材質 - - - - - - - -

                            自動盤用突切りバイト サブスピンドル対応 JSXXR/L-Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JSXXL1010X09-S
                            JSXXL1212F09-S
                            JSXXL1212X09-S
                            JSXXR1010X09-S
                            JSXXR1212F09-S
                            JSXXR1212X09-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            頭部
                            (mm)
                            刃先距離
                            (mm)
                            刃先高さ
                            (mm)
                            適合チップ クランプねじ

                            10,950円

                            ( 12,045円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1010101202D/3D265.510JX□G06□□□、JX□G12□□□、JX□G16□□□CSTC-4L055DR

                            10,950円

                            ( 12,045円 )
                            1個 -

                            1日目

                            101212852D/3D265.512JX□G06□□□、JX□G12□□□、JX□G16□□□CSTC-4L055DR

                            10,950円

                            ( 12,045円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1012121202D305.512JX□G06□□□、JX□G12□□□、JX□G16□□□CSTC-4L055DR

                            10,950円

                            ( 12,045円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1010101202D/3D260.210JX□G06□□□、JX□G12□□□、JX□G16□□□CSTC-4L055DL

                            10,950円

                            ( 12,045円 )
                            1個 -

                            1日目

                            101212852D/3D260.212JX□G06□□□、JX□G12□□□、JX□G16□□□CSTC-4L055DL

                            10,950円

                            ( 12,045円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1012121202D300.212JX□G06□□□、JX□G12□□□、JX□G16□□□CSTC-4L055DL

                            溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました