(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JSXXR1616X09-S-CHP
DuoJustCutシリーズ 突切り・溝入れ用ホルダ JSXXR/L-S-CHP バイト

DuoJustCutシリーズ 突切り・溝入れ用ホルダ JSXXR/L-S-CHP JSXXR1616X09-S-CHP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
20,440円
税込単価
22,484円

【特長】・高圧クーラントノズル付・サブスピンドル対応・独自の高剛性クランプ機能...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    溝入れ / 突っ切り
  • 適合刃幅(mm):
    0.6~2.5
  • 最大溝深さ(mm):
    3.5~10.5
  • ホルダ角度(°):
    0
  • タイプ:
    一体型
  • 油穴(オイルホール):
  • シャンク材質:
  • 適合チップ:
    JX□06□、JX□12□、JX□16□、JX□20□
  • 締付けトルク(N・m):
    1.2

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • “全長LF” “頭部LH” の値は、JX□16□インサートの場合で算出しています。

JSXXR1616X09-S-CHP の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

型番加工用途適合刃幅勝手タイプシャンク高さシャンク幅全長油穴(オイルホール)
JSXXL1212X09-S-CHP溝入れ/突っ切り1~2mm一体型12mm12mm120mm
JSXXR1212F09-S-CHP溝入れ/突っ切り1~2mm一体型12mm12mm85mm
JSXXR1616X09-S-CHP溝入れ/突っ切り1~2mm一体型16mm16mm120mm
JSXXR1212X09-S-CHP溝入れ/突っ切り1~2mm一体型12mm12mm120mm

高剛性設計

  • DuoJust-Cut の高いクランプ剛性と、インサート根本を厚くした高剛性設計。負荷の大きい高切込み条件でもインサート折損を抑制。
  • 切込み6 mm までの1 パス横送り加工が可能。
DuoJustCutシリーズ 突切り・溝入れ用ホルダ JSXXR/L-S-CHP 高剛性設計

独自のクランプシステム

ユニークなクランプシステムにより、未使用コーナを保護します。
インサート中央でクランプすることで、1 コーナが欠損しても、未使用コーナを確実に使用可能です。
DuoJustCutシリーズ 突切り・溝入れ用ホルダ JSXXR/L-S-CHP 独自のクランプシステム

3 点でインサートを固定

ホースレス接続による操作性の向上とダイレクト給油による高能率加工を実現

DuoJustCutシリーズ 突切り・溝入れ用ホルダ JSXXR/L-S-CHP ホースレス接続による操作性の向上とダイレクト給油による高能率加工を実現

ホース接続が不要で内部給油が可能。
ホースへの切りくずの巻き込みを解消。
工具交換が容易。

刃物台から工具へダイレクト給油が可能

DuoJustCutシリーズ 突切り・溝入れ用ホルダ JSXXR/L-S-CHP 刃物台から工具へダイレクト給油が可能

※内部給油が必要ない場合は、油穴がない工具を装着してください。

外形図

DuoJustCutシリーズ 突切り・溝入れ用ホルダ JSXXR/L-S-CHP 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

突切り/ 溝入れ

DuoJustCutシリーズ 突切り・溝入れ用ホルダ JSXXR/L-S-CHP 推奨切削条件表

選定サポート情報

幅広いサイズの突切り用インサートを設定

  • 4 サイズのインサートを同一ホルダに取付可能
  • 突切り径に応じた最適なインサートサイズを選択でき、安定した加工を実現
DuoJustCutシリーズ 突切り・溝入れ用ホルダ JSXXR/L-S-CHP 幅広いサイズの突切り用インサートを設定

部品

DuoJustCutシリーズ 突切り・溝入れ用ホルダ JSXXR/L-S-CHP 部品

工具選定システム

用途加工ワーク径が大きく、ワーク剛性がある場合加工ワーク径が小さく、かつワークの突出しを短くしたい場合
メインスピンドルツーリングサブスピンドルツーリングサブスピンドルツーリング
突切り後の後加工のために、
サブスピンドル側の
突出しが必要な場合
ワークが短く剛性がない場合
DuoJustCutシリーズ 突切り・溝入れ用ホルダ JSXXR/L-S-CHP 工具選定システム-1
突切り位置はメインスピンドル側
DuoJustCutシリーズ 突切り・溝入れ用ホルダ JSXXR/L-S-CHP 工具選定システム-2
突切り位置はサブスピンドル側
DuoJustCutシリーズ 突切り・溝入れ用ホルダ JSXXR/L-S-CHP 工具選定システム-3
突切り位置はメインスピンドル側
DuoJustCutシリーズ 突切り・溝入れ用ホルダ JSXXR/L-S-CHP 工具選定システム-4
突切り位置はサブスピンドル側
工具右勝手ホルダ
(JSXXR タイプ)
左勝手ホルダ
(JSXXL タイプ)
右勝手ホルダ
(JSXXR-S タイプ)
左勝手ホルダ
(JSXXL-S タイプ)
インサート切れ刃リード付右勝手イン
サート(JXPG**R***-15 タイプ)
へそ残り防止
左勝手インサート
(JXP***L*** タイプ)
右勝手インサート
(JXP***R*** タイプ)
左勝手インサート
(JXP***L*** タイプ)

サブスピンドル対応ホルダの選定ガイド

DuoJustCutシリーズ 突切り・溝入れ用ホルダ JSXXR/L-S-CHP サブスピンドル対応ホルダの選定ガイド
サブスピンドル径突切り径BLFインサートホルダ
φ40~ φ610116JXP*06*JSXXR/L1010X09-S
φ40~ φ61281JXP*06*JSXXR/L1212F09-S
φ40~ φ1210118JXP*12*JSXXR/L1010X09-S
φ40~ φ121283JXP*12*JSXXR/L1212F09-S
φ40~ φ1610120JXP*16*JSXXR/L1010X09-S
φ40~ φ161285JXP*16*JSXXR/L1212F09-S
φ40~ φ201287JXP*20*JSXXR/L1212F09B-S-CHP
φ50~ φ612116JXP*06*JSXXR/L1212X09-S
φ50~ φ616116JXP*06*JSXXR/L1616X09-S
φ50~ φ1212118JXP*12*JSXXR/L1212X09-S
φ50~ φ1216118JXP*12*JSXXR/L1616X09-S
φ50~ φ161285JXP*16*JSXXR/L1212F09-S
φ50~ φ1612120JXP*16*JSXXR/L1212X09-S
φ50~ φ1616120JXP*16*JSXXR/L1616X09-S
φ50~ φ201287JXP*20*JSXXR/L1212F09B-S-CHP
φ50~ φ2012122JXP*20*JSXXR/L1212X09B-S-CHP
φ50~ φ2016122JXP*20*JSXXR/L1616X09-S

最大突切り径と突切り加工深さ

メインスピンドルツーリング
サブスピンドルツーリング
DuoJustCutシリーズ 突切り・溝入れ用ホルダ JSXXR/L-S-CHP メインスピンドルツーリング
DuoJustCutシリーズ 突切り・溝入れ用ホルダ JSXXR/L-S-CHP サブスピンドルツーリング

刃先がワーク中心を0.8 mm 越えて突切る場合、 どちらのツーリングにおいてもインサートと切断側ワークとの干渉はありません。
φD1 = 最大突切り径

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
CADデータ有無(2D/3D)
頭部(mm)
刃先距離(mm)
刃先高さ(mm)
クランプねじ
スパナ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JSXXR1616X09-S-CHP

16
16
120
2D/3D
30
0.2
16
CSTC-4L055DL
T-1008/5、P-4、P-2

1個

20,440( 22,484円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高圧クーラントノズル付
・サブスピンドル対応
・独自の高剛性クランプ機能を備えたシリーズ
・直径Φ20mm以下の小物部品の突切り、溝入れ、ねじ切り加工に最適

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • “全長LF” “頭部LH” の値は、JX□16□インサートの場合で算出しています。

カタログ

 

Loading...

JSXXR1616X09-S-CHPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DuoJustCutシリーズ 突切り・溝入れ用ホルダ JSXXR/L-S-CHPの型番JSXXR1616X09-S-CHPのページです。
型番JSXXR1616X09-S-CHPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DuoJustCutシリーズ 突切り・溝入れ用ホルダ JSXXR/L-S-CHP

DuoJustCutシリーズ 突切り・溝入れ用ホルダ JSXXR/L-S-CHP

    TetraMiniCutシリーズ 溝入れ用ホルダ 高圧クーラントノズル付 STCR/L-18-CHP

    TetraMiniCutシリーズ 溝入れ用ホルダ 高圧クーラントノズル付 STCR/L-18-CHP

      DuoJustCutシリーズ 突切り・溝入れ用ホルダ 高圧クーラントノズル付 JSXXR/L-CHP

      DuoJustCutシリーズ 突切り・溝入れ用ホルダ 高圧クーラントノズル付 JSXXR/L-CHP

        QSホールディングシステム コロカットXS用バイト

        QSホールディングシステム コロカットXS用バイト

          溝入れ用ホルダ GFVS型

          溝入れ用ホルダ GFVS型

            京セラ 溝入れ用ホルダ GFVT型

            京セラ 溝入れ用ホルダ GFVT型

              T-Max Q-カット 突切り・溝入れ用シャンクバイト

              T-Max Q-カット 突切り・溝入れ用シャンクバイト

                コロターンSL コロカット1・2用突切り・溝入れブレード

                コロターンSL コロカット1・2用突切り・溝入れブレード

                  GYモジュラーホルダ(外径00°ストレートホルダ)

                  GYモジュラーホルダ(外径00°ストレートホルダ)

                    コロカット1・2 突切りブレード

                    コロカット1・2 突切りブレード

                      溝入れ用ホルダ GVF

                      溝入れ用ホルダ GVF

                        焼入鋼用スミボロン溝入れバイト GWB型

                        焼入鋼用スミボロン溝入れバイト GWB型

                          GYモジュラーホルダ(外径90°L形ホルダ)

                          GYモジュラーホルダ(外径90°L形ホルダ)

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ サンドビック 京セラ 京セラ サンドビック サンドビック 三菱マテリアル サンドビック 京セラ 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル
                            通常価格 18,834円 20,990円 20,370円 14,522円 18,290円 17,390円 20,100円 19,703円 10,921円 18,400円 17,390円 25,202円 10,740円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   4日目   7日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   2日目~   1日目   2日目~  
                            加工用途 溝入れ / 突っ切り 溝入れ 溝入れ / 突っ切り - 端面溝入れ 端面溝入れ 端面溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 倣い / 突っ切り 溝入れ / 端面溝入れ / ぬすみ / 倣い / 横送り / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 端面溝入れ 溝入れ 溝入れ / 端面溝入れ / ぬすみ / 倣い / 横送り / 突っ切り
                            適合刃幅(mm) 0.6~2.5 0.33~3 - - 2.5~6 2.5~6 - - - - 2~6 - -
                            最大溝深さ(mm) 3.5~10.5 0.8~3.5 3.5~10.5 - - - - - - - - - -
                            ホルダ角度(°) 0 0 0 - 0 90 - - 0 - 0 0 90
                            タイプ 一体型 一体型 一体型 - モジュラー型(ブレード) モジュラー型(ブレード) - - - - 一体型 一体型 モジュラー型(ブレード)

                            DuoJustCutシリーズ 突切り・溝入れ用ホルダ JSXXR/L-S-CHPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JSXXL1212X09-S-CHP
                            JSXXL1212X09B-S-CHP
                            JSXXL1616X09B-S-CHP
                            JSXXR1212F09-S-CHP
                            JSXXR1212F09B-S-CHP
                            JSXXR1616X09B-S-CHP
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            頭部
                            (mm)
                            刃先距離
                            (mm)
                            刃先高さ
                            (mm)
                            クランプねじ スパナ

                            18,834円

                            ( 20,717円 )
                            1個 -

                            1日目

                            12121202D/3D305.512CSTC-4L055DRT-1008/5、P-4、P-2

                            20,690円

                            ( 22,759円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1212120-305.512CSTC-4L055DRT-1008/5、P-4、P-2

                            20,770円

                            ( 22,847円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1616120-305.516CSTC-4L055DRT-1008/5、P-4、P-2

                            20,370円

                            ( 22,407円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1212852D/3D260.212CSTC-4L055DLT-1008/5、P-4

                            20,690円

                            ( 22,759円 )
                            1個 -

                            1日目

                            121285-300.212CSTC-4L055DLT-1008/5、P-4

                            20,770円

                            ( 22,847円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1616120-300.216CSTC-4L055DLT-1008/5、P-4、P-2

                            溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました