(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JSXXL1616X09B-CHP
DuoJustCutシリーズ 突切り・溝入れ用ホルダ 高圧クーラントノズル付 JSXXR/L-CHP バイト

DuoJustCutシリーズ 突切り・溝入れ用ホルダ 高圧クーラントノズル付 JSXXR/L-CHP JSXXL1616X09B-CHP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
20,770円
税込単価
22,847円

【特長】・独自の高剛性クランプ機能を備えたシリーズ・直径Φ20mm以下の小物部...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • "全長LF" "頭部LH" の値は、JX□16□インサートの場合で算出しています。

JSXXL1616X09B-CHP の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高剛性設計

  • DuoJust-Cut の高いクランプ剛性と、インサート根本を厚くした高剛性設計。負荷の大きい高切込み条件でもインサート折損を抑制。
  • 切込み6 mm までの1 パス横送り加工が可能。
DuoJustCutシリーズ 突切り・溝入れ用ホルダ 高圧クーラントノズル付 JSXXR/L-CHP 高剛性設計

独自のクランプシステム

ユニークなクランプシステムにより、未使用コーナを保護します。
インサート中央でクランプすることで、1 コーナが欠損しても、未使用コーナを確実に使用可能です。
DuoJustCutシリーズ 突切り・溝入れ用ホルダ 高圧クーラントノズル付 JSXXR/L-CHP 独自のクランプシステム

3 点でインサートを固定

ホースレス接続による操作性の向上とダイレクト給油による高能率加工を実現

DuoJustCutシリーズ 突切り・溝入れ用ホルダ 高圧クーラントノズル付 JSXXR/L-CHP ホースレス接続による操作性の向上とダイレクト給油による高能率加工を実現

ホース接続が不要で内部給油が可能。
ホースへの切りくずの巻き込みを解消。
工具交換が容易。

刃物台から工具へダイレクト給油が可能

DuoJustCutシリーズ 突切り・溝入れ用ホルダ 高圧クーラントノズル付 JSXXR/L-CHP 刃物台から工具へダイレクト給油が可能

※内部給油が必要ない場合は、油穴がない工具を装着してください。

性能・試験情報

TungTurn-Jet によるインサート損傷の抑制効果

[M]ステンレス鋼(SUS304) : 突切り加工

DuoJustCutシリーズ 突切り・溝入れ用ホルダ 高圧クーラントノズル付 JSXXR/L-CHP TungTurn-Jet によるインサート損傷の抑制効果-1
被削材 : SUS304
ホルダ : JSXXL1212X09-CHP
インサート : JXPG16L20F SH725
切削速度 : Vc = 100 m/min
送り : f = 0.03 mm/rev
切削油 : 湿式(油性)
DuoJustCutシリーズ 突切り・溝入れ用ホルダ 高圧クーラントノズル付 JSXXR/L-CHP TungTurn-Jet によるインサート損傷の抑制効果-2
DuoJustCutシリーズ 突切り・溝入れ用ホルダ 高圧クーラントノズル付 JSXXR/L-CHP TungTurn-Jet によるインサート損傷の抑制効果-3

外形図

JSXXR/L-H/X-CHP

DuoJustCutシリーズ 突切り・溝入れ用ホルダ 高圧クーラントノズル付 JSXXR/L-CHP 外形図1

右勝手

 

DuoJustCutシリーズ 突切り・溝入れ用ホルダ 高圧クーラントノズル付 JSXXR/L-CHP 外形図2

左勝手

JSXXR/L-F-CHP

DuoJustCutシリーズ 突切り・溝入れ用ホルダ 高圧クーラントノズル付 JSXXR/L-CHP 外形図1

右勝手

 

DuoJustCutシリーズ 突切り・溝入れ用ホルダ 高圧クーラントノズル付 JSXXR/L-CHP 外形図2

左勝手

使用方法・使用事例

使用方法

DuoJustCutシリーズ 突切り・溝入れ用ホルダ 高圧クーラントノズル付 JSXXR/L-CHP 使用方法

使用事例

加工部品名インジェクション部品
ホルダJSXXR1212X09-CHP
インサートJXPG16R15F
材種SH725
被削材SUS304
DuoJustCutシリーズ 突切り・溝入れ用ホルダ 高圧クーラントノズル付 JSXXR/L-CHP 使用事例-1
切削条件切削速度 : Vc (m/min)120
送り : f (mm/rev)0.05
溝幅 : CW (mm)2.5
加工形態突切り
切削油湿式(油性)
結果DuoJustCutシリーズ 突切り・溝入れ用ホルダ 高圧クーラントノズル付 JSXXR/L-CHP 使用事例-2
TungTurn-Jet はステンレスの突切り加工で、高圧クーラントの効果で工具損傷が小さくなり、従来外部給油加工に対して2.3 倍の寿命延長となった。

推奨切削条件

推奨切削条件表

突切り/ 溝入れ

DuoJustCutシリーズ 突切り・溝入れ用ホルダ 高圧クーラントノズル付 JSXXR/L-CHP 推奨切削条件表

選定サポート情報

突切り加工

DuoJustCutシリーズ 突切り・溝入れ用ホルダ 高圧クーラントノズル付 JSXXR/L-CHP 選定サポート

外径ねじ切り加工

DuoJustCutシリーズ 突切り・溝入れ用ホルダ 高圧クーラントノズル付 JSXXR/L-CHP 選定サポート2

工具選定システム

DuoJustCutシリーズ 突切り・溝入れ用ホルダ 高圧クーラントノズル付 JSXXR/L-CHP 選定サポート5

サブスピンドル対応ホルダの選定ガイド

サブスピンドル径突切り径BLFインサートホルダ
φ40~φ610116JXP*06*JSXXR/L1010X09-S
φ40~φ61281JXP*06*JSXXR/L1212F09-S
φ40~φ1210118JXP*12*JSXXR/L1010X09-S
φ40~φ121283JXP*12*JSXXR/L1212F09-S
φ40~φ1610120JXP*16*JSXXR/L1010X09-S
φ40~φ161285JXP*16*JSXXR/L1212F09-S
φ40~φ201287JXP*20*JSXXR/L1212F09B-S-CHP
φ50~φ612116JXP*06*JSXXR/L1212X09-S
φ50~φ616116JXP*06*JSXXR/L1616X09-S
φ50~φ1212118JXP*12*JSXXR/L1212X09-S
φ50~φ1216118JXP*12*JSXXR/L1616X09-S
φ50~φ161285JXP*16*JSXXR/L1212F09-S
φ50~φ1612120JXP*16*JSXXR/L1212X09-S
φ50~φ1616120JXP*16*JSXXR/L1616X09-S
φ50~φ201287JXP*20*JSXXR/L1212F09B-S-CHP
φ50~φ2012122JXP*20*JSXXR/L1212X09B-S-CHP
φ50~φ2016122JXP*20*JSXXR/L1616X09-S

最大突切り径と突切り加工深さ

メインスピンドルツーリング

DuoJustCutシリーズ 突切り・溝入れ用ホルダ 高圧クーラントノズル付 JSXXR/L-CHP 選定サポート6

メインスピンドル

サブスピンドルツーリング

DuoJustCutシリーズ 突切り・溝入れ用ホルダ 高圧クーラントノズル付 JSXXR/L-CHP 選定サポート

サブスピンドル/メインスピンドル

刃先がワーク中心を0.8mm越えて突切る場合、どちらのツーリングにおいてもインサートと切断側ワークとの干渉はありません。
φD1=最大突切り径

幅広いサイズの突切り用インサートを設定

  • 4 サイズのインサートを同一ホルダに取付可能
  • 突切り径に応じた最適なインサートサイズを選択でき、安定した加工を実現
DuoJustCutシリーズ 突切り・溝入れ用ホルダ 高圧クーラントノズル付 JSXXR/L-CHP 幅広いサイズの突切り用インサートを設定

部品

DuoJustCutシリーズ 突切り・溝入れ用ホルダ 高圧クーラントノズル付 JSXXR/L-CHP 部品

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
適合刃幅(mm)
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
CADデータ有無(2D/3D)
頭部(mm)
刃先距離(mm)
刃先高さ(mm)
適合チップ
クランプねじ
スパナ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JSXXL1616X09B-CHP

0.6~2.5
16
16
120
-
19.4
15.8
16
JX□06□、JX□12□、JX□16□、JX□20□
CSTC-4L100DR
T-1008/5、P-4、P-2

1個

20,770( 22,847円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の高剛性クランプ機能を備えたシリーズ
・直径Φ20mm以下の小物部品の突切り、溝入れ、ねじ切り加工に最適

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • "全長LF" "頭部LH" の値は、JX□16□インサートの場合で算出しています。

カタログ

 

Loading...

JSXXL1616X09B-CHPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DuoJustCutシリーズ 突切り・溝入れ用ホルダ 高圧クーラントノズル付 JSXXR/L-CHPの型番JSXXL1616X09B-CHPのページです。
型番JSXXL1616X09B-CHPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DuoJustCutシリーズ 突切り・溝入れ用ホルダ 高圧クーラントノズル付 JSXXR/L-CHP

DuoJustCutシリーズ 突切り・溝入れ用ホルダ 高圧クーラントノズル付 JSXXR/L-CHP

    DuoJustCutシリーズ 突切り・溝入れ用ホルダ JSXXR/L-S-CHP

    DuoJustCutシリーズ 突切り・溝入れ用ホルダ JSXXR/L-S-CHP

      TetraMiniCutシリーズ 溝入れ用ホルダ 高圧クーラントノズル付 STCR/L-18-CHP

      TetraMiniCutシリーズ 溝入れ用ホルダ 高圧クーラントノズル付 STCR/L-18-CHP

        自動盤用突切りバイト JSXXR/L

        自動盤用突切りバイト JSXXR/L

          高圧クーラント対応Y軸加工用外径溝入れ・ねじ切りヘッド

          高圧クーラント対応Y軸加工用外径溝入れ・ねじ切りヘッド

            QSホールディングシステム用ショートバイト 突切り・溝入れ工具 QS-R/LF123

            QSホールディングシステム用ショートバイト 突切り・溝入れ工具 QS-R/LF123

              溝入れ加工用ホルダ GFV

              溝入れ加工用ホルダ GFV

                自動盤用突切りバイト サブスピンドル対応 JSXXR/L-S

                自動盤用突切りバイト サブスピンドル対応 JSXXR/L-S

                  サンドビック コロカット1・2 突切り・溝入れ加工用QSシャンクバイトQS-R/LF123

                  サンドビック コロカット1・2 突切り・溝入れ加工用QSシャンクバイトQS-R/LF123

                    QSホールディングシステム用ショートバイト 突切り・溝入れ工具 QS-R/LF

                    QSホールディングシステム用ショートバイト 突切り・溝入れ工具 QS-R/LF

                      外径溝入れ加工用バイト TungCut CTER/L-CHP

                      外径溝入れ加工用バイト TungCut CTER/L-CHP

                        TetraForce-Cutシリーズ 高圧クーラント対応溝入れバイト STCR/L-CHP

                        TetraForce-Cutシリーズ 高圧クーラント対応溝入れバイト STCR/L-CHP

                          コロカット1・2 倣い加工用シャンクバイト スクリュークランプ R/LF123

                          コロカット1・2 倣い加工用シャンクバイト スクリュークランプ R/LF123

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ サンドビック 日本特殊陶業 タンガロイ サンドビック サンドビック タンガロイ タンガロイ サンドビック
                            通常価格 20,370円 18,834円 20,990円 10,950円 22,990円 20,997円 13,680円 10,950円 20,393円 39,657円 19,880円 24,020円 22,971円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   9日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            加工用途 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 端面溝入れ 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 倣い / 横送り
                            最大溝深さ(mm) 3.5~10.5 3.5~10.5 0.8~3.5 - - - 6 - - 6.4 - - 22
                            ホルダ角度(°) 0 0 0 0 0 - - 0 - - 0 0 -
                            タイプ 一体型 一体型 一体型 一体型 一体型 - - 一体型 - - 一体型 一体型 -
                            油穴(オイルホール) - - - - - - -

                            DuoJustCutシリーズ 突切り・溝入れ用ホルダ 高圧クーラントノズル付 JSXXR/L-CHPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JSXXL1012H09-CHP
                            JSXXL1212F09-CHP
                            JSXXL1212X09-CHP
                            JSXXR1012H09-CHP
                            JSXXR1212F09-CHP
                            JSXXR1212X09-CHP
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合刃幅
                            (mm)
                            勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            頭部
                            (mm)
                            刃先距離
                            (mm)
                            刃先高さ
                            (mm)
                            適合チップ クランプねじ スパナ

                            20,930円

                            ( 23,023円 )
                            1個 -

                            1日目

                            0.6~2.510121022D19.211.810JX□06□、JX□12□、JX□16□、JX□20□CSTC-4L100DRT-1008/5、P-4、P-2

                            20,370円

                            ( 22,407円 )
                            1個 -

                            1日目

                            0.6~2.51212852D/3D19.411.812JX□06□、JX□12□、JX□16□、JX□20□CSTC-4L100DRT-1008/5、P-4

                            20,370円

                            ( 22,407円 )
                            1個 -

                            1日目

                            0.6~2.512121202D/3D19.411.812JX□06□、JX□12□、JX□16□、JX□20□CSTC-4L100DRT-1008/5、P-4、P-2

                            20,930円

                            ( 23,023円 )
                            1個 -

                            1日目

                            0.6~2.510121022D19.20.210JX□06□、JX□12□、JX□16□、JX□20□CSTC-4L100DLT-1008/5、P-4、P-2

                            20,370円

                            ( 22,407円 )
                            1個 -

                            1日目

                            0.6~2.51212852D/3D19.40.212JX□06□、JX□12□、JX□16□、JX□20□CSTC-4L100DLT-1008/5、P-4

                            20,370円

                            ( 22,407円 )
                            1個 -

                            1日目

                            0.6~2.512121202D/3D19.40.212JX□06□、JX□12□、JX□16□、JX□20□CSTC-4L100DLT-1008/5、P-4、P-2

                            溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました