(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSVJ2XR/L-CHP

スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSVJ2XR/L-CHP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
28,990円
税込単価
31,889円

画期的な両面ポジ仕様のインサートを採用した旋削加工用工具シリーズ。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSVJ2XR/L-CHP 外形図1

切れ刃形状記号J2

スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSVJ2XR/L-CHP 外形図2

オフセットなし、高圧クーラントノズル付スクリューオン式バイト、
アプローチ角93°、使用インサートVXGU形、
本図は右勝手(R)を示す。

推奨切削条件

推奨切削条件表

スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSVJ2XR/L-CHP 推奨切削条件1

適用被削材

スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSVJ2XR/L-CHP 推奨切削条件2

選定サポート情報

小型部品外径加工用工具-クイックガイド

外径、倣い加工

スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSVJ2XR/L-CHP 選定サポート1

部品

スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSVJ2XR/L-CHP 選定サポート2

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
CADデータ有無(2D/3D)
適合チップ
シャンク断面H/B
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JSVJ2XL1212F09-CHP

12
12
85
2D/3D
VXGU09T2□□R
12
10

1個

28,990( 31,889円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

画期的な両面ポジ仕様のインサートを採用した旋削加工用工具シリーズ。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

JSVJ2XL1212F09-CHPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSVJ2XR/L-CHPの型番JSVJ2XL1212F09-CHPのページです。
型番JSVJ2XL1212F09-CHPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSVJ2XR/L-CHP

スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSVJ2XR/L-CHP

    スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSWL2XR/L-CHP

    スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSWL2XR/L-CHP

      レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PDJNR/L-CHP-Eco

      レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PDJNR/L-CHP-Eco

        スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSDJ2XR/L-CHP

        スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSDJ2XR/L-CHP

          スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSVJ2BR/L-CHP

          スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSVJ2BR/L-CHP

            レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PCLNR/L-CHP

            レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PCLNR/L-CHP

              スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSDJ2CR/L-CHP

              スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSDJ2CR/L-CHP

                レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PCLNR/L-CHP-Eco

                レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PCLNR/L-CHP-Eco

                  MiniForce-Turnシリーズ 高圧クーラントノズル付JSDJ2XR/L-CHP

                  MiniForce-Turnシリーズ 高圧クーラントノズル付JSDJ2XR/L-CHP

                    スクリューオン式外径加工用バイト JS-SVUXL

                    スクリューオン式外径加工用バイト JS-SVUXL

                      背面クランプ式外径加工用バイト JPVJ2X・JPVJ2N

                      背面クランプ式外径加工用バイト JPVJ2X・JPVJ2N

                        レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PDJNR/L-CHP

                        レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PDJNR/L-CHP

                          スクリューオン式外径加工用バイト JSVJ2XR/L

                          スクリューオン式外径加工用バイト JSVJ2XR/L

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 28,990円 28,990円 21,470円 28,990円 28,990円 21,470円 28,990円 21,470円 28,990円 14,750円 9,200円 21,470円 7,870円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 後引き 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い
                            適合チップ形状 V(35°ひし形) W(六角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形)
                            適合チップ切れ刃長 09 04 11 07 11 12 - 09 07 09 - 15 09
                            切込み角 J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) U:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり)
                            クランプ方式 スクリューオン(S) スクリューオン(S) ピンロック(P) スクリューオン(S) スクリューオン(S) ピンロック(P) スクリューオン(S) ピンロック(P) スクリューオン(S) スクリューオン(S) ISO規格外 ピンロック(P) スクリューオン(S)

                            スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSVJ2XR/L-CHPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JSVJ2XR1012H09-CHP
                            JSVJ2XR1212F09-CHP
                            JSVJ2XR1212X09-CHP
                            JSVJ2XR1616X09-CHP
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            適合チップ シャンク断面H/B

                            29,780円

                            ( 32,758円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -1012100-VXGU09T2□□L12

                            28,990円

                            ( 31,889円 )
                            1個 -

                            1日目

                            101212852D/3DVXGU09T2□□L12

                            28,990円

                            ( 31,889円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -12121202D/3DVXGU09T2□□L12

                            36,360円

                            ( 39,996円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -16161202D/3DVXGU09T2□□L16

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました