(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSVJ2BR/L-CHP

スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSVJ2BR/L-CHP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
28,990円 ~ 30,590円
税込価格
31,889円 ~ 33,649円

【商品仕様】・高圧クーラントノズル付スクリューオン式バイト・アプローチ角93度...

詳細情報を確認する

商品情報

製品仕様

型番加工用途適合チップ形状適合チップ逃げ角適合チップ切れ刃長勝手切込み角クランプ方式油穴(オイルホール)シャンク高さシャンク幅全長シャンク材質
JSVJ2BR1212F11-CHP外径/倣いV(35度ひし形)ポジ5度(B)11J:93度(オフセットあり)スクリューオン(S)12mm12mm85mm
JSVJ2BL1212F11-CHP外径/倣いV(35度ひし形)ポジ5度(B)11J:93度(オフセットあり)スクリューオン(S)12mm12mm85mm
JSVJ2BR1616X11-CHP外径/倣いV(35度ひし形)ポジ5度(B)11J:93度(オフセットあり)スクリューオン(S)16mm16mm120mm
JSVJ2BR1212X11-CHP外径/倣いV(35度ひし形)ポジ5度(B)11J:93度(オフセットあり)スクリューオン(S)12mm12mm120mm

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
スパナ
シャンク断面H/B
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12
12
85
T-8F
12
10

1個

28,990( 31,889円 )

1日目

12
12
120
T-8F、P-4、P-2
12
-

1個

28,990( 31,889円 )

1日目

16
16
120
T-8F、P-4、P-2
16
-

1個

30,590( 33,649円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・高圧クーラントノズル付スクリューオン式バイト
・アプローチ角93度
・使用インサートポジ35度ひし形

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSVJ2BR/L-CHP

スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSVJ2BR/L-CHP

    TungTurn-Jetシリーズ 外径用ホルダ 高圧クーラントノズル付 JSDJ2CR/L-CHP

    TungTurn-Jetシリーズ 外径用ホルダ 高圧クーラントノズル付 JSDJ2CR/L-CHP

      MiniForce-Turnシリーズ 高圧クーラントノズル付JSDJ2XR/L-CHP

      MiniForce-Turnシリーズ 高圧クーラントノズル付JSDJ2XR/L-CHP

        スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSWL2XR/L-CHP

        スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSWL2XR/L-CHP

          MSSN SNインサート対応バイト 外径・端面・面取り加工用 重切削用ダブルクランプバイト

          MSSN SNインサート対応バイト 外径・端面・面取り加工用 重切削用ダブルクランプバイト

            XC インサート対応 外径・倣い加工用 プロファイルバイト

            XC インサート対応 外径・倣い加工用 プロファイルバイト

              外径用ホルダ TungCap C-PCMNN-CHP

              外径用ホルダ TungCap C-PCMNN-CHP

                スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSVJ2XR/L-CHP

                スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSVJ2XR/L-CHP

                  SN○○インサート対応バイト 外径・面取り加工用 LLバイト

                  SN○○インサート対応バイト 外径・面取り加工用 LLバイト

                    SN○○インサート対応バイト 端面加工用 LLバイト

                    SN○○インサート対応バイト 端面加工用 LLバイト

                      イスカル 外径加工用ホルダー(レバーロッククランプ)PTGNR

                      イスカル 外径加工用ホルダー(レバーロッククランプ)PTGNR

                        外径加工用バイト シリーズ

                        外径加工用バイト シリーズ

                          イスカル 外径加工用ホルダー(スクリュークランプ)SDNCN

                          イスカル 外径加工用ホルダー(スクリュークランプ)SDNCN

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル 三菱マテリアル イスカル タンガロイ イスカル
                            通常価格 28,990円 28,990円 28,990円 28,990円 13,390円 14,740円 59,170円 28,990円 7,303円 7,303円 10,944円 20,960円 9,410円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   2日目~   1日目   1日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~  
                            加工用途 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 端面 / 面取り 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 面取り 端面 外径 外径 外径
                            適合チップ形状 V(35°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) W(六角形) S(四角形) ISO規格外 C(80°ひし形) V(35°ひし形) S(四角形) S(四角形) - - -
                            適合チップ逃げ角 ポジ5°(B) ポジ7°(C) - - ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) - - -
                            適合チップ切れ刃長 11 11 07 04 19 15 12 09 - - - - -
                            切込み角 J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) S:45°(オフセットあり) ISO規格外 M:50°(オフセットなし) J:93°(オフセットあり) - K:75°(オフセットあり) - - -

                            スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSVJ2BR/L-CHPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました