(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JSDJ2XR1616X07-CHP
MiniForce-Turnシリーズ 高圧クーラントノズル付JSDJ2XR/L-CHP バイト

MiniForce-Turnシリーズ 高圧クーラントノズル付JSDJ2XR/L-CHP JSDJ2XR1616X07-CHP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
36,360円
税込単価
39,996円

画期的な両面ポジ仕様のインサートを採用した旋削加工用工具シリーズ。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

JSDJ2XR1616X07-CHP の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ホルダ

ダブテール形状(くさび)で強固にクランプ
MiniForce-Turnシリーズ 外径用ホルダ 高圧クーラントノズル付 JSDJ2XR/L-CHP 製品の基本仕様・特長01
外径切削
MiniForce-Turnシリーズ 外径用ホルダ 高圧クーラントノズル付 JSDJ2XR/L-CHP 製品の基本仕様・特長02
内径切削
MiniForce-Turnシリーズ 外径用ホルダ 高圧クーラントノズル付 JSDJ2XR/L-CHP 製品の基本仕様・特長03
 

内部給油加工により、切りくず処理を改善し、ダウンタイム削減

MiniForce-Turnシリーズ 外径用ホルダ 高圧クーラントノズル付 JSDJ2XR/L-CHP 製品の基本仕様・特長04
 

2方向からのクーラント供給システムで高能率と長寿命化を実現

●すくい面へのクーラント供給
【切りくず処理の安定化】

MiniForce-Turnシリーズ 外径用ホルダ 高圧クーラントノズル付 JSDJ2XR/L-CHP 製品の基本仕様・特長05



 

外形図

MiniForce-Turnシリーズ 外径用ホルダ 高圧クーラントノズル付 JSDJ2XR/L-CHP 外形図1

切れ刃形状記号J2

MiniForce-Turnシリーズ 外径用ホルダ 高圧クーラントノズル付 JSDJ2XR/L-CHP 外形2

オフセットなし、高圧クーラントノズル付スクリューオン式バイト、
アプローチ角93°、使用インサートDXGU形、
本図は右勝手(R)を示す。

推奨切削条件

推奨切削条件表

MiniForce-Turnシリーズ 外径用ホルダ 高圧クーラントノズル付 JSDJ2XR/L-CHP 推奨切削条件1

適用被削材

インサート基本選択

自動盤対応

MiniForce-Turnシリーズ 外径用ホルダ 高圧クーラントノズル付 JSDJ2XR/L-CHP 推奨切削条件2

小型CNC対応

MiniForce-Turnシリーズ 外径用ホルダ 高圧クーラントノズル付 JSDJ2XR/L-CHP 推奨切削条件3

選定サポート情報

20角、25角のオフセット付ホルダを追加

一般外径旋削加工用ホルダは、下記 3 種類の選択が可能

MiniForce-Turnシリーズ 外径用ホルダ 高圧クーラントノズル付 JSDJ2XR/L-CHP 選定サポート情報

小型部品外径加工用工具-クイックガイド

外径、倣い加工

MiniForce-Turnシリーズ 外径用ホルダ 高圧クーラントノズル付 JSDJ2XR/L-CHP 選定サポート1

部品

MiniForce-Turnシリーズ 外径用ホルダ 高圧クーラントノズル付 JSDJ2XR/L-CHP 選定サポート2

型番リスト

型番
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
CADデータ有無(2D/3D)
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JSDJ2XR1616X07-CHP

16
16
120
2D/3D
16

1個

36,360( 39,996円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

画期的な両面ポジ仕様のインサートを採用した旋削加工用工具シリーズ。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

JSDJ2XR1616X07-CHPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MiniForce-Turnシリーズ 高圧クーラントノズル付JSDJ2XR/L-CHPの型番JSDJ2XR1616X07-CHPのページです。
型番JSDJ2XR1616X07-CHPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MiniForce-Turnシリーズ 高圧クーラントノズル付JSDJ2XR/L-CHP

MiniForce-Turnシリーズ 高圧クーラントノズル付JSDJ2XR/L-CHP

    TungTurn-Jetシリーズ 外径用ホルダ 高圧クーラントノズル付 JSDJ2CR/L-CHP

    TungTurn-Jetシリーズ 外径用ホルダ 高圧クーラントノズル付 JSDJ2CR/L-CHP

      スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSWL2XR/L-CHP

      スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSWL2XR/L-CHP

        スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSVJ2BR/L-CHP

        スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSVJ2BR/L-CHP

          MSSN SNインサート対応バイト 外径・端面・面取り加工用 重切削用ダブルクランプバイト

          MSSN SNインサート対応バイト 外径・端面・面取り加工用 重切削用ダブルクランプバイト

            SN○○インサート対応バイト 端面加工用 LLバイト

            SN○○インサート対応バイト 端面加工用 LLバイト

              SN○○インサート対応バイト 外径・面取り加工用 LLバイト

              SN○○インサート対応バイト 外径・面取り加工用 LLバイト

                イスカル 外径加工用ホルダー(レバーロッククランプ)PTGNR

                イスカル 外径加工用ホルダー(レバーロッククランプ)PTGNR

                  DN インサート対応 外径・倣い加工用 ダブルクランプバイト

                  DN インサート対応 外径・倣い加工用 ダブルクランプバイト

                    TN インサート対応 外径加工用 ダブルクランプバイト

                    TN インサート対応 外径加工用 ダブルクランプバイト

                      CN インサート対応 外径・端面加工用 ダブルクランプバイト

                      CN インサート対応 外径・端面加工用 ダブルクランプバイト

                        VN インサート対応 外径・倣い加工用 ダブルクランプバイト

                        VN インサート対応 外径・倣い加工用 ダブルクランプバイト

                          XC インサート対応 外径・倣い加工用 プロファイルバイト

                          XC インサート対応 外径・倣い加工用 プロファイルバイト

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル イスカル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 28,990円 28,990円 28,990円 28,990円 13,390円 7,303円 7,303円 10,944円 7,166円 7,166円 7,303円 10,251円 14,740円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~  
                            加工用途 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 端面 / 面取り 端面 外径 / 面取り 外径 外径 / 倣い 外径 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 倣い
                            適合チップ形状 D(55°ひし形) D(55°ひし形) W(六角形) V(35°ひし形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) - D(55°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) ISO規格外
                            適合チップ切れ刃長 07 11 04 11 19 - - - - 16 - 16 15
                            勝手 - - - - - - - - - -
                            切込み角 J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) S:45°(オフセットあり) K:75°(オフセットあり) - - J:93°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) - ISO規格外

                            MiniForce-Turnシリーズ 高圧クーラントノズル付JSDJ2XR/L-CHPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JSDJ2XR1012H07-CHP
                            JSDJ2XR1212X07-CHP
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            シャンク断面H/B

                            29,780円

                            ( 32,758円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1012100-10

                            28,990円

                            ( 31,889円 )
                            1個 -

                            1日目

                            12121202D/3D12

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました