(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JSDJ2CR1212X11-CHP
TungTurn-Jetシリーズ 外径用ホルダ 高圧クーラントノズル付 JSDJ2CR/L-CHP バイト

TungTurn-Jetシリーズ 外径用ホルダ 高圧クーラントノズル付 JSDJ2CR/L-CHP JSDJ2CR1212X11-CHP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
28,990円
税込単価
31,889円

【商品仕様】・高圧クーラントノズル付スクリューオン式バイト・アプローチ角93度...

詳細情報を確認する

JSDJ2CR1212X11-CHP の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

2方向からのクーラント供給システムで高能率を実現

 

■内部給油ホルダシリーズ

TungTurn-Jetシリーズ 外径用ホルダ 高圧クーラントノズル付 JSDJ2CR/L-CHP 製品特長1
 

■ダブルクランプ式内部給油ホルダ

TungTurn-Jetシリーズ 外径用ホルダ 高圧クーラントノズル付 JSDJ2CR/L-CHP 製品特長2
 

■切りくず処理性の改善効果

TungTurn-Jetシリーズ 外径用ホルダ 高圧クーラントノズル付 JSDJ2CR/L-CHP 製品特長3
 

■インサート形状に対応したクーラント形状で安定加工を実現

各切削油量

TungTurn-Jetシリーズ 外径用ホルダ 高圧クーラントノズル付 JSDJ2CR/L-CHP 製品特長4

性能・試験情報

■TungTurnJet によるインサート損傷の抑制効果

TungTurn-Jetシリーズ 外径用ホルダ 高圧クーラントノズル付 JSDJ2CR/L-CHP 性能試験情報1
TungTurn-Jetシリーズ 外径用ホルダ 高圧クーラントノズル付 JSDJ2CR/L-CHP 性能試験情報2

外形図

高圧クーラントノズル付スクリューオン式バイト、アプローチ角93°、使用インサートポジ55°ひし形

TungTurn-Jetシリーズ 外径用ホルダ 高圧クーラントノズル付 JSDJ2CR/L-CHP 外形図

オフセットなし
本図は右勝手(R) を示す。

型番リスト

型番
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JSDJ2CR1212X11-CHP

12
12
12

1個

28,990( 31,889円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・高圧クーラントノズル付スクリューオン式バイト
・アプローチ角93度
・使用インサートポジ55度ひし形

カタログ

 

JSDJ2CR1212X11-CHPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TungTurn-Jetシリーズ 外径用ホルダ 高圧クーラントノズル付 JSDJ2CR/L-CHPの型番JSDJ2CR1212X11-CHPのページです。
型番JSDJ2CR1212X11-CHPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TungTurn-Jetシリーズ 外径用ホルダ 高圧クーラントノズル付 JSDJ2CR/L-CHP

TungTurn-Jetシリーズ 外径用ホルダ 高圧クーラントノズル付 JSDJ2CR/L-CHP

    TungTurn-Jetシリーズ 外径用ホルダ 高圧クーラントノズル付 JSCL2CR-CHP

    TungTurn-Jetシリーズ 外径用ホルダ 高圧クーラントノズル付 JSCL2CR-CHP

      MiniForce-Turnシリーズ 高圧クーラントノズル付JSDJ2XR/L-CHP

      MiniForce-Turnシリーズ 高圧クーラントノズル付JSDJ2XR/L-CHP

        スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSDJ2CR/L-CHP

        スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSDJ2CR/L-CHP

          スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSVJ2BR/L-CHP

          スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSVJ2BR/L-CHP

            スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSVJ2XR/L-CHP

            スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSVJ2XR/L-CHP

              スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSWL2XR/L-CHP

              スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSWL2XR/L-CHP

                レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PDJNR/L-CHP-Eco

                レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PDJNR/L-CHP-Eco

                  レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PCLNR/L-CHP

                  レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PCLNR/L-CHP

                    スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSDJ2XR/L-CHP

                    スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSDJ2XR/L-CHP

                      スクリューオン式外径加工用バイト JS-SVUXL

                      スクリューオン式外径加工用バイト JS-SVUXL

                        スクリューオン式外径加工用バイト JSDJ2CR/L

                        スクリューオン式外径加工用バイト JSDJ2CR/L

                          レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PDJNR/L-CHP

                          レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PDJNR/L-CHP

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 28,990円 29,450円 28,990円 28,990円 28,990円 28,990円 28,990円 21,470円 21,470円 28,990円 14,750円 7,820円 21,470円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 後引き 外径 / 倣い 外径 / 倣い
                            適合チップ形状 D(55°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) W(六角形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) - ポジ7°(C) ポジ5°(B) - - ネガ0°(N) ネガ0°(N) - - ポジ7°(C) ネガ0°(N)
                            適合チップ切れ刃長 11 09 07 - 11 09 04 11 12 07 09 - 15
                            勝手 - - - - - - - - -

                            TungTurn-Jetシリーズ 外径用ホルダ 高圧クーラントノズル付 JSDJ2CR/L-CHPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JSDJ2CR1616X11-CHP
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            シャンク断面H/B

                            30,590円

                            ( 33,649円 )
                            1個 -

                            1日目

                            161616

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました