(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JS16F-SEL16
TungThreadシリーズ 外径ねじ切りホルダ JS-SER/L バイト

TungThreadシリーズ 外径ねじ切りホルダ JS-SER/L JS16F-SEL16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
18,910円
税込単価
20,801円

【商品仕様】・TUNGTHREADの小型旋盤用外径ねじ切りバイト

詳細情報を確認する

JS16F-SEL16 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

部品

型番締付けねじスパナ
JS***-SEL16CSTB-3.5T-15F

外形図

TungThreadシリーズ 外径ねじ切りホルダ JS-SER/L 外形図

本図は左勝手(L)を示す。

選定サポート情報

技術情報

右ねじと左ねじの加工方法

TungThreadシリーズ 外径ねじ切りホルダ JS-SER/L 右ねじと左ねじの加工方法
 

ねじに関する基礎知識

●リードとリード角、ピッチの関係
  • ねじの溝に沿って1回転したときに進む距離をリードと言います。通常の1条ねじではリード = ピッチです。
  • ねじ溝の傾き角度をリード角と言います。同じねじ径であればピッチが大きくなるほどリード角も大きくなります。
  • でき上がったねじの側面をフランク面、ねじの外径から谷底までの距離をねじの山高(やまたか)と言います。
TungThreadシリーズ 外径ねじ切りホルダ JS-SER/L リード角
1条ねじと多条ねじ
  • 1条ねじはねじ溝が1本ですが、2条、3条では各々2本、3本の溝が切られます。
  • 多条ねじのピッチは隣り合った溝の間です
  • 多条ねじのリードは、1本の溝が1回転に進む距離であり、リードは2条ではピッチの2倍、3条ではピッチの3倍となります。
    多条ねじは台形ねじに多く用いられます。
TungThreadシリーズ 外径ねじ切りホルダ JS-SER/L 2条ねじ

●ねじの精度等級

ねじの等級はISO等級でメートル並目ねじの場合、めねじ5H、6H、おねじ6h、6gで表します。
これはねじ径やピッチ、山角度など精度のランクです。一般締結用としてはめねじ6H、おねじ6gの等級(旧JIS等級2級)が用いられ製法も切削や転造などで製作されます。
めねじ5H、おねじ4h(旧JIS等級1級)の場合、研削仕上げされるのが普通です。
M8-6gと表記すれば、「メートル並目ねじ M8等級6gのおねじ」の意味になります。

 

■ねじ切りインサートに関して

●さらい刃付きと普通刃の違い

・さらい刃付き
さらい刃付きの場合は図のようにねじの山頂をインサートについているさらい刃で仕上げます。従ってねじ切り前の寸法は片側0.1 mm 位の仕上げ代を付けておきます。
また、台形ねじの場合は左右15° ~ 30°づつの面取りになっていますので、ねじ山頂を別工具で仕上げる必要があります。
さらい刃つきは、ねじの山頂にバリのないきれいなねじを加工できます。

TungThreadシリーズ 外径ねじ切りホルダ JS-SER/L さらい刃つきと普通刃の違い
 

・普通刃

普通刃はねじ山のさらいはできませんが幅広いピッチに共通して使用することができます。
型番ピッチ(mm)山数(TPI)/
インチ
インサート先端R
RE(mm)
16ERA600.5~1.548~160.06
16ERG601.75~314~80.22
インサートの先端 REは一番小さいピッチに合わせてあります。
 
 
●外径用と内径用インサートは兼用できません。
 
メートルねじ、ユニファイねじのさらい刃付きインサートは下記例のように先端 REと山の高さが外径用と内径用で異なります。
従って外径用の右勝手と内径用の左勝手は同じ刃物ではありません。
ホルダのすくい角も外径用が-10°、内径用が-15°と異なりますので、外径用を内径に、内径用を外径に使用することはできません。
なお、ウィットねじ等は外径内径とも山形は同じですが、ホルダのすくい角が異なるため兼用できません。
型番用途インサート先端R
RE(mm)
ねじの山高
(mm)
ホルダの
すくい角
16ER20ISO外径用0.251.27-10°
16IL20ISO内径用0.141.16-15°

■リード角の補正と工具の逃げ角

ピッチが大きい場合や、ねじ径が小さい場合には、ねじのリード角が大きくなり、進みフランク側の有効逃げ角β2が小さくなります。
特にフランク角の小さい台形ねじでは、インサートの寿命を短くする原因となります。ねじ切りインサートは、左右の逃げ角が等しくなるようにセットすると干渉もなく理想的です。
そこで、ねじ溝方向にインサートのすくい面が向く(リード角と同じ角度を敷金で補正する)ように敷金を交換してください。

TungThreadシリーズ 外径ねじ切りホルダ JS-SER/L リード角の計算
TungThreadシリーズ 外径ねじ切りホルダ JS-SER/L リード角の補正と工具の逃げ角1
つまり、ねじのリード角と補正値が等しければ、β1 = β2となり工具自身の逃げ角と有効逃げ角が等しくなるわけです。
しかし、補正値を間違えて、β1 > β2となれば、インサート逃げ面がねじ溝と干渉します。
加工するねじのリード角に対して、リード角補正値が
ねじ山角60° , 55°の場合は ±1°
ねじ山角60° , 55°以外の台形や丸ねじの場合は ±0.5°
の範囲に入る敷金を使用してください。
TungThreadシリーズ 外径ねじ切りホルダ JS-SER/L リード角の補正と工具の逃げ角2

・敷金のない内径ホルダのリード角補正

敷金のないタイプでは上記のような調整方法はできませんので下図のようにホルダそのものを別にしてあります。ホルダの型番末尾の-2、-3は各々リード角2°、3°用を表しています。
またこの記号が無いものはリード角1°のものです。

TungThreadシリーズ 外径ねじ切りホルダ JS-SER/L 敷金のない内径ホルダのリード角補正

型番リスト

型番
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
頭部(mm)
刃先距離(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JS16F-SEL16

15
15
85
25
11

1個

18,910( 20,801円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・TUNGTHREADの小型旋盤用外径ねじ切りバイト

カタログ

 

JS16F-SEL16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TungThreadシリーズ 外径ねじ切りホルダ JS-SER/Lの型番JS16F-SEL16のページです。
型番JS16F-SEL16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TungThreadシリーズ 外径ねじ切りホルダ JS-SER/L

TungThreadシリーズ 外径ねじ切りホルダ JS-SER/L

    小型旋盤用外径ねじ切りバイト JSTTR/L

    小型旋盤用外径ねじ切りバイト JSTTR/L

      ねじ切り加工用ホルダ DS-STT

      ねじ切り加工用ホルダ DS-STT

        ねじ切り加工用ホルダ TTP

        ねじ切り加工用ホルダ TTP

          ポリゴンスイスライン 外径用ツールホルダー

          ポリゴンスイスライン 外径用ツールホルダー

            外径ねじ切り加工用ホルダ MTVOR/L形

            外径ねじ切り加工用ホルダ MTVOR/L形

              高圧クーラント対応外径ねじ切りバイト JSER/L-16-CHP

              高圧クーラント対応外径ねじ切りバイト JSER/L-16-CHP

                外径ねじ切りホルダ KTN

                外径ねじ切りホルダ KTN

                  外径ねじ切りホルダ[TTXチップ用] KTTX型

                  外径ねじ切りホルダ[TTXチップ用] KTTX型

                    外径ねじ切りホルダ[TTチップ用] KTT型

                    外径ねじ切りホルダ[TTチップ用] KTT型

                      SEC-ねじ切りバイト外径用 THE型

                      SEC-ねじ切りバイト外径用 THE型

                        トップクランプ式外径ねじ切りバイト

                        トップクランプ式外径ねじ切りバイト

                          外径ねじ切り加工用 CLVOR形 チェザーインサートホルダ

                          外径ねじ切り加工用 CLVOR形 チェザーインサートホルダ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ 日本特殊陶業 日本特殊陶業 カーメックス タンガロイ タンガロイ 京セラ 京セラ 京セラ 住友電工ハードメタル カーメックス タンガロイ
                            通常価格 18,910円 7,580円 23,210円 12,510円 13,212円 18,690円 22,030円 12,080円 8,630円 7,930円 11,326円 13,709円 18,550円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   1日目   1日目   1日目   3日目~   3日目~   3日目~   3日目   1日目   1日目  
                            ねじ種類 ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 台形30°(Tr) / 台形29°(ACME) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / イギリスBSPT55°(BSPT) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / UNJ60°(UNJ) / 丸DIN405 30°(Rd) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG) 汎用55° / 汎用60° - - - 台形29°(ACME) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG) ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 台形30°(Tr) / 台形29°(ACME) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / イギリスBSPT55°(BSPT) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / UNJ60°(UNJ) / 丸DIN405 30°(Rd) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG) ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 台形30°(Tr) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / アメリカンNPT60°(NPT) ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / 汎用60° / 管用平行55°(G、Rp) - アメリカンNPT60°(NPT) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG)
                            適合ピッチ 0.5~6 0.5~1 - - - - 0.5~6 0.5~5 0.5~2 - 0.8、1、1.25、1.5、1.75、2、2.5 - -
                            適合山数 48~4 48~25 - - - 16~3 48~4 40~5 56~11 - 24~10、28 - 11.5、10、8、5
                            勝手 - - - - - -
                            さらい刃対応 共用 なし - - - あり 共用 共用 なし - 共用 - あり

                            TungThreadシリーズ 外径ねじ切りホルダ JS-SER/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JS19G-SEL16
                            JS19X-SEL16
                            JS20G-SEL16
                            JS20X-SEL16
                            JS254X-SEL16
                            JS25H-SEL16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            頭部
                            (mm)
                            刃先距離
                            (mm)

                            20,370円

                            ( 22,407円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1819.05903012.5

                            20,370円

                            ( 22,407円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1919.051203012.5

                            20,370円

                            ( 22,407円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1920903013

                            20,370円

                            ( 22,407円 )
                            1個 -

                            1日目

                            19201203013

                            21,030円

                            ( 23,133円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2425.41203015.7

                            21,030円

                            ( 23,133円 )
                            1個 -

                            1日目

                            24251003015.5

                            ねじ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました