(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GP05-075-F1122
DeepTriDrill用ガイドパッド GP チップ

DeepTriDrill用ガイドパッド GP GP05-075-F1122

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,150円
税込単価
3,465円

【特長】・ガイドパットは消耗品です。・2コーナ仕様となっています。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ガイドパッド
  • 全長L(mm):
    18.0
  • 寸法 W(mm):
    5.0
  • 寸法 H(mm):
    2.5

GP05-075-F1122 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

DeepTriDrill用ガイドパッド GP 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

■ガイドパッドの材種と寿命判定方法
ガイドパッドはインサート同様に消耗品です。

  • ガイドパッドは2コーナ仕様となっています。
  • 摩耗がガイドパッド幅の70%程度まで進展したら、反転して2コーナ目を使用してください。
  • 2コーナ目も摩耗したら新しい製品と交換してください。

 

DeepTriDrill用ガイドパッド GP 使用方法1

ガイドパッドの材種

 
DeepTriDrill用ガイドパッド GP 使用方法2

チャンファ

DeepTriDrill用ガイドパッド GP 使用方法3

ガイドパッド寿命判定方法

型番リスト

型番
CADデータ有無(2D/3D)
寸法 R(mm)
寸法 Dc min(mm)
寸法 Dc max(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GP05-075-F1122

-
7.5
16.00
18.00

5個

3,150( 3,465円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガイドパットは消耗品です。
・2コーナ仕様となっています。

GP05-075-F1122で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

DeepTriDrill用ガイドパッド GPの型番GP05-075-F1122のページです。
型番GP05-075-F1122に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DeepTriDrill用ガイドパッド GP

DeepTriDrill用ガイドパッド GP

    ガイドパッド GP06

    ガイドパッド GP06

      SumiDrill WDX型・PDL型・PCT型用インサート WDXT-H

      SumiDrill WDX型・PDL型・PCT型用インサート WDXT-H

        TIDCF用チップ

        TIDCF用チップ

          フェニックスシリーズ インデキサブルドリル用チップ

          フェニックスシリーズ インデキサブルドリル用チップ

            SumiDrill WDX型・PDL型・PCT型用インサート WDXT-L

            SumiDrill WDX型・PDL型・PCT型用インサート WDXT-L

              穴あけ用

              穴あけ用

                スローアウェイドリル フルR加工用SRチップ 1シリーズ

                スローアウェイドリル フルR加工用SRチップ 1シリーズ

                  SumiDrill WDX型・PDL型・PCT型用インサート WDXT-G

                  SumiDrill WDX型・PDL型・PCT型用インサート WDXT-G

                    イスカル C ドリル/チップ COAT WOLH05(DZ用)

                    イスカル C ドリル/チップ COAT WOLH05(DZ用)

                      CoroDrill 870 ヘッド交換式ドリル

                      CoroDrill 870 ヘッド交換式ドリル

                        TDXCF用

                        TDXCF用

                          ダイジェット TA-EZドリル チップ

                          ダイジェット TA-EZドリル チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ オーエスジー 住友電工ハードメタル サンドビック 日本特殊陶業 住友電工ハードメタル イスカル サンドビック タンガロイ ダイジェット
                            通常価格 3,150円 3,150円 606円 2,200円 778円 606円 2,053円 24,120円 606円 1,336円 34,629円 2,110円 10,701円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目~   1日目   4日目  
                            種類 ガイドパッド ガイドパッド - - - - - - - - - - -
                            全長L(mm) 18.0 20 - - - - - - - - - - -
                            寸法 W(mm) 5.0 6 - - - - - - - - - - -
                            寸法 H(mm) 2.5 3 - - - - - - - - - - -

                            DeepTriDrill用ガイドパッド GPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GP05-060-F1122
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            寸法 R
                            (mm)
                            寸法 Dc min
                            (mm)
                            寸法 Dc max
                            (mm)

                            3,150円

                            ( 3,465円 )
                            5個 -

                            1日目

                            2D/3D6.014.0015.99

                            ドリル関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました