(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LNGU06X5ZER-MH-AH8005
DoFeed Seriesシリーズ インサート LNGU06-MH フライスヨウインサート

DoFeed Seriesシリーズ インサート LNGU06-MH LNGU06X5ZER-MH-AH8005

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,250円
税込単価
2,475円

多刃仕様の高送りカッタ。豊富なチップブレーカとインサート材種により、あらゆる加...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    L(長方形)
  • 被削材:
    ステンレス鋼 / 難削材
  • 利用可能コーナー数:
    4
  • 寸法 A(mm):
    6
  • 寸法 B(mm):
    12
  • 寸法 T(mm):
    7
  • 寸法 rε(mm):
    2
  • Max.ap:
    1.5
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D

LNGU06X5ZER-MH-AH8005 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■様々な被削材に対応する長寿命材種

 
AH8015
  • 高硬度かつ高Al積層被膜により、耐摩耗性、耐溶着性および耐チッピング性が向上
  • 45HRC~55HRCの高硬度材加工に最適
AH8005
  • 高硬度かつ高Al積層被膜により、耐摩耗性、耐溶着性および耐チッピング性が向上
  • 55HRC以上の高硬度鋼加工に最適

外形図

DoFeed Seriesシリーズ インサート LNGU06-MH 外形図

選定サポート情報

用途に応じて選べる5種のチップブレーカ

 
MJ形 汎用ブレーカ
DoFeed Seriesシリーズ インサート LNGU06-MH 選定サポート1

4コーナ仕様

  •  切れ味と刃先強度を両立
  •  一般鋼, 高硬度鋼, 鋳鉄に最適
ML形 低抵抗ブレーカ
DoFeed Seriesシリーズ インサート LNGU06-MH 選定サポート2

4コーナ仕様

  •  切れ味良好
  •  ステンレス鋼・チタン合金に最適
  •  びびりやすい加工にも対応
MS形 ステンレス加工用ブレーカ
DoFeed Seriesシリーズ インサート LNGU06-MH 選定サポート3

4コーナ仕様

  •  切れ味重視
  •  ステンレス鋼加工に最適
MH形 刃先強化型ブレーカ
DoFeed Seriesシリーズ インサート LNGU06-MH 選定サポート4

4コーナ仕様

  • 刃先強度重視
  • 高硬度鋼加工に最適
W形 ワイパーインサート
DoFeed Seriesシリーズ インサート LNGU06-MH 選定サポート5

2コーナ仕様

  •  加工能率を下げることなく優れた加工面粗さを提供
 

型番リスト

型番
材種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LNGU06X5ZER-MH-AH8005

AH8005

10個

2,250( 2,475円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

多刃仕様の高送りカッタ。豊富なチップブレーカとインサート材種により、あらゆる加工に対応します。

Loading...

LNGU06X5ZER-MH-AH8005で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

DoFeed Seriesシリーズ インサート LNGU06-MHの型番LNGU06X5ZER-MH-AH8005のページです。
型番LNGU06X5ZER-MH-AH8005に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DoFeed Seriesシリーズ インサート LNGU06-MH

DoFeed Seriesシリーズ インサート LNGU06-MH

    DoFeed Seriesシリーズ インサート LNGU03-MH

    DoFeed Seriesシリーズ インサート LNGU03-MH

      Tung-Tri TPO/EPO用インサート TOGT-AJ

      Tung-Tri TPO/EPO用インサート TOGT-AJ

        EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX形

        EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX形

          ガレア GF3L形用インサート

          ガレア GF3L形用インサート

            ワルターW-CTIW C

            ワルターW-CTIW C

              DoTwistBall EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX04/06-ML形

              DoTwistBall EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX04/06-ML形

                フライス切削用インサート ZDFG□□-ATH10E

                フライス切削用インサート ZDFG□□-ATH10E

                  コロマントプランジカッター用チップ

                  コロマントプランジカッター用チップ

                    フライス切削用インサート EPHW0402TN

                    フライス切削用インサート EPHW0402TN

                      メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) オーエスジー タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) サンドビック MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                      通常価格 2,250円 1,360円 1,120円 1,150円 1,552円 919円 1,150円 1,995円 3,873円 862円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                      形状(型番頭文字) L(長方形) L(長方形) T(正三角形) L(長方形) T(正三角形) - L(長方形) その他 L(長方形) その他
                      被削材 ステンレス鋼 / 難削材 ステンレス鋼 / 難削材 鋳鉄 / 非鉄金属 - - - - 鋳鉄 - -
                      利用可能コーナー数 4 4 - - 3 - - その他 4 2
                      寸法 A(mm) 6 3.2 10.5 - - - 8.2 - - -
                      寸法 B(mm) 12 6 - - - - - - - -

                      DoFeed Seriesシリーズ インサート LNGU06-MHのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      LNGU06X5ZER-MH-AH8015
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      材種

                      2,250円

                      ( 2,475円 )
                      10個 -

                      1日目

                      AH8015

                      チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました