(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DoFeed Seriesシリーズ インサート LNGU03-MH

DoFeed Seriesシリーズ インサート LNGU03-MH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,360円
税込価格
1,496円

【商品仕様】・DOFEEDのインサート・LNGU03-MH(刃先強化型ブレーカ...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    L(長方形)
  • 被削材:
    ステンレス鋼 / 難削材
  • 利用可能コーナー数:
    4
  • 寸法 A(mm):
    3.2
  • 寸法 B(mm):
    6
  • 寸法 T(mm):
    4.3
  • 寸法 rε(mm):
    1.2
  • Max.ap:
    1
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■様々な被削材に対応する長寿命材種

 
AH8015
  • 高硬度かつ高Al積層被膜により、耐摩耗性、耐溶着性および耐チッピング性が向上
  • 45HRC~55HRCの高硬度材加工に最適
AH8005
  • 高硬度かつ高Al積層被膜により、耐摩耗性、耐溶着性および耐チッピング性が向上
  • 55HRC以上の高硬度鋼加工に最適

外形図

DoFeed Seriesシリーズ インサート LNGU03-MH 外形図

刃先強化型ブレーカ

選定サポート情報

用途に応じて選べる5種のチップブレーカ

 
MJ形 汎用ブレーカ
DoFeed Seriesシリーズ インサート LNGU03-MH 選定サポート1

4コーナ仕様

  •  切れ味と刃先強度を両立
  •  一般鋼, 高硬度鋼, 鋳鉄に最適
ML形 低抵抗ブレーカ
DoFeed Seriesシリーズ インサート LNGU03-MH 選定サポート2

4コーナ仕様

  •  切れ味良好
  •  ステンレス鋼・チタン合金に最適
  •  びびりやすい加工にも対応
MS形 ステンレス加工用ブレーカ
DoFeed Seriesシリーズ インサート LNGU03-MH 選定サポート3

4コーナ仕様

  •  切れ味重視
  •  ステンレス鋼加工に最適
MH形 刃先強化型ブレーカ
DoFeed Seriesシリーズ インサート LNGU03-MH 選定サポート4

4コーナ仕様

  • 刃先強度重視
  • 高硬度鋼加工に最適
W形 ワイパーインサート
DoFeed Seriesシリーズ インサート LNGU03-MH 選定サポート5

2コーナ仕様

  •  加工能率を下げることなく優れた加工面粗さを提供
 

型番リスト

型番
材種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AH8005

10個

1,360( 1,496円 )

1日目

AH8015

10個

1,360( 1,496円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・DOFEEDのインサート
・LNGU03-MH(刃先強化型ブレーカ)

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DoFeed Seriesシリーズ インサート LNGU03-MH

DoFeed Seriesシリーズ インサート LNGU03-MH

    DoFeed Seriesシリーズ インサート LNGU06-MH

    DoFeed Seriesシリーズ インサート LNGU06-MH

      イスカル A ヘリ2000/チップ COAT

      イスカル A ヘリ2000/チップ COAT

        ヘリプラスミニ(7mm切刃)チップレパートリー

        ヘリプラスミニ(7mm切刃)チップレパートリー

          アルファ 高送りラジアスミル TD4N20用インサート

          アルファ 高送りラジアスミル TD4N20用インサート

            アルミ用仕上げカッタ ボアタイプ ノーマルブレード

            アルミ用仕上げカッタ ボアタイプ ノーマルブレード

              DoTwistBall EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX04/06-HJ形

              DoTwistBall EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX04/06-HJ形

                アルミ用仕上げカッタ ボアタイプ ワイパーブレード

                アルミ用仕上げカッタ ボアタイプ ワイパーブレード

                  ねじ止め式高送り加工用カッタ用インサート LNMU03形

                  ねじ止め式高送り加工用カッタ用インサート LNMU03形

                    カッタ用インサート XDGT-G

                    カッタ用インサート XDGT-G

                      メーカー タンガロイ タンガロイ イスカル イスカル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) オーエスジー タンガロイ オーエスジー タンガロイ 三菱マテリアル
                      通常価格 1,360円 2,250円 895円 858円 995円 8,888円 1,150円 12,379円 1,070円 1,430円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                      形状(型番頭文字) L(長方形) L(長方形) - L(長方形) その他 その他 L(長方形) その他 L(長方形) その他
                      被削材 ステンレス鋼 / 難削材 ステンレス鋼 / 難削材 - ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金 - 非鉄金属 - 非鉄金属 - -
                      利用可能コーナー数 4 4 - 2 4 1 - 1 4 2
                      寸法 A(mm) 3.2 6 - - - - 4.3 - - -
                      寸法 B(mm) 6 12 - - - - 8.2 - - -

                      DoFeed Seriesシリーズ インサート LNGU03-MHのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました