(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

帯電防止マット張作業台 DSS高さ調整タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DSS-187EI
帯電防止マット張作業台 DSS高さ調整タイプ マットバリサギョウダイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
72,211円
税込単価
79,432円

【特長】・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マット張作業台
  • 高さ (mm):
    740~940
  • 均等荷重(kg):
    200
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 天板材質詳細:
    パーチクルボード、アルミテープ、プリント合板
  • カラー:
    アイボリー
  • 天板カラー:
    アイボリー
  • 材質:
    スチール
  • アジャスター:
    樹脂製 M12×P1.75
  • 仕様:
    粉体塗装、角パイプ

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

DSS-187EI 解除

Loading...

天板断面図

帯電防止マット張作業台 DSS高さ調整タイプ 天板断面図

使用方法・使用事例

使用方法

帯電防止マット張作業台 DSS高さ調整タイプ 取扱説明書1帯電防止マット張作業台 DSS高さ調整タイプ 取扱説明書2
商品情報を表示

DSS-187EI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
天板サイズ(mm)
JANコード
質量(kg)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
DSS-187EI

DSS-187EI

1800
750
1800×750×21
4549347134888
30
10

1個

72,211( 79,432円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
・電気抵抗値:標準値1×10⁶Ω以下
・アース線:2メートル

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

帯電防止マット張作業台 DSS高さ調整タイプの型番DSS-187EIのページです。
型番DSS-187EIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

帯電防止マット張作業台 DSS高さ調整タイプ

帯電防止マット張作業台 DSS高さ調整タイプ

    帯電防止マット張作業台 DSKタイプ

    帯電防止マット張作業台 DSKタイプ

      軽量作業台 AE型 (ビニールマット張り)

      軽量作業台 AE型 (ビニールマット張り)

        ゴムマット張りAE型軽量作業台

        ゴムマット張りAE型軽量作業台

          帯電防止マット張りAE型軽量作業台

          帯電防止マット張りAE型軽量作業台

            アース板セット DS-E

            アース板セット DS-E

              帯電防止マット張り高さ調整作業台AEM型

              帯電防止マット張り高さ調整作業台AEM型

                中量作業台 GWP型 (ビニールマット張り)

                中量作業台 GWP型 (ビニールマット張り)

                  中量作業台 GWP型 (ゴムマット張り)

                  中量作業台 GWP型 (ゴムマット張り)

                    軽量作業台KKタイプ全面引出し付

                    軽量作業台KKタイプ全面引出し付

                      軽量高さ調節式作業台(2段引出し付) AEM型150Kgタイプ

                      軽量高さ調節式作業台(2段引出し付) AEM型150Kgタイプ

                        軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)

                        軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)

                          サカエラック コボレ止め付

                          サカエラック コボレ止め付

                            メーカー サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ
                            通常価格 56,852円 49,228円 29,185円 47,597円 39,487円 1,468円 56,919円 36,866円 45,270円 42,529円 53,532円 19,623円 73,674円
                            通常出荷日 3日目   3日目   8日目   8日目   8日目   3日目   8日目   8日目   8日目   3日目~   4日目   3日目~   3日目  
                            商品タイプ マット張作業台 マット張作業台 マット張作業台 マット張作業台 マット張作業台 作業台アタッチメント マット張作業台 マット張作業台 マット張作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) -
                            高さ (mm) 740~940 740 - - - - 652~952 742 745 740 650~950 740 -
                            均等荷重(kg) 200 350 300 300 300 - 150 800 800 350 150 300 -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 -
                            組立/完成 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 - 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 -

                            帯電防止マット張作業台 DSS高さ調整タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DSS-127EI
                            DSS-157EI
                            DSS-189EI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?間口 (mm) 奥行 (mm) 天板サイズ
                            (mm)
                            JANコード 質量
                            (kg)

                            56,852円

                            ( 62,537円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1012007501200×750×21454934713484023

                            67,900円

                            ( 74,690円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1015007501500×750×21454934713487128

                            90,040円

                            ( 99,044円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1018009001800×900×21454934713489535

                            マット張作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました