(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

帯電防止マット張作業台 DSKタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DSK-189EI
帯電防止マット張作業台 DSKタイプ マットバリサギョウダイ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
69,223円
税込単価
76,145円

【特長】・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マット張作業台
  • 高さ (mm):
    740
  • 均等荷重(kg):
    350
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 天板材質詳細:
    パーチクルボード、アルミテープ、プリント合板
  • カラー:
    アイボリー
  • 天板カラー:
    アイボリー
  • 材質:
    スチール
  • アジャスター:
    樹脂製 M12×P1.75
  • 仕様:
    粉体塗装、角パイプ

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

DSK-189EI 解除

Loading...

製品特長・仕様

規格表

帯電防止マット張作業台 DSKタイプ 規格表
  • 天板:21mmアイボリー改定RoHS 10物質対応帯電防止マット
  • 本体:スチール
  • アース線付

外形図

帯電防止マット張作業台 DSKタイプ 外形図

※()内はDSK-157EIタイプの寸法を示す。

帯電防止マット張作業台 DSKタイプ 外形図

※()内はDSK-189EIタイプの寸法を示す。

天板断面図

帯電防止マット張作業台 DSKタイプ 天板断面図

使用方法・使用事例

使用方法

帯電防止マット張作業台 DSKタイプ 取扱説明書1帯電防止マット張作業台 DSKタイプ 取扱説明書2
 
商品情報を表示

DSK-189EI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
天板サイズ(mm)
JANコード
質量(kg)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
DSK-189EI

DSK-189EI

1800
900
1800×900×21
4549347134864
36
10

1個

69,223( 76,145円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
・電気抵抗値:標準値1×10⁶Ω以下
・アース線:2メートル

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

帯電防止マット張作業台 DSKタイプの型番DSK-189EIのページです。
型番DSK-189EIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

帯電防止マット張作業台 DSKタイプ

帯電防止マット張作業台 DSKタイプ

    帯電防止マット張作業台 DSS高さ調整タイプ

    帯電防止マット張作業台 DSS高さ調整タイプ

      アース板セット DS-E

      アース板セット DS-E

        軽量作業台 AE型 (ビニールマット張り)

        軽量作業台 AE型 (ビニールマット張り)

          ゴムマット張りAE型軽量作業台

          ゴムマット張りAE型軽量作業台

            帯電防止マット張りAE型軽量作業台

            帯電防止マット張りAE型軽量作業台

              中量作業台 GWP型 (ビニールマット張り)

              中量作業台 GWP型 (ビニールマット張り)

                帯電防止マット張り高さ調整作業台AEM型

                帯電防止マット張り高さ調整作業台AEM型

                  中量作業台 GWP型 (ゴムマット張り)

                  中量作業台 GWP型 (ゴムマット張り)

                    軽量作業台KKタイプ全面引出し付

                    軽量作業台KKタイプ全面引出し付

                      軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)

                      軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)

                        軽量作業台KKタイプ三方パネル付 均等荷重 350kg

                        軽量作業台KKタイプ三方パネル付 均等荷重 350kg

                          軽量高さ調整作業台TKKタイプ 高さ 740~1040mm

                          軽量高さ調整作業台TKKタイプ 高さ 740~1040mm

                            メーカー サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ サカエ
                            通常価格 49,228円 56,852円 1,468円 29,185円 47,597円 39,487円 36,866円 56,919円 45,270円 42,529円 19,623円 62,548円 45,047円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~  
                            商品タイプ マット張作業台 マット張作業台 作業台アタッチメント マット張作業台 マット張作業台 マット張作業台 マット張作業台 マット張作業台 マット張作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            高さ (mm) 740 740~940 - - - - 742 652~952 745 740 740 740 740~1040
                            均等荷重(kg) 350 200 - 300 300 300 800 150 800 350 300 350 300
                            本体/オプション 本体 本体 オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            組立/完成 組立式 組立式 - 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式

                            帯電防止マット張作業台 DSKタイプのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            電子回路開発ラボに最適
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/10
                            静電に弱い電子パーツを扱っているので、帯電防止マットを張った作業代が非常に良い。研究機関に3台を購入した。自分で組みたつ必要だったが、分かりやすいマニュアルがあり、問題がなかった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DSK-127EI
                            DSK-157EI
                            DSK-187EI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?間口 (mm) 奥行 (mm) 天板サイズ
                            (mm)
                            JANコード 質量
                            (kg)

                            49,228円

                            ( 54,151円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1012007501200×750×21454934713482624

                            57,329円

                            ( 63,062円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1015007501500×750×21454934713483329

                            67,270円

                            ( 73,997円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1018007501800×750×21454934713485731

                            マット張作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました