(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

双輪エラストマー車セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CS-75DW
双輪エラストマー車セット ソウリンエラストマーシャセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,199円
税込単価
10,119円

【特長】・双輪キャスターは・・・<美観に優れる>・ホワイト色で美観に優れるワゴ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台アタッチメント
  • 均等荷重(kg):
    80
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 材質:
    ユニクロメッキ仕上げ
  • 質量(kg):
    1
  • 付属品:
    締付け専用スパナ、スプリングワッシャ4個付属
  • 仕様:
    キャスター1個あたりの耐荷重:80kg
  • 内容量:
    1セット

型番

CS-75DW 解除

Loading...

 
カタログを表示

CS-75DW の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
キャスター
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CS-75DW

車輪径:75φ
車輪幅:47、取付高H:84.5、偏心E:20mm
4549347228754
1セット

4個

9,199( 10,119円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・双輪キャスターは・・・
<美観に優れる>
・ホワイト色で美観に優れるワゴンにマッチします。
<強度に優れる>
・1個当たりの許容荷重は80Kg/個。
<キャスターは回転、旋回も止めるダブルストッパー>
・ストッパーを踏むだけで車輪、車軸(キャスターの方向)をしっかり止めます。
・車輪幅:47mm
・軸径×軸長×ピッチd×L(mm):M12×22×P1.75
【取付可能商品】
・ニューCSスペシャルワゴン・ニューCSパールワゴン
・スーパーラック・ニューCSパールラックワゴン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

双輪エラストマー車セットの型番CS-75DWのページです。
型番CS-75DWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

双輪エラストマー車セット

双輪エラストマー車セット

    軽量作業台用オプション TFAE型作業台用コンセント 2口 コード3m付

    軽量作業台用オプション TFAE型作業台用コンセント 2口 コード3m付

      155mm ツールホルダー(ステンレス製)

      155mm ツールホルダー(ステンレス製)

        NKLキャビネット用ヨコ仕切

        NKLキャビネット用ヨコ仕切

          作業台用オプション中板(アイボリー) 適応サイズ W1200×D600mm~W1800×D600mm

          作業台用オプション中板(アイボリー) 適応サイズ W1200×D600mm~W1800×D600mm

            NWキャビネット用オプション・デバイダーヨコ仕切

            NWキャビネット用オプション・デバイダーヨコ仕切

              NWキャビネット用オプション・パーティションタテ仕切

              NWキャビネット用オプション・パーティションタテ仕切

                NKLキャビネット用タテ仕切

                NKLキャビネット用タテ仕切

                  作業台用 サカエリュームマット

                  作業台用 サカエリュームマット

                    作業台 オプション連結金具(奥行方向)

                    作業台 オプション連結金具(奥行方向)

                      作業台 オプションワークライト付フリーハンガー

                      作業台 オプションワークライト付フリーハンガー

                        上棚 YUR-A型 背面取付用

                        上棚 YUR-A型 背面取付用

                          オプション・キャスターセット CK・ST

                          オプション・キャスターセット CK・ST

                            メーカー サカエ トラスコ中山 エスコ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ
                            通常価格 9,199円 12,341円 2,800円 779円 4,123円 844円 1,870円 779円 4,506円 3,187円 68,126円 8,176円 4,734円
                            通常出荷日 3日目   4日目   1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   4日目   3日目  
                            商品タイプ 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント
                            均等荷重(kg) 80 - - - - - - - - - 20 - -
                            本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            材質 ユニクロメッキ仕上げ - - - - - - - 塩化ビニール(PVC) - - - -
                            質量(kg) 1 - - - - - - - - 0.3 - - -

                            双輪エラストマー車セットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CS-100DW
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ キャスター JANコード 内容量

                            15,373円

                            ( 16,910円 )
                            1個 -

                            3日目

                            車輪径:100φ車輪幅:47、取付高H:110、偏心E:24mm4549347228761-

                            作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました