(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスキャリー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SUC3-6SS
ステンレスキャリー ステンレスキャリー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,012円
税込単価
19,813円

【特長】・コンテナサイズに合わせた最適なステンレス台車です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    平台車
  • 本体材質:
    ステンレス製
  • 均等荷重(kg):
    150
  • 本体/オプション:
    本体
  • 全高(mm):
    105
  • キャスター径φ(mm):
    65
  • 仕様:
    2B仕上げ
  • お届け状態(完成品・組立式):
    完成品
  • 内容量:
    1台

型番

SUC3-6SS 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

外観図

ステンレスキャリー:関連画像

SUC4-2SU

図面

SUC3-1SS

SUC3-1SS

SUC3-2SS

SUC3-2SS

SUC3-5SS

SUC3-5SS

SUC3-6SS

SUC3-6SS

SUC4-1SU

SUC4-1SU

SUC4-2SU

SUC4-2SU

SUC4-5SU

SUC4-5SU

SUC4-6SU

SUC4-6SU

使用方法・使用事例

使用方法

取扱説明書
商品情報を表示

SUC3-6SS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(mm)
幅(mm)
適合機種
キャスター金具材質
質量(kg)
キャスター仕様
商品種類
JANコード
本体材質詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SUC3-6SS

SUC3-6SS

650
410
三甲:32B-2×2個、39B、64B、B-13×2個、B-32、E、22A、22E、22F、53/DICプラスチック:DA-17×2個、RC-37/セキスイ:TS-33/テンバコ:49M
ステンレス
6.1
ナイロンウレタン車
3方上向き
4549347613802
SUS304
1台

1個

18,012( 19,813円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンテナサイズに合わせた最適なステンレス台車です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレスキャリーの型番SUC3-6SSのページです。
型番SUC3-6SSに関する仕様情報を記載しております。

ステンレスキャリーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SUC3-1SS
SUC3-2SS
SUC3-5SS
SUC4-1SU
SUC4-2SU
SUC4-5SU
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ
(mm)

(mm)
適合機種 キャスター金具材質 質量
(kg)
キャスター仕様 商品種類 JANコード 本体材質詳細 内容量

17,005円

( 18,706円 )
1個 -

3日目

408282三甲:B-9・6・6B、9A-1、9-2、9B、9B-4/テンバコ:10(T)/三菱:S-6、S-9、S-9F、S-12C、C-10、SB-12、N-9、WN-5、KC-4/セキスイ:T-9・Ⅱ、TN-9/DICプラスチック:DA-14、NCS-9ステンレス2.6ナイロンウレタン車3方上向き4549347613789SUS304-

16,633円

( 18,296円 )
1個 -

3日目

297297-ステンレス2.4ナイロンウレタン車4方上向き4549347613772SUS304-

19,043円

( 20,947円 )
1個 -

3日目

450370三甲:B-25K、25N、24-2B/三菱:S-14、S-24(MT)/DICプラスチック:DA-24ステンレス3.4ナイロンウレタン車3方上向き4549347613796SUS304-

7,811円

( 8,592円 )
1個 -

3日目

408282三甲:B-9・6・6B、9A-1、9-2、9B、9B-4/テンバコ:10(T)/三菱:S-6、S-9、S-9F、S-12C、C-10、SB-12、N-9、WN-5、KC-4/セキスイ:T-9・Ⅱ、TN-9/DICプラスチック:DA-14、NCS-9スチール2.6ナイロン車3方上向き4549347613741SUS430-

8,015円

( 8,817円 )
1個 -

3日目

297297-スチール2.4ナイロン車4方上向き4549347613734SUS430-

10,144円

( 11,158円 )
1個 -

3日目

450370三甲:B-25K、25N、24-2B/三菱:S-14、S-24(MT)/DICプラスチック:DA-24スチール3.4ナイロン車3方上向き4549347613758SUS430-

コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました