(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス小型作業台

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:STK4-074
ステンレス小型作業台 ステンレスコガタサギョウダイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,447円
税込単価
32,392円

【特長】・「支柱突き合わせ方式」を採用した業界随一の堅牢性を誇るサカエの小型作...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステンレス作業台
  • 高さ (mm):
    800
  • 均等荷重(kg):
    100
  • 天板材質:
    ステンレス
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 均等耐荷重詳細(kg):
    棚板:50
  • 材質:
    SUS430
  • アジャスター:
    ステンレス製 M12×P1.75

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

STK4-074 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

ステンレス小型作業台 外形図

規格表

ステンレス小型作業台 規格表
  • アジャスター:M12(P=1.75)

製品の基本仕様・特長

ステンレス小型作業台 特長

特許「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきがなく非常に堅牢です。

 
ステンレス小型作業台 棚板ヘミング
  • 天板・棚板は突き合わせ方式とボルト止めで堅牢。
 
ステンレス小型作業台 棚板ヘミング
  • 1枚板より2重折曲げヘミング構造。
 
ステンレス小型作業台 アジャスター外形図

アジャスター
ネジ径:M12  P=1.75
材質:SUS304  AJ-1250SU

床固定用金具についてはこちらをご覧ください。

図面

STK4-074

ステンレス小型作業台 STK4-074図面

STK4-124

ステンレス小型作業台 STK4-124図面

STK4-126

ステンレス小型作業台 STK4-126図面

天板断面図

STK4-074/STK4-124/STK4-126

ステンレス小型作業台 天板・棚板断面図

使用方法・使用事例

使用方法

ステンレス小型作業台 取扱説明書-1ステンレス小型作業台 取扱説明書-2
 
商品情報を表示

STK4-074 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
JANコード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
STK4-074

STK4-074

750
450
4549347613185
10

1個

29,447( 32,392円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・「支柱突き合わせ方式」を採用した業界随一の堅牢性を誇るサカエの小型作業台!!

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス小型作業台の型番STK4-074のページです。
型番STK4-074に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス小型作業台

ステンレス小型作業台

    ステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板仕様)

    ステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板仕様)

      ステンレス高さ調整作業台(天板R付)

      ステンレス高さ調整作業台(天板R付)

        ステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板)

        ステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板)

          ステンレス作業台 (SUS304・三方枠仕様)

          ステンレス作業台 (SUS304・三方枠仕様)

            ステンレス作業台 (SUS430・三方枠仕様)

            ステンレス作業台 (SUS430・三方枠仕様)

              ステンレス 一人用作業台 高さ 790mm・860mm

              ステンレス 一人用作業台 高さ 790mm・860mm

                ステンレス作業台 R天板仕様

                ステンレス作業台 R天板仕様

                  ステンレス作業台(天板R付)

                  ステンレス作業台(天板R付)

                    メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ アズワン アズワン サカエ サカエ サカエ
                    通常価格 29,447円 82,553円 90,618円 71,020円 39,087円 31,556円 41,635円 71,955円 84,728円
                    通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   9日目   8日目~   3日目   3日目   3日目  
                    商品タイプ ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台
                    高さ (mm) 800 700~900 700~900 700~900 800 800 - 800 740
                    均等荷重(kg) 100 200 200 150 150 150 - 200 300
                    天板材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                    本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                    ステンレス小型作業台のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    STK4-124
                    STK4-126
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    間口 (mm) 奥行 (mm) JANコード 質量
                    (kg)

                    37,859円

                    ( 41,645円 )
                    1個 あり

                    3日目

                    1200450454934761319214

                    41,872円

                    ( 46,059円 )
                    1個 あり

                    3日目

                    1200600454934761320817

                    ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました