(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチプルラック H2073mmタイプ 移動式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MR-19BC
マルチプルラック H2073mmタイプ 移動式 コンテナラック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
128,674円
税込単価
141,541円

【特長】・ボックスなしもご用意しました。・お客様にて収納するコンテナを選んで頂...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナラック
  • 間口(mm):
    1250
  • 奥行(mm):
    570
  • 高さ(mm):
    2073
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
    パールホワイト
  • キャスター:
    100φゴム車
  • 均等耐荷重/段(kg):
    50
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立式
  • 推奨コンテナサイズ(mm):
    W530×D366
  • 仕上げ:
    粉体塗装
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

MR-19BC 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

外観図
マルチプルラック H2073mmタイプ 移動式 製品画像

・キャスター:100φゴム車 (キャスターはストッパー付2個)

マルチプルラック H2073mmタイプ 移動式 製品画像

・キャスター:100φゴム車 (キャスターはストッパー付2個)

規格表

間口×奥行×高さ段数型番質量
1250×570×20735段MR-19AC63kg
1250×570×20736段MR-19BC71kg

使用方法・使用事例

使用方法・使用事例

●適合コンテナー

4段:MR-19AC
50BTMB、50BTMY、P51B、CL-50TM□、オリコン55B、オリコン50A、サンクレットオリコン50B、50B扉SL、P50B-S、P50B-SB、L51B-D、RP-50B、RP-50BF、OS5SLOD、5LRFSOD、5LRFCOD

5段:MR-19BC
40BTMB、40BTMY、オリコン40A、OC40L、RP-40B、RP-40BF

使用方法

取扱説明書
取扱説明書
 
商品情報を表示

MR-19BC の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適合機種
棚段数(段)
JANコード
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MR-19BC

40BTMB、40BTMY、オリコン40A、OL-40B、CL-40B、RP-40B、RP-40BF、OC40L
5
4549347556277
71
1台

1個

128,674( 141,541円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボックスなしもご用意しました。
・お客様にて収納するコンテナを選んで頂けます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチプルラック H2073mmタイプ 移動式の型番MR-19BCのページです。
型番MR-19BCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチプルラック H2073mmタイプ 移動式

マルチプルラック H2073mmタイプ 移動式

    マルチプルラック H1950mmタイプ

    マルチプルラック H1950mmタイプ

      マルチプルラック H1950mmタイプ スライド棚付

      マルチプルラック H1950mmタイプ スライド棚付

        コンテナラック

        コンテナラック

          マルチプルラック コンテナ収納タイプ(移動式)

          マルチプルラック コンテナ収納タイプ(移動式)

            ラックコンテナ フタ

            ラックコンテナ フタ

              B型コンテナラック

              B型コンテナラック

                コンテナラックケース本体

                コンテナラックケース本体

                  89×92×55mmパーツトレー(青)

                  89×92×55mmパーツトレー(青)

                    マルチプルラック コンテナ収納タイプ MRシリーズ

                    マルチプルラック コンテナ収納タイプ MRシリーズ

                      コンテナラック スケルトンコンテナ付

                      コンテナラック スケルトンコンテナ付

                        パネルハンガー 移動式 両面タイプ

                        パネルハンガー 移動式 両面タイプ

                          1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・48トレー付)

                          1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・48トレー付)

                            メーカー サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ アイリスオーヤマ DICプラスチック サカエ エスコ サカエ サカエ サカエ エスコ
                            通常価格 115,255円 82,295円 84,434円 8,333円 142,001円 610円 2,444円 29,893円 495円 33,482円 58,805円 67,322円 15,300円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   1日目~   3日目   13日目   4日目   3日目   1日目   当日出荷可能 3日目   3日目~   3日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ コンテナラック コンテナラック コンテナラック コンテナラック コンテナラック コンテナラックパーツ コンテナラック コンテナラック コンテナラックパーツ コンテナラック コンテナラック コンテナラック コンテナラック
                            間口(mm) 1250 - - 875 1250 361 - 852 - - - - 1040
                            奥行(mm) 570 570 570 - 570 254 - 320 - 570 - 610 144
                            高さ(mm) 2073 1950 1950 - 2073 - - - - - - - 440
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 オプション 本体 本体 本体 -

                            マルチプルラック H2073mmタイプ 移動式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MR-19AC
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合機種 棚段数
                            (段)
                            JANコード 質量
                            (kg)
                            内容量

                            115,255円

                            ( 126,781円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            50BTMB、50BTMY、OL-50B、CL-50B、P51B、CL-50TM、RP-50B、RP-50BF、OC5SL、5LRFSR、OC5SLOD、オリコン55B、オリコン50A、サンクレットオリコン50B、50B扉SL、P50B-S、P50B-SB、L51B-D、5LRFSOD、5LRFCOD4454934755624663-

                            コンテナラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました