(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチプルラック H1950mmタイプ スライド棚付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MR-19A2
マルチプルラック H1950mmタイプ スライド棚付 コンテナラック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
108,133円
税込単価
118,946円

【特長】・ボックスなしもご用意しました。・お客様にて収納するコンテナを選んでい...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナラック
  • 奥行(mm):
    570
  • 高さ(mm):
    1950
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
    パールホワイト
  • 均等耐荷重/段(kg):
    30
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立式
  • 材質:
    アジャスター:樹脂製
  • ネジ径:
    M12×P1.75
  • 仕様:
    スライド棚
  • 推奨コンテナサイズ(mm):
    W530×D366
  • 仕上げ:
    粉体塗装
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

MR-19A2 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

取扱説明書
取扱説明書
商品情報を表示

MR-19A2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
適合機種
詳細タイプ
棚段数(段)
JANコード
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MR-19A2

1250
50BTMB、50BTMY、OL-50B、CL-50B、P51B、CL-50TM、RP-50B、RP-50BF、OC5SL、5LRFSR、OC5SLOD、オリコン55B、オリコン50A、サンクレットオリコン50B、50B扉SL、P50B-S、P50B-SB、L51B-D、5LRFSOD、5LRFCOD
単体
4
4549347556253
62
1台

1個

108,133( 118,946円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボックスなしもご用意しました。
・お客様にて収納するコンテナを選んでいただけます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マルチプルラック H1950mmタイプ スライド棚付の型番MR-19A2のページです。
型番MR-19A2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチプルラック H1950mmタイプ スライド棚付

マルチプルラック H1950mmタイプ スライド棚付

    コンテナラックケース本体

    コンテナラックケース本体

      コンテナラックケース・扉付

      コンテナラックケース・扉付

        コンテナラック(透明コンテナ付)

        コンテナラック(透明コンテナ付)

          コンテナラック SCR-2H・SCR-20H・SCR-180H

          コンテナラック SCR-2H・SCR-20H・SCR-180H

            スチール(クロムメッキ) ネットパネル用フック

            スチール(クロムメッキ) ネットパネル用フック

              51x 20x 30mm ネットパネル用壁取付金具 EA661CX-51

              51x 20x 30mm ネットパネル用壁取付金具 EA661CX-51

                マルチプルラック コンテナ収納タイプ MRシリーズ

                マルチプルラック コンテナ収納タイプ MRシリーズ

                  コンテナラック用オプション棚板

                  コンテナラック用オプション棚板

                    コンテナラック

                    コンテナラック

                      メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ エスコ エスコ サカエ サカエ トラスコ中山
                      通常価格 84,434円 29,893円 84,400円 60,174円 41,693円 410円 590円 33,482円 5,740円 8,333円
                      通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目~  
                      商品タイプ コンテナラック コンテナラック コンテナラック コンテナラック コンテナラック コンテナラックパーツ コンテナラックパーツ コンテナラック コンテナラックパーツ コンテナラック
                      奥行(mm) 570 320 320 380 - - - 570 - -
                      高さ(mm) 1950 - - - - - - - 25 -
                      本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 オプション オプション 本体 オプション 本体
                      パールホワイト アイボリー - グレー グレー - - 本体:パールホワイト グレー -

                      マルチプルラック H1950mmタイプ スライド棚付のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      MR-19A2R
                      MR-19B2
                      MR-19B2R
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      間口(mm) 適合機種 詳細タイプ 棚段数
                      (段)
                      JANコード 質量
                      (kg)
                      内容量

                      84,434円

                      ( 92,877円 )
                      1個 あり

                      3日目

                      120050BTMB、50BTMY、OL-50B、CL-50B、P51B、CL-50TM、RP-50B、RP-50BF、OC5SL、5LRFSR、OC5SLOD、オリコン55B、オリコン50A、サンクレットオリコン50B、50B扉SL、P50B-S、P50B-SB、L51B-D、5LRFSOD、5LRFCOD連結4454934755620854-

                      122,511円

                      ( 134,762円 )
                      1個 あり

                      3日目

                      125040BTMB、40BTMY、オリコン40A、OL-40B、CL-40B、RP-40B、RP-40BF、OC40L単体5454934755628471-

                      97,122円

                      ( 106,834円 )
                      1個 あり

                      3日目

                      120040BTMB、40BTMY、オリコン40A、OL-40B、CL-40B、RP-40B、RP-40BF、OC40L連結5454934755622264-

                      コンテナラックカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました