(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホルダーフレーム(ホルダー付) AS-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ホルダーフレーム(ホルダー付) AS-50

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,181円 ~ 10,248円
税込価格
6,799円 ~ 11,273円

【特長】・ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。・より...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    130
  • 高さ(mm):
    108
  • 色:
    グリーン
  • 色詳細:
    サカエグリーン
  • 質量(kg):
    1
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

外形図

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
適用機種
ホルダー収納数
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
600
W670mm用
5
4549347407982
1本

2個

6,181( 6,799円 )

3日目

960
W1030mm用
8
4549347408019
1本

2個

6,470( 7,117円 )

3日目

720
W790mm用
6
4549347407999
1本

2個

10,248( 11,273円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。
・より安全に保管することが出来ます。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホルダーフレーム(ホルダー付) AS-50

ホルダーフレーム(ホルダー付) AS-50

    ホルダーフレーム(ホルダー付) UT-40

    ホルダーフレーム(ホルダー付) UT-40

      オプションホルダー

      オプションホルダー

        ツーリングワゴン W1030・4段タイプ

        ツーリングワゴン W1030・4段タイプ

          ツーリングワゴン W670・3段タイプ

          ツーリングワゴン W670・3段タイプ

            ツーリングワゴン W790・6段タイプ

            ツーリングワゴン W790・6段タイプ

              ツーリングワゴン W790・5段タイプ

              ツーリングワゴン W790・5段タイプ

                ツーリングワゴン W790・3段タイプ

                ツーリングワゴン W790・3段タイプ

                  ツーリングワゴン W670・5段タイプ

                  ツーリングワゴン W670・5段タイプ

                    ツーリング収納ボックス CB-UT307・404・503

                    ツーリング収納ボックス CB-UT307・404・503

                      ツーリングワゴン

                      ツーリングワゴン

                        ツーリングワゴン用ホルダーフレーム(HSKタイプ)

                        ツーリングワゴン用ホルダーフレーム(HSKタイプ)

                          ヤマテック ツーリングワゴン用 追加棚板(ホルダー付)10kg

                          ヤマテック ツーリングワゴン用 追加棚板(ホルダー付)10kg

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ 山金工業
                            通常価格 6,181円 6,181円 386円 90,356円 51,628円 88,378円 75,777円 63,069円 72,908円 8,180円 79,557円 9,081円 29,768円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            奥行(mm) 130 130 - 600 600 600 600 600 600 - 600 - -
                            高さ(mm) 108 95 - 1060 810 1440 1230 810 1230 - - - -
                            グリーン グリーン - グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン - - - -
                            色詳細 サカエグリーン サカエグリーン - サカエグリーン サカエグリーン サカエグリーン サカエグリーン サカエグリーン サカエグリーン グリーン - グリーン -
                            質量(kg) 1 1 - - - - - - - - - - -

                            ホルダーフレーム(ホルダー付) AS-50のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツーリングワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました