(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホルダーフレーム(ホルダー付) UT-40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AS-407K
ホルダーフレーム(ホルダー付) UT-40 ホルダーフレーム(ホルダーツキ)UT-40

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,181円
税込単価
6,799円

【特長】・ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。・より...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    130
  • 高さ(mm):
    95
  • 色:
    グリーン
  • 色詳細:
    サカエグリーン
  • 質量(kg):
    1
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

型番

AS-407K 解除

Loading...

外形図

 
商品情報を表示

AS-407K の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
適用機種
ホルダー収納数
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS-407K

600
W670mm用
7
4549347407975
1本

2個

6,181( 6,799円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。
・より安全に保管することが出来ます。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホルダーフレーム(ホルダー付) UT-40の型番AS-407Kのページです。
型番AS-407Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホルダーフレーム(ホルダー付) UT-40

ホルダーフレーム(ホルダー付) UT-40

    ホルダーフレーム(ホルダー付) AS-50

    ホルダーフレーム(ホルダー付) AS-50

      オプションホルダー

      オプションホルダー

        ツーリングワゴン W1030・4段タイプ

        ツーリングワゴン W1030・4段タイプ

          ツーリングワゴン W790・5段タイプ

          ツーリングワゴン W790・5段タイプ

            ツーリングワゴン W670・3段タイプ

            ツーリングワゴン W670・3段タイプ

              ツーリングワゴン W790・6段タイプ

              ツーリングワゴン W790・6段タイプ

                ツーリングワゴン W790・3段タイプ

                ツーリングワゴン W790・3段タイプ

                  ツーリングワゴン W670・5段タイプ

                  ツーリングワゴン W670・5段タイプ

                    ツーリングワゴン用ホルダーフレーム(HSKタイプ)

                    ツーリングワゴン用ホルダーフレーム(HSKタイプ)

                      ツーリングワゴン NTW・PTW

                      ツーリングワゴン NTW・PTW

                        ツーリング収納ボックス CB-UT307・404・503

                        ツーリング収納ボックス CB-UT307・404・503

                          ツーリングワゴン

                          ツーリングワゴン

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ
                            通常価格 6,181円 6,181円 386円 90,356円 75,777円 51,628円 88,378円 63,069円 72,908円 9,081円 44,480円 8,180円 79,557円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            奥行(mm) 130 130 - 600 600 600 600 600 600 - 532 - 600
                            高さ(mm) 95 108 - 1060 1230 810 1440 810 1230 - - - -
                            グリーン グリーン - グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン - - - -
                            色詳細 サカエグリーン サカエグリーン - サカエグリーン サカエグリーン サカエグリーン サカエグリーン サカエグリーン サカエグリーン グリーン グリーン グリーン -
                            質量(kg) 1 1 - - - - - - - - - - -

                            ホルダーフレーム(ホルダー付) UT-40のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AS-4011K
                            AS-408K
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            適用機種 ホルダー収納数 JANコード 内容量

                            10,247円

                            ( 11,272円 )
                            2個 あり

                            3日目

                            960W1030mm用114549347408002-

                            6,470円

                            ( 7,117円 )
                            2個 あり

                            3日目

                            720W790mm用84549347408026-

                            ツーリングワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました