(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツーリングワゴン W790・6段タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ASR-36C
ツーリングワゴン W790・6段タイプ ツーリングワゴン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
88,378円
税込単価
97,216円

【特長】・ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。・より...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    790
  • 奥行(mm):
    600
  • 高さ(mm):
    1440
  • 色:
    グリーン
  • 段数(段):
    6
  • 色詳細:
    サカエグリーン
  • キャスター:
    100φナイロンウレタン車(ストッパー付2個)
  • 均等耐荷重(kg):
    360
  • 仕上げ:
    粉体塗装
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立式
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • オプションの油受についてはこちらをご覧ください。

型番

ASR-36C 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

 
商品情報を表示

ASR-36C の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適用機種
ホルダー収納数
仕様タイプ
JANコード
トレー(有・無)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ASR-36C

AS-40
AS-40:48
4輪自在キャスタータイプ
4549347407692
42
1台

1個

88,378( 97,216円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。
・より安全に保管することが出来ます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • オプションの油受についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツーリングワゴン W790・6段タイプの型番ASR-36Cのページです。
型番ASR-36Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツーリングワゴン W790・6段タイプ

ツーリングワゴン W790・6段タイプ

    ツーリングワゴン W790・5段タイプ

    ツーリングワゴン W790・5段タイプ

      ツーリングワゴン W1030・4段タイプ

      ツーリングワゴン W1030・4段タイプ

        ツーリングワゴン W790・3段タイプ

        ツーリングワゴン W790・3段タイプ

          ツーリングワゴン W670・3段タイプ

          ツーリングワゴン W670・3段タイプ

            ツーリングワゴン W670・5段タイプ

            ツーリングワゴン W670・5段タイプ

              オプションホルダー

              オプションホルダー

                ホルダーフレーム(ホルダー付) UT-40

                ホルダーフレーム(ホルダー付) UT-40

                  ホルダーフレーム(ホルダー付) AS-50

                  ホルダーフレーム(ホルダー付) AS-50

                    ツーリング収納ボックス CB-UT307・404・503

                    ツーリング収納ボックス CB-UT307・404・503

                      ドリルトレー

                      ドリルトレー

                        ツーリングワゴン用ホルダーフレーム(HSKタイプ)

                        ツーリングワゴン用ホルダーフレーム(HSKタイプ)

                          ツーリングワゴン NTW・PTW

                          ツーリングワゴン NTW・PTW

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ 大阪製罐 サカエ サカエ
                            通常価格 88,378円 75,777円 90,356円 63,069円 51,628円 72,908円 386円 6,181円 6,181円 8,180円 1,368円 9,081円 44,480円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   8日目   3日目   3日目  
                            間口(mm) 790 790 1030 790 670 670 - - - - - - -
                            奥行(mm) 600 600 600 600 600 600 - 130 130 - - - 532
                            高さ(mm) 1440 1230 1060 810 810 1230 - 95 108 - - - -
                            グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン - グリーン グリーン - - - -
                            段数(段) 6 5 4 3 3 5 - - - - - - -

                            ツーリングワゴン W790・6段タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ASR-36AJKT
                            ASR-36AJKTBR
                            ASR-36AT
                            ASR-36CJK
                            ASR-36CJKBR
                            ASR-36CJKT
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用機種 ホルダー収納数 仕様タイプ JANコード トレー(有・無) 質量
                            (kg)
                            内容量

                            88,378円

                            ( 97,216円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            AS-50AS-50:30自在キャスター2個、固定キャスター2個タイプ454934740767842-

                            98,112円

                            ( 107,923円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            AS-50AS-50:30フットブレーキ付・自在キャスター2個、固定キャスター2個タイプ454934740784544-

                            88,378円

                            ( 97,216円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            AS-50AS-50:304輪自在キャスタータイプ454934740768542-

                            88,378円

                            ( 97,216円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            AS-40AS-40:48自在キャスター2個、固定キャスター2個タイプ454934740770842-

                            98,112円

                            ( 107,923円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            AS-40AS-40:48フットブレーキ付・自在キャスター2個、固定キャスター2個タイプ454934740785244-

                            88,378円

                            ( 97,216円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            AS-40AS-40:40自在キャスター2個、固定キャスター2個タイプ454934740771542-

                            ツーリングワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました